TRS23 - Configuration haute à claveter et basse S70

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS23 : 567-6085

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Poids
1900 lb
862 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter/S70
À claveter/S70

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS23 : 567-6085

Catégorie de machine Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes Pelles hydrauliques 23 à 30 tonnes
Poids 1900 lb 862 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter/S70 À claveter/S70
Hauteur hors tout 50.71 in 1288 mm
Longueur 38.94 in 989 mm
Largeur hors tout 38.19 in 970 mm
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 2.09 yd³ 1.6 m³

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS23 : 567-6085 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS23 - Configuration haute à claveter et basse S70

M315F creusant avec un rotateur inclinable

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

TRS23 - Configuration haute à claveter et basse S70
M315F creusant avec un rotateur inclinable
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.