Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Minipelle hydraulique de 7 à 9 tonnes
Minipelle hydraulique de 7 à 9 tonnes
Poids
711.9 lb
322.9 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter / S-45
À claveter / S-45

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelle hydraulique de 7 à 9 tonnes Minipelle hydraulique de 7 à 9 tonnes
Poids 711.9 lb 322.9 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter / S-45 À claveter / S-45
Hauteur hors tout 37.7 in 957 mm
Longueur 26 in 660 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Découvrez comment TRS8 se compare aux produits fréquemment comparés.