TRS14 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS60

Systèmes Tilt Rotate Rotateur inclinable TRS14 : 605-4755

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
14-19
14-19
Options de l'interface: haut-bas
À claveter à débit élevé / HCS60
À claveter à débit élevé / HCS60
Vitesse de rotation
7 secondes, pour une rotation complète
7 secondes, pour une rotation complète

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® vous permettent de travailler plus vite, avec la qualité que vous attendez des produits Cat. Intégrés à votre pelle hydraulique, les rotateurs inclinables sont productifs, simples à utiliser et ils ajoutent de la valeur à vos opérations. Les rotateurs inclinables sont une solution polyvalente, qui permet d'améliorer vos opérations.

Spécifications produit pour Rotateur inclinable TRS14 : 605-4755

Catégorie de machine 14-19 14-19
Options de l'interface: haut-bas À claveter à débit élevé / HCS60 À claveter à débit élevé / HCS60
Vitesse de rotation 7 secondes, pour une rotation complète 7 secondes, pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 1.31 yd³ 1 m³
Largeur maximale du godet 68 in 1700 mm
Débit hydraulique optimal 111 L/min (29 gpm) 111 L/min (29 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3626 psi 25000 kPa
Couple d'inclinaison 33264 lb/ft 45100 N·m
Couple de braquage 7044 lb/ft 9550 N·m

Découvrez comment Rotateur inclinable TRS14 : 605-4755 se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

TRS14 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS60

M315 creusant avec un rotateur inclinable.

Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.

Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.

Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.

TRS14 - Configuration haute débit élevé à claveter, basse HCS60
M315 creusant avec un rotateur inclinable.
Les rotateurs inclinables vous offrent plus de capacité de mouvement, même dans les espaces restreints.
Grâce au rotateur inclinable, obtenez le nivellement voulu et creusez dans les angles.
Utilisez votre rotateur inclinable avec un grappin série G200 GC pour plus de polyvalence.