Photo en studio

Systèmes Tilt Rotate TRS8

Demander un devis Cliquez pour obtenir le prix

Caractéristiques clés

Catégorie de machine
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids
712.1 lb
323 kg
Options de l'interface: haut-bas
À claveter / S-45
À claveter / S-45

Aperçu

Les rotateurs inclinables Cat® facilitent les manœuvres autour des obstacles dans votre zone de travail sans qu'il soit nécessaire de repositionner votre machine.

Spécifications produit pour TRS8

Catégorie de machine Minipelles hydrauliques de 10 tonnes Minipelles hydrauliques de 10 tonnes
Poids 712.1 lb 323 kg
Options de l'interface: haut-bas À claveter / S-45 À claveter / S-45
Hauteur hors tout 37.7 in 957 mm
Longueur 26 in 660 mm
Largeur hors tout 26.7 in 678 mm
Vitesse de rotation 7 s pour une rotation complète 7 s pour une rotation complète
Angle d'inclinaison +/- 40° gauche/droite 40° gauche/droite
Capacité maximale du godet 17.7 ft³ 500 l
Largeur maximale du godet 59.1 in 1500 mm
Débit hydraulique optimal 45-75 L/min (12-20 gpm) 45-75 L/min (12-20 gpm)
Pression en ordre de marche maximale 3625.9 psi 25000 kPa
Débit hydraulique requis 1er accessoire 1er accessoire
Couple d'inclinaison 19545.4 lb/ft 26500 N·m
Couple de braquage 2876.5 lb/ft 3900 N·m

Découvrez comment TRS8 se compare aux produits fréquemment comparés.