Galerie de photos

Lames U pour décharges sanitaires 38,23 m³ (50,0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
214 in
5436 mm
Angle d'aile
30 °
30 °
Hauteur
86 in
2184 mm

Aperçu

LAME DE REMPLISSAGE EN U, 217" 31 YD3 pour décharges sanitaires, 31 yards cubes - Angle d'aile de 30 degrés. Requiert la version de bulldozer 245-3567 sans la lame de refoulement 255-8707.

Spécifications produit pour 38,23 m³ (50,0 yd³)

Largeur 214 in 5436 mm
Angle d'aile 30 ° 30 °
Hauteur 86 in 2184 mm
Poids 9300 lb 4218 kg
Capacité 50 yd³ 38.23 m³

Découvrez comment 38,23 m³ (50,0 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos
Galerie de photos