Largeur | 215 in 5461 mm |
Angle d'aileron | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 122 in 3099 mm |
Poids | 11200 lb 5080 kg |
Capacité | 60 yd³ 45.9 m³ |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Les lames universelles pour copeaux Cat déplacent plus avec moins d'effort qu'une lame universelle standard. Les longerons des ailerons sont presque verticaux pour pénétrer dans un tas, ce qui permet au conducteur de détacher une charge d'une masse plus importante de copeaux de bois. Les ailerons latéraux sont inclinés vers le centre et le bouclier est incurvé pour pousser le matériau vers le centre de la lame et le faire rouler. L'action de roulement rend le matériau plus facile à pousser.
Largeur | 215 in 5461 mm |
Angle d'aileron | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 122 in 3099 mm |
Poids | 11200 lb 5080 kg |
Capacité | 60 yd³ 45.9 m³ |