Photos

Lames U pour copeaux 28.3 m³ (37.0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
216 in
5486 mm
Angle d'aileron
30 °
30 °
Hauteur
92 in
2337 mm

Aperçu

Les lames universelles pour copeaux Cat déplacent plus avec moins d'effort qu'une lame universelle standard. Les longerons des ailerons sont presque verticaux pour pénétrer dans un tas, ce qui permet au conducteur de détacher une charge d'une masse plus importante de copeaux de bois. Les ailerons latéraux sont inclinés vers le centre et le bouclier est incurvé pour pousser le matériau vers le centre de la lame et le faire rouler. L'action de roulement rend le matériau plus facile à pousser.

Spécifications produit pour 28.3 m³ (37.0 yd³)

Largeur 216 in 5486 mm
Angle d'aileron 30 ° 30 °
Hauteur 92 in 2337 mm
Poids 7713 lb 3499 kg
Capacité 37 yd³ 28.3 m³

Découvrez comment 28.3 m³ (37.0 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos