Largeur | 168 in 4267 mm |
Angle d'aile | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 58 in 1473 mm |
Poids | 3300 lb 1497 kg |
Capacité | 12.6 yd³ 9.66 m³ |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
Largeur | 168 in 4267 mm |
Angle d'aile | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 58 in 1473 mm |
Poids | 3300 lb 1497 kg |
Capacité | 12.6 yd³ 9.66 m³ |