Galerie de photos

Lames U pour charbon 21,41 m³ (28,0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
218 in
5537 mm
Angle d'aile
30 °
30 °
Hauteur
78 in
1981 mm

Spécifications produit pour 21,41 m³ (28,0 yd³)

Largeur 218 in 5537 mm
Angle d'aile 30 ° 30 °
Hauteur 78 in 1981 mm
Poids 7050 lb 3198 kg
Capacité 28 yd³ 21.41 m³

Découvrez comment 21,41 m³ (28,0 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos