Galerie de photos

Lames U pour charbon 65,75 m³ (86,0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
290 in
7366 mm
Angle d'aile
30 °
30 °
Hauteur
120 in
3048 mm

Spécifications produit pour 65,75 m³ (86,0 yd³)

Largeur 290 in 7366 mm
Angle d'aile 30 ° 30 °
Hauteur 120 in 3048 mm
Poids 23499 lb 10659 kg
Capacité 86 yd³ 65.75 m³

Découvrez comment 65,75 m³ (86,0 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos