Photos

Lames U pour copeaux 23.8 m³ (30.8 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
193 in
4902 mm
Angle d'aileron
30 °
30 °
Hauteur
90 in
2279 mm

Aperçu

Les lames universelles pour copeaux Cat déplacent plus avec moins d'effort qu'une lame universelle standard. Les longerons des ailerons sont presque verticaux pour pénétrer dans un tas, ce qui permet au conducteur de détacher une charge d'une masse plus importante de copeaux de bois. Les ailerons latéraux sont inclinés vers le centre et le bouclier est incurvé pour pousser le matériau vers le centre de la lame et le faire rouler. L'action de roulement rend le matériau plus facile à pousser.

Spécifications produit pour 23.8 m³ (30.8 yd³)

Largeur 193 in 4902 mm
Angle d'aileron 30 ° 30 °
Hauteur 90 in 2279 mm
Poids 6020 lb 2731 kg
Capacité 30.8 yd³ 23.8 m³

Découvrez comment 23.8 m³ (30.8 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos