Galerie de photos

Lames U pour charbon 63,46 m³ (83,0 yd³)

Demander un devis Trouver concessionnaire

Caractéristiques clés

Largeur
270 in
6858 mm
Angle d'aile
30 °
30 °
Hauteur
121 in
3073 mm

Spécifications produit pour 63,46 m³ (83,0 yd³)

Largeur 270 in 6858 mm
Angle d'aile 30 ° 30 °
Hauteur 121 in 3073 mm
Poids 23500 lb 10659 kg
Capacité 83 yd³ 63.46 m³

Découvrez comment 63,46 m³ (83,0 yd³) se compare aux produits fréquemment comparés.

Galerie média

Galerie de photos

Galerie de photos

Galerie de photos
Galerie de photos