Largeur | 194 in 4928 mm |
Angle d'aile | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 90 in 2286 mm |
Poids | 7300 lb 3311 kg |
Capacité | 30.5 yd³ 23.32 m³ |
Si vous possédez déjà un compte sur une autre application Cat, vous pouvez utiliser ce même compte pour ouvrir une session ici.
Un seul compte. Pour tout Cat.
Votre compte Caterpillar est le seul compte à utiliser pour ouvrir une session dans les services et applications que nous offrons. Magasinez des pièces et des machines en ligne, gérez votre parc de véhicules, passez en mode mobile, et plus encore.
Informations sur le compte
Paramètres du chantier
Sécurité
Caractéristiques clés
LAME DE REMPLISSAGE EN U, 194" 30,5 YD3 pour décharges sanitaires, 31,5 yards cubes - Angle d'aile de 30 degrés. Requiert la version de bulldozer 159-1631 sans la lame de refoulement 9U-8083.
Largeur | 194 in 4928 mm |
Angle d'aile | 30 ° 30 ° |
Hauteur | 90 in 2286 mm |
Poids | 7300 lb 3311 kg |
Capacité | 30.5 yd³ 23.32 m³ |
Des brochures de produits Caterpillar et d’autres documents d’information sont disponibles pour votre activité croissante.