MH3024

Pelles pour manutention sur pneus MH3024

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C4.4 Cat
C4.4 Cat
Poids en ordre de marche maximal
59100 lb
26800 kg
Portée maximale
39.4 ft
12010 mm

Vue d'ensemble

DES PERFORMANCE ÉLEVÉES ET UN GRAND CONFORT DU CONDUCTEUR

Nous sommes conscients qu'en matière d'équipements de manutention, votre succès est lié à votre productivité et à des coûts d'exploitation réduits. La MH3024 Cat® est une pelle pour manutention de conception spécifique, qui vous fournira les performances de haut niveau dont vous avez besoin pour vos applications de traitement des déchets et de parc à ferraille. La MH3024 intègre des technologies simples à utiliser, une cabine repensée pour plus de confort et des options de flèche supplémentaires pour s'adapter à vos activités. Associez ces fonctionnalités à des coûts d'exploitation jusqu'à 10 % inférieurs et un couple d'orientation supérieur de 7 %, et vous disposez d'un produit sûr, de qualité et fiable pour relever les nombreux défis auxquels vous êtes confronté chaque jour.

Avantages

Performances exceptionnelles

Travaillez plus rapidement grâce à un couple de rotation jusqu'à 7 % supérieur. L'empreinte au sol plus large de la machine améliore sa stabilité.

Jusqu'à 10% de réduction des coûts d'exploitation

Avec des intervalles d'entretien prolongés et moins de connexions et de flexibles, travaillez plus pour des coûts plus faibles par rapport au modèle antérieur.

Confort amélioré

Manœuvrez avec facilité grâce aux options de confort de la cabine et une meilleure visibilité avec une vue à 360°.

Jusqu'à 17% de réduction des émissions de CO2

La MH3024 émet jusqu'à 17 % de CO2 en moins que la MH3024-06 précédente.

Spécifications produit pour MH3024

Modèle de moteur C4.4 Cat C4.4 Cat
Puissance nette – ISO 9249 171 HP 128 kW
Puissance nette – ISO 9249 (DIN) 174 HP (unités métriques) 174 HP (unités métriques)
Puissance moteur maximale - ISO 14396 174 HP 129 kW
Puissance moteur – ISO14396 (DIN) 176 HP (unités métriques) 176 HP (unités métriques)
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 268.5 in³ 4.4 l
Compatibilité avec le biodiesel Jusqu'au B20¹ Jusqu'au B20¹
Émissions Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions. Conforme à la norme américaine EPA Tier 4 Final et à la norme européenne StageV sur les émissions.
Nota (1) La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance nette annoncée désigne la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un circuit d'admission d'air, d'un circuit d'échappement et d'un alternateur à un régime moteur de 2 200 tr/min. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels. ¹Les moteurs diesel Cat doivent utiliser du carburant ULSD (Ultra Low Sulfur Diesel, diesel à très faible teneur en soufre contenant 15 ppm de soufre ou moins) ou du carburant ULSD mélangé aux carburants** à faible intensité en carbone suivants contenant jusqu'à : 20 % de biodiesel FAME (fatty acid methyl ester, ester méthylique d'acide gras)* ou 100 % de diesel renouvelable, les carburants HVO (hydrogenated vegetable oil, huile végétale hydrogénée) et GTL (Gas-To-Liquid, gaz liquéfié). Référez-vous aux directives pour une application réussie. Veuillez vous adresser à votre concessionnaire Cat ou consulter la publication « Caterpillar Machine Fluids Recommendations » (Recommandations relatives aux liquides des machines Caterpillar) (SEBU6250) pour plus de détails. *Les moteurs sans dispositif de post-traitement peuvent utiliser des mélanges plus élevés, contenant jusqu'à 100 % de biodiesel (pour l'utilisation de mélanges supérieurs à 20 % de biodiesel, consultez votre concessionnaire Cat). **Au niveau du tuyau d'échappement, les émissions de gaz à effet de serre des carburants à faible intensité de carbone sont quasiment identiques à celles des carburants traditionnels.
Puissance brute maximale : ISO 14396 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*]) 129,4 kW (174 HP [176 HP/PS*])
Performances maximales en côte (23 500 kg/51 810 lb) 65 65
Vitesse de translation maximale (avec le volant) 12.4 mile/h 20 km/h
Vitesse de translation maximale (avec manipulateurs) 9.3 mile/h 15 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 28551 lb/ft 127 kN
Pression maximale - Équipements 5366 psi 37000 kPa
Pression maximale – Translation 5075 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 5656 psi 39000 kPa
Poids en ordre de marche maximal 59100 lb 26800 kg
Poids en ordre de marche minimal 50050 lb 22700 kg
Contenance du réservoir de carburant 92.5 gal (US) 350 l
Huile moteur 3.4 gal (US) 13 l
Réservoir hydraulique 40.9 gal (US) 155 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 91.1 gal (US) 345 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 3.7 gal (US) 14 l
Essieu directeur avant, différentiel 2.8 gal (US) 10.5 l
Transmission Powershift 0.7 gal (US) 2.5 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel 7.9 gal (US) 30 l
Circuit de refroidissement 9.5 gal (US) 36 l
Réducteur - Chacun 0.7 gal (US) 2.5 l
Contenance du réservoir hydraulique 40.4 gal (US) 153 l
Réservoir de carburant 87 gal (US) 330 l
Capacité du circuit hydraulique 66.8 gal (US) 253 l
Couple d'orientation maximal 42631 ft·lbf 58 kN·m
Vitesse d'orientation 8.2 tr.min 8.2 tr.min
Flèche Flèche MH 7,45 m (24'5") Flèche MH 7,45 m (24'5")
Bras Bras de manutention spécial 5,0 m (16'5") Bras de manutention spécial 5,0 m (16'5")
Largeur du train de roulement 9.8 ft 2990 mm
Hauteur d'expédition (avec OPG, sans bras) 11 ft 3350 mm
Longueur d'expédition 35 ft 10670 mm
Longueur en ordre d'expédition (avec lame) 36.5 ft 11130 mm
Longueur de la machine 17.3 ft 5290 mm
Longueur de la machine (avec lame) 18.8 ft 5740 mm
Rayon d'encombrement arrière 8.5 ft 2600 mm
Garde au sol du contrepoids 4.3 ft 1300 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 11 ft 3350 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec OPG 11 ft 3350 mm
Hauteur de cabine - Relevée 18.9 ft 5750 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec OPG 18.9 ft 5750 mm
Empattement 9 ft 2750 mm
Largeur en ordre d'expédition 9.8 ft 2990 mm
Garde au sol 1.1 ft 320 mm
Longueur du train de roulement 17.4 ft 5300 mm
Longueur du train de roulement (avec lame) 18.8 ft 5740 mm
Largeur du châssis supérieur (mains courantes comprises) 8.3 ft 2540 mm
Hauteur de la cabine : relevée, jusqu'au-dessus du cadre FOGS (Falling-Objects Guarding System, cadre de protection contre les chutes d'objets) 18.83 ft 5750 mm
Nota (1) 11 11
Portée maximale 39.4 ft 12010 mm
Flèche Flèche MH 7,45 m (24'5") Flèche MH 7,45 m (24'5")
Bras Bras de manutention spécial 5,0 m (16'5") Bras de manutention spécial 5,0 m (16'5")
Hauteur maximale 42.8 ft 13030 mm
Hauteur de vidage minimale 14.8 ft 4520 mm
Portée maximale au niveau du sol 38.9 ft 11870 mm
Profondeur maximale 9.9 ft 3010 mm
Hauteur de tige de flèche 30.4 ft 9260 mm
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : train de roulement MH et bras droit 50552 lb 22930 kg
Avec flèche MH (6 400 mm/20'1") : train de roulement MH et bras à partie avant inclinée 4 900 mm/16'1" 49714 lb 22550 kg
Avec flèche courte MH (5 350 mm/17'6") : train de roulement MH, bras droit 49979 lb 22670 kg
Angle d'oscillation de l'essieu ± 5 degrés ± 5 degrés
Garde au sol de l'essieu : train de roulement MH 2,55 m/8'4" 12.8 in 325 mm
Vitesse de translation maximale (avec manipulateurs) 9.3 mile/h 15 km/h
Vitesse de translation maximale (avec le volant) 12.4 mile/h 20 km/h

MH3024 Équipement standard

Cabine

  • Cabine insonorisée avancée TOPS (conforme ISO 12117-2)
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Cabine Deluxe : siège à chauffage et refroidissement avec suspension réglable automatique, moniteur à écran tactile de 10"
  • Cabine Premium : siège à suspension pneumatique, chauffant et climatisé, écran tactile 10"
  • Plafonnier à diodes

Sécurité et protection

  • Protection de la cabine
  • Caméras de vision arrière et sur le côté droit
  • Contacteur d'arrêt secondaire du moteur
  • Sectionneur verrouillable

Technologie Cat

  • Cat VisionLink®
  • Mise à jour à distance
  • Dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

Circuit électrique

  • Phares et clignotants, avant et arrière
  • Batteries sans entretien
  • Feu sur châssis à diode, feux sur flèche et bras côté gauche/côté droit, feux sur cabine
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Projecteurs à LED à délai de temporisation programmable

Entretien et maintenance

  • Système de lubrification automatique pour circuit d'équipement et de pivotement
  • Orifices de prélèvement périodique d'échantillons d'huile (S∙O∙S℠)
  • Système intégré de gestion de l'état du véhicule

Moteur

  • Moteur C4.4
  • Commande automatique du régime moteur, ralenti bas par simple pression
  • Arrêt automatique du moteur
  • Capacité de refroidissement à température ambiante élevée de 52 °C (125 °F)
  • Capacité de démarrage à froid à -18 °C (-0 °F)
  • Pompe électrique d'amorçage de carburant
  • Filtre à air à deux éléments avec préfiltre intégré
  • Ventilateurs de refroidissement électrique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

Circuit hydraulique

  • Soupape de commande principale électrique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Frein de tourelle automatique
  • Pompe d'orientation spécifique séparée
  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuit auxiliaire moyenne pression
  • Filtre hydraulique principal de type élément
  • SmartBoom™
  • Bras intelligent
  • Mode levage de charges lourdes

Train de roulement et structures

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Essieux extra – robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance

MH3024 Options

Flèches et bras

  • Flèche MH 7,45 m (24'5")
  • Flèche MH 6,4 m (21')
  • Flèche à angle variable 5,26 m (17'3")
  • Flèche monobloc 5,6 m (18'6")
  • Bras MH 5,0 m (16'5") (spécial manutention)
  • – Bras MH droit 4,3 m (14'1")
  • Bras droit 2,9 m (9'6")
  • Bras droit 2,5 m (8'2")
  • Pas de configuration du bras
  • Timonerie de godet avec œilleton de levage de type B

Cabine

  • Pare-brise feuilleté fixe monobloc et fenêtre de toit (verre P5A)
  • Pare-brise feuilleté fixe monobloc et fenêtre de toit (verre P8B)
  • Relais auxiliaire
  • Protections du conducteur (OPG)

Circuit électrique

  • Pompe de ravitaillement électrique

Sécurité et protection

  • Visibilité à 360°
  • Éclairage d'inspection
  • Avertisseur de translation

Train de roulement et structures

  • Train de roulement de 2750 mm (9'0") de large
  • Train de roulement large 2 990 mm (9'10")
  • Contrepoids de 4 200 kg (9 250 lb)
  • Contrepoids de 4 700 kg (10 350 lb)
  • Lame de poussée
  • Pneus tandem bandage plein 10.00-20
  • Pneus jumelés 11.00-20 16 PR

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour les pelles pour manutention

    Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3024 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Utilisez l'outil de comparaison pour comparer les caractéristiques détaillées des modèles Cat et concurrents.

COMPARER TOUS LES MODÈLES

Améliorez la productivité et l’efficacité

La technologie Cat® Construction rend vos machines et vos conducteurs plus productifs, améliore l'efficacité, économise du carburant et réduit les coûts d'exploitation de votre flotte.

En savoir plus

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

MH3024

La MH3024 attrapant des débris de bois

La MH3024 débarrassant une pile de bois

Déplaçant une pile de pièces en bois

La MH3024 agrippant un bloc compact de déchets

MH3024
La MH3024 attrapant des débris de bois
La MH3024 débarrassant une pile de bois
Déplaçant une pile de pièces en bois
La MH3024 agrippant un bloc compact de déchets
Avantages client de la Pelle pour manutention MH3024

Avantages client de la Pelle pour manutention MH3024

Avantages client de la Pelle pour manutention MH3024