MH3032 - Tier 4 / Stage V

Pelles pour manutention sur pneus MH3032 - Tier 4 / Stage V

Tier 4 / Stage V

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Modèle de moteur
C7.1 Cat®
C7.1 Cat®
Poids en ordre de marche
78950 lb
35800 kg
Portée maximale
46.2 ft
14080 mm

Vue d'ensemble

Polyvalence et technologie de pointe pour une production efficace

La MH3032 Cat®® est une solution polyvalente et productive dans la classe de taille de 30 mètres. Les options de bras spécial de manutention et de bras droit, ainsi qu'un alternateur en option, améliorent la polyvalence dans les applications de récupération des rebuts, de gestion des déchets et de recyclage. La MH3032 optimise les performances grâce à ses configurations et options technologiques conçues pour une production maximale.

Avantages

Hautes performances

Une portée étendue vous permet de déplacer plus de matériaux sans repositionnement de la machine. La compatibilité avec un grand grappin permet de déplacer une plus grande quantité de matériaux à la fois.

Polyvalence inégalée

Les options debBras spécial de manutention et de bras droit, ainsi qu'un générateur optionnel de 20 kW pour l'utilisation d'un aimant, renforcent la polyvalence de la MH3032.

Confort ergonomique

Une colonne montante de cabine hydraulique amortissante assure le confort dun conducteur et une excellente visibilité sur le chantier. Plusieurs points d'accès à la machine améliorent la sécurité et l'accessibilité.

Spécifications produit pour MH3032 - Tier 4 / Stage V

Modèle de moteur C7.1 Cat® C7.1 Cat®
Alésage 4.1 in 105 mm
Course 5.3 in 135 mm
Cylindrée 428 in³ 7 l
Nota (1) La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication. La puissance annoncée est testée selon les normes spécifiques en vigueur au moment de la fabrication.
Nota (2) La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire. La puissance nette annoncée est la puissance disponible au volant lorsque le moteur est équipé d'un ventilateur, d'un filtre à air, d'un post-traitement de gaz d'échappement avec module d'émissions propres, d'un alternateur et d'un ventilateur de refroidissement fonctionnant à vitesse intermédiaire.
Vitesse de translation maximale 11.2 mile/h 18 km/h
Effort de traction à la barre d'attelage 32597 ft·lbf 145 kN
Pente maximale franchissable 45% 45%
Pression maximale - Équipements 5076 psi 35000 kPa
Pression maximale – Orientation 4119 psi 28400 kPa
Pression maximale – Translation 5076 psi 35000 kPa
Vitesse d'orientation 7 tr/min 7 tr/min
Couple d'orientation maximal 60680 lbf·ft 82 kN·m
Poids en ordre de marche 78950 lb 35800 kg
Nota Le poids en ordre de marche inclut un réservoir de carburant plein, un conducteur de 75 kg (165 lb) et un grappin de 2 000 kg (4 410 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine. Le poids en ordre de marche inclut un réservoir de carburant plein, un conducteur de 75 kg (165 lb) et un grappin de 2 000 kg (4 410 lb). Le poids varie en fonction de la configuration de la machine.
Contenance du réservoir de carburant 125.2 gal (US) 474 l
Circuit de refroidissement 6.6 gal (US) 25 l
Huile moteur 6.6 gal (US) 25 l
Essieu arrière, carter (différentiel) 5.2 gal (US) 19.5 l
Réducteur 0.6 gal (US) 2.2 l
Transmission Powershift 0.8 gal (US) 3 l
Circuit hydraulique – Réservoir compris 79.5 gal (US) 301 l
Réservoir hydraulique 38.8 gal (US) 147 l
Réservoir de liquide d'échappement diesel (DEF) 10.8 gal (US) 41 l
Flèche MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Bras Bras spécial de manutention de 6,4 m (21'0") Bras spécial de manutention de 6,4 m (21'0")
Longueur d'expédition 38.9 ft 11860 mm
Longueur de la machine 19 ft 5785 mm
Rayon d'encombrement arrière 9.8 ft 3000 mm
Garde au sol du contrepoids 4.8 ft 1465 mm
Hauteur de cabine – Abaissée 11.5 ft 3500 mm
Hauteur de cabine – Abaissée avec FOGS 11.6 ft 3550 mm
Hauteur de cabine - Relevée 20 ft 6095 mm
Hauteur de cabine – Relevée avec FOGS 20.2 ft 6145 mm
Empattement 10.5 ft 3200 mm
Largeur en ordre d'expédition 9.8 ft 3000 mm
Garde au sol 0.8 ft 249 mm
Longueur du train de roulement 19 ft 5781 mm
Portée maximale 46.2 ft 14080 mm
Flèche MH 8,5 m (27'11") MH 8,5 m (27'11")
Bras Bras spécial de manutention de 6,4 m (21'0") Bras spécial de manutention de 6,4 m (21'0")
Hauteur maximale 50.8 ft 15470 mm
Hauteur de vidage maximale 15.3 ft 4670 mm
Profondeur maximale 16.4 ft 4990 mm
Hauteur de tige de flèche 35.3 ft 10750 mm

MH3032 - Tier 4 / Stage V Équipement standard

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

CABINE

  • Cabine certifiée TOPS (Tip Over Protective Structure) avec isolation phonique avancée
  • Moniteur à écran tactile LCD haute résolution 254 mm (10")
  • Climatiseur automatique à deux niveaux
  • Molette et touches de raccourci pour la commande du moniteur
  • Commande du moteur à bouton-poussoir sans clé
  • Console gauche à basculement vers le haut
  • Siège haut de gamme chauffant et ventilé avec suspension pneumatique automatique réglable
  • Plafonnier à diodes

TECHNOLOGIE CAT

  • VisionLink®
  • Mise à jour à distance et dépistage des pannes à distance
  • Cat Payload

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Batterie sans entretien
  • Projecteurs à diode sur châssis (côté gauche, côté droit) et contrepoids
  • Coupe-batterie électrique centralisé
  • Délai programmable du temps de maintien des projecteurs allumés après l'arrêt du moteur

MOTEUR

  • Moteur diesel C7.1 Cat
  • Trois modes sélectionnables : Puissance, Smart, Eco
  • Capacité de fonctionnement jusqu'à 3 000 m (9 840 ft) d'altitude sans détarage de la puissance moteur
  • Fonctionnalité de démarrage à froid à –18°C (0°F)
  • Ventilateurs de refroidissement hydraulique à vitesse variable avec fonction d'inversion de sens de marche automatique

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Clapets antiretour d'abaissement de flèche et de bras
  • Circuits de régénération de bras et de flèche
  • Soupape de commande principale électronique
  • Préchauffage automatique de l'huile hydraulique
  • Filtre de retour hydraulique hautes performances

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Caméras de vision arrière et côté droit
  • Système de sécurité à clé unique Caterpillar
  • Avertisseur de translation
  • Coffre de rangement/boîte à outils extérieurs verrouillables
  • Contacteur d'arrêt moteur secondaire accessible au niveau du sol
  • Protection de la cabine
  • Swing Assist
  • Sortie de secours par vitre arrière

TRAIN DE ROULEMENT ET STRUCTURES

  • Traction intégrale
  • Blocage automatique du frein/de l'essieu
  • Vitesse d'approche lente
  • Blocage électronique de tourelle et de translation
  • Essieux extra – robustes, système de freinage à disque et moteur de translation sophistiqués et puissance de freinage réglable
  • Essieu avant oscillant verrouillable avec point de graissage à distance
  • Pneus pleins doubles (12.00-20)
  • Accès à la cabine par l'avant, le côté droit et le côté gauche
  • Transmission hydrostatique à deux vitesses
  • Contrepoids de 6 000 kg (13 250 lb)

MH3032 - Tier 4 / Stage V Options

NOTA

  • L'équipement standard et les options peuvent varier. Pour de plus amples informations, veuillez consulter votre concessionnaire Cat.

FLÈCHE ET BRAS

  • Manche à nez tombant de 6,4 m (21'0")
  • Configuration de la machine sans bâton

CABINE

  • Fenêtre avant fixe en une seule pièce et toit vitré (classification P5A)
  • Fenêtre avant fixe en deux parties et toit vitré (classification P8B)
  • Protections du conducteur (OPG)

CIRCUIT ÉLECTRIQUE

  • Alternateur, 20kW avec câblage au niveau de l'extrémité du bras

MOTEUR

  • Réchauffeur de bloc – moteur pour démarrage à froid

CIRCUIT HYDRAULIQUE

  • Bonne fonctionnalité de rotation (Amérique du Nord seulement)

SÉCURITÉ ET PROTECTION

  • Gyrophare de cabine
  • Signal/klaxon d'avertissement

Technologie et services compatibles

Tirer parti des données connectées et des principes de sécurité de Caterpillar pour améliorer l’efficacité, augmenter la productivité et rentabiliser votre activité.

  • Cat Payload pour les pelles pour manutention

    Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Les pelles pour manutention de nouvelle génération effectuent tous types de tâches : chargement, mise en tas, manutention, et bien plus. Les technologies Cat® Payload permettent un pesage en cours de route pour aider les conducteurs à atteindre un poids précis, à tout moment, et à éviter les surcharges, les sous-charges ou les charges erronées.

Découvrir la technologie
  • Barrière électronique Cat 2D pour pelles hydrauliques

    La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

La barrière électronique Cat® 2D confine la timonerie avant à une zone de travail prédéfinie de façon à éviter les risques, notamment ceux liés au trafic. Elle utilise les données issues des capteurs de position pour bloquer automatiquement tout mouvement de la machine lorsque la timonerie avant atteint les limites définies.

Découvrir la technologie
  • Dépistage des pannes à distance Cat

    Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

  • Mise à jour à distance Cat

    La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

  • VisionLink®

    VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

1 - 8 de 9 Items Éléments
Précédent Suivant

Le Dépistage des pannes à distance Cat permet à votre concessionnaire Cat d'exécuter des tests alors que la machine est en fonctionnement. Une fois le problème identifié, un technicien peut le résoudre immédiatement à l'aide des pièces et des outils appropriés, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent. Le Dépistage des pannes à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos machines.

Découvrir la technologie

La Mise à jour à distance Cat envoie une alerte de votre concessionnaire Cat, pour vous inviter à mettre à jour les logiciels sur votre machine. Pour minimiser l'immobilisation, il est possible de déployer les mises à jour sur le chantier sans attendre l'arrivée d'un technicien de concessionnaire. La Mise à jour à distance réduit le temps d'entretien et permet de conserver le rendement optimal de vos équipements.

Découvrir la technologie

VisionLink® est une application logicielle dans le Cloud qui permet de cesser les devinettes concernant la gestion du parc grâce à des informations clés permettant d'optimiser les performances, indépendamment de la taille du parc ou du constructeur d'équipement. Recevez facilement les données des équipements sur votre ordinateur de bureau ou votre appareil mobile à partir d'une solution centralisée et pratique pour prendre des décisions éclairées à chaque étape.

Découvrir la technologie

Découvrez comment MH3032 - Tier 4 / Stage V soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Galerie média

Pelle pour manutention MH3032

Pelle pour manutention MH3032

Cabine et éclairages extérieurs de la MH3032

Vue latérale de la MH3032

Vue du conducteur depuis l’intérieur de la cabine de la MH3032

MH3032 en déplacement avec de la ferraille

Pelle pour manutention MH3032
Pelle pour manutention MH3032
Cabine et éclairages extérieurs de la MH3032
Vue latérale de la MH3032
Vue du conducteur depuis l’intérieur de la cabine de la MH3032
MH3032 en déplacement avec de la ferraille