Godet à usage intensif

Extra-robuste Godet à usage intensif 600 mm (24 in) : 550-9658

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Largeur
24 in
600 mm
Capacité
0.61 yd³
0.46 m³
Poids
1303 lb
591 kg

Vue d'ensemble

Les godets Cat® sont plus qu'un accessoire, ils sont une extension de vos machines Cat. Ils sont tous parfaitement équilibrés pour nos pelles hydrauliques afin de vous permettre de tasser les charges sans compromettre le rendement énergétique ou l'état de la machine. Nous les avons conçus pour accélérer le remplissage, conserver votre charge et s'adapter à votre tâche.

Spécifications produit pour Godet à usage intensif 600 mm (24 in) : 550-9658

Largeur 24 in 600 mm
Capacité 0.61 yd³ 0.46 m³
Poids 1303 lb 591 kg
Interface À utiliser avec attache spéciale CW-40 À utiliser avec attache spéciale CW-40
Quantité de l'adaptateur 3 3
Taille de l'adaptateur Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
Type de lame Droite Droite

Découvrez comment Godet à usage intensif 600 mm (24 in) : 550-9658 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Godet à usage intensif

Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif

Modèle 320F à godet à usage intensif

Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif

Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif

Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

Godet à usage intensif
Modèle 325F CR utilisant un godet à usage intensif
Modèle 320F à godet à usage intensif
Modèle 323 creusent à l'aide d'un godet à usage intensif
Modèle 330 GC utilisant un godet à usage intensif
Modèle 336 GC chargeant le modèle 772G

360 View