CW-40

Attaches CW CW-40

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Poids
528 lb
240 kg
Largeur
22 in
550 mm
Capacité nominale, crochet de levage
11 ton (US)
10 ton (US)

Vue d'ensemble

Toute utilisation efficace d'une pelle hydraulique nécessite l'utilisation d'un outil adapté à chaque tâche. Avec l'attache rapide CW-40, il suffit de quelques secondes pour changer d'outil de travail. L'attache CW-40 est disponible pour les pelles hydrauliques Cat ou les éléments mécaniques porteurs de marques différentes entre 20 et 30 US t.

Spécifications produit pour CW-40

Poids 528 lb 240 kg
Largeur 22 in 550 mm
Capacité nominale, crochet de levage 11 ton (US) 10 ton (US)
Longueur 19 in 475 mm

Découvrez comment CW-40 soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40

CW-40
CW-40
CW-40
CW-40

Attaches Cat de la série CW

Attaches Cat de la série CW