Photos

Grappins à griffes Grappin à 5 griffes GSH525 1150 litres

Demander un devis Trouver concessionnaire

Spécifications clés

Capacité
1.5 yd³
1150 l
Capacité de levage maximale
22046 lb
10000 kg
Types de pinces en option
Semi-ouverte
Semi-ouverte

Vue d'ensemble

La gamme de grappins à griffes GSH Cat® inclut des modèles et des tailles variés pour un large éventail d'applications. Avec des temps de cycle plus courts et une capacité accrue, les grappins GSH vous permettent de déplacer plus tout en dépensant moins. L'amélioration de la conception du grappin accroît la productivité globale et réduit les coûts d'entretien.

Spécifications produit pour Grappin à 5 griffes GSH525 1150 litres

Capacité 1.5 yd³ 1150 l
Capacité de levage maximale 22046 lb 10000 kg
Types de pinces en option Semi-ouverte Semi-ouverte
Nombre de dents 5 5
Poids minimum recommandé de l'élément 25 ton (US) 25 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 40 ton (US) 40 ton (US)
Poids minimum recommandé de l'élément 20 ton (US) 20 ton (US)
Poids maximum recommandé de l'élément 30 ton (US) 30 ton (US)

Découvrez comment Grappin à 5 griffes GSH525 1150 litres soutient la comparaison avec des produits fréquemment comparés.

Brochures de produits et bien plus encore prêts à être téléchargés !

Galerie média

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos

Photos
Photos
Photos
Photos
Photos

Grappins à griffes

Grappins à griffes