924K

Cargadores de ruedas pequeños 924K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta máxima
143 hp
105 kW
Peso en orden de trabajo
26004 lb
11795 kg
Capacidades de cucharón
1,7 a 5,0 m3 (2,2 a 6,5 yd3)
1,7 a 5,0 m3 (2,2 a 6,5 yd3)

Descripción general

Configurado para el éxito

El Cargador de Ruedas Pequeño Cat® 924K establece el estándar de productividad, eficiencia del combustible y comodidad del operador. El varillaje de barra en Z optimizado del cargador ofrece el rendimiento de carga rápida de un varillaje en Z tradicional junto con el paralelismo y la capacidad de manipulación de carga de un portaherramientas. Un Motor C7.1 de alto par y baja velocidad funciona en coordinación con un tren de fuerza hidrostático e inteligente para entregar eficiencia del combustible de manera estándar.

Especificaciones del producto para 924K

Potencia bruta máxima 143 hp 105 kW
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: Gama 1 a 4 137 hp 102 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4) 143 hp 105 kW
Potencia neta nominal 137 hp 102 kW
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4) 141 hp 105 kW
Desplazamiento (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 427 pulg³ 7.01 L
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: Gama 1 a 3*) 131 hp 98 kW
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 534 lb/pie 725 N·m
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 519 lb/pie 704 N·m
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y MAR-1 de Brasil. El motor cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la UE y MAR-1 de Brasil.
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: Gama 1 a 4 140 hp 103 kW
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 141 hp 105 kW
Nota *La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. *La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento.
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 519 lb/pie 704 N·m
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 135 hp 101 kW
Desplazamiento (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 427 pulg³ 7.01 L
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, ISO 9249 (DIN) (modalidad de potencia estándar: Gama 1 a 3*) 135 hp 99 kW
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar: Gama 1 a 3*) 137 hp 101 kW
Par neto máximo, ISO9249(1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 524 lb/pie 711 N·m
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 534 lb/pie 725 N·m
Potencia bruta máxima, ISO 14396 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*) 135 hp 101 kW
Nota (1) La potencia neta especificada es la potencia disponible en el volante, cuando el motor está equipado con alternador y filtro de aire. La potencia neta especificada es la potencia disponible en el volante, cuando el motor está equipado con alternador y filtro de aire.
Par neto máximo, ISO9249 (1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad de 1 a 3*) 524 lb/pie 711 N·m
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO 14396 (métrica) (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*) 137 hp 137 hp
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO 14396 (métrica) (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4) 143 hp 143 hp
Potencia neta a 1.600 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*) 131 hp 98 kW
Potencia neta a 1.800 rpm, ISO 9249 (métrica) (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4) 140 hp 140 hp
Potencia neta a 1.800 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama 1 a 4) 137 hp 102 kW
Potencia neta a 1.600 rpm, ISO 9249 (métrica) (modalidad de potencia estándar: gama 1 a 3*) 135 hp 135 hp
Capacidades de cucharón 1,7 a 5,0 m3 (2,2 a 6,5 yd3) 1,7 a 5,0 m3 (2,2 a 6,5 yd3)
Capacidades del cucharón: material liviano 3,1 a 5,0m3 (4,0 a-6,5yd3) 3,1 a 5,0m3 (4,0 a-6,5yd3)
Capacidades del cucharón de uso general 1,7 a 2,5 m3 (2,2 a 3,2yd3) 1,7 a 2,5 m3 (2,2 a 3,2yd3)
Peso en orden de trabajo 26004 lb 11795 kg
Peso en orden de trabajo: neumáticos20.5 26004 lb 11795 kg
Peso en orden de trabajo: neumáticos17.5 25196 lb 11429 kg
ROPS SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994. SAE J1040 MAY94, ISO 3471-1994.
FOPS SAE J/ISO 3449 APR98, nivel II, ISO 3449 1992 nivel II. SAE J/ISO 3449 APR98, nivel II, ISO 3449 1992 nivel II.
Nota (2) Hay disponible una semicabina optativa. Hay disponible una semicabina optativa.
Nota (1) La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar. La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar.
Tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Sistema de enfriamiento 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Transmisión: caja de engranajes 2.2 gal (EE.UU.) 8.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Ejes delanteros 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Cárter del motor 5.2 gal (EE.UU.) 19.5 L
Ejes traseros 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Notas El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph). El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph).
Nota *El control de movimiento ultralento permite ajustes en la gama de velocidad máxima de 1km/h (0,6 mph) a 13km/h (8mph) en gama1 a través de la pantalla secundaria. *El control de movimiento ultralento permite ajustes en la gama de velocidad máxima de 1km/h (0,6 mph) a 13km/h (8mph) en gama1 a través de la pantalla secundaria.
Avance y retroceso: gama2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama1* 1 a 13km/h (0,6 a 8mph) 1 a 13km/h (0,6 a 8mph)
Avance y retroceso: gama4 25 milla/h 40 km/h
Avance y retroceso: gama3 17 milla/h 27 km/h
Nota (1) El nivel declarado de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 72dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor en una cabina cerrada. El nivel declarado de presión acústica dinámica en los oídos del operador es de 72dB(A) cuando se utiliza la norma "ISO 6396:2008" para medir el valor en una cabina cerrada.
Nota (2) La medición se llevó a cabo al 70% de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La medición se llevó a cabo al 70% de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas.
Nota (3) El nivel declarado de potencia acústica exterior es de 104dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma "ISO 6395:2008". El nivel declarado de potencia acústica exterior es de 104dB(A) cuando el valor se mide de acuerdo con la norma "ISO 6395:2008".
Las demás opciones varían según la región (2) 17.5 R25, radial (L-2); 17.5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); Flexport™ Gen II; arrastrador de troncos/agricultura 17.5 R25, radial (L-2); 17.5 R25, radial (L-5); 550/65 R25 radial (L-3); Flexport™ Gen II; arrastrador de troncos/agricultura
Las demás opciones varían según la región 17.5 R25, radiales (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radiales (L-3); 17.5-25 16 PR (L-3); 20.5-25 16 PR (L-3)
Nota (2) En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos.
Las demás opciones varían según la región (1) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25 radial (L-3); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5) 20.5 R25, radial (L-2); 20.5 R25 radial (L-3); 20.5 R25, radial (L-5); 20.5-25 12PR (L-2); 20.5-25 12PR (L-3); 20.5-25 12PR (L-5)
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Nota (3) Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático.
Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Par máximo de dirección: 40° (giro completo) 27747 lb/pie 37620 N·m
Ángulo de articulación de la dirección: en cada dirección 40° 40°
Flujo máximo: bomba de la dirección 33 gal/min 125 L/min
Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta completamente a la izquierda 3.5 giros 3.5 giros
Par máximo de dirección: 0° (máquina en línea recta) 37155 lb/pie 50375 N·m
Tiempos de ciclo de la dirección, completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha, a 1.800 rpm: velocidad de las ruedas de la dirección de 90 rpm 2.4 s 2.4 s
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: tiempo total del ciclo 10.6 s 10.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descenso libre de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.6 s 2.6 s
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 40 gal/min 150 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: levantamiento, desde nivel del suelo a levantamiento máximo 6.3 s 6.3 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descenso libre de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.6 s 2.6 s
Presión de alivio del cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 3ª función 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Flujo máximo: bomba del implemento: 3ª función* 40 gal/min 150 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Flujo máximo: bomba del implemento 40 gal/min 150 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: tiempo total del ciclo 9.5 s 9.5 s
Presión de alivio del cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 4ª función 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: levantamiento, desde nivel del suelo a levantamiento máximo 5.4 s 5.4 s
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descarga a la altura de levantamiento máxima 1.5 s 1.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descarga a la altura de levantamiento máxima 1.7 s 1.7 s
Nota *Ajustable desde 20% al 100% de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. *Ajustable desde 20% al 100% de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene.
Delantero Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo) Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo)
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones) Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones)

924K Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Protectores del sello del eje
  • Motor Cat C7.1
    • Modalidades de potencia (estándar y rendimiento)
    • Potencia por gama (alta potencia en la gama 4)
    • Turbocompresor y posenfriador
    • Respiradero del cárter con filtro
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Protección de refrigerante a –34°C (–29°F)
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    • Modalidades del operador (predeterminada, Ice, Hystat y TC)
    • Dinamismo de cambios direccionales (rápido, medio, lento)
    • Control de la fuerza de tracción, ajuste de par de las ruedas
    • Control de movimiento ultralento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Paquete de enfriamiento de plano simple, seis aletas anchas por densidad de pulgada
  • Traba del acelerador y limitador de velocidad máxima

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de levantamiento, bajada e inclinación, ajustables en la cabina
  • Modalidades del cucharón y horquilla, ajustables en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta) en modalidad de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y orificios S·O·S℠
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 115 A para servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12V (2) en la cabina
  • Baterías, 1.000CCA (2) Sistema de 24V, interruptor de desconexión
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces LED traseras
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3") con alarma audible e indicador
  • Control automático de temperatura
  • Espejos externos con sección parabólica inferior
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Controles electrónicos de implementos en el asiento, ajustables
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de viraje
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Vidrios delanteros polarizados

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo.

924K Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Flujo auxiliar, tercera y cuarta función, ajustable a través de pantalla secundaria
  • Luz de baliza, luz estroboscópica
  • Cabina Deluxe
    • Cámara montada en el techo con vista delantera y pantalla separada*
    • Desempañador de la ventana trasera (estándar en Europa)
    • Pantalla secundaria para fijar los ajustes (estándar en Europa)
    • Protector solar, delantero y trasero
    • Limpia/lavaparabrisas con brazo rociador delantero y trasero
  • Cámara, retrovisora (estándar en Europa)
  • Paquete de arranque en frío
  • Paquete de protección anticorrosión
  • Contrapeso (pesado y aserradero)
  • Acoplador (Fusion™ e ISO 23727)
  • Paquetes de residuos (bajo, medio, alto)
  • Traba del diferencial en el eje delantero
  • Guardabarros (cobertura ampliada y cobertura plena)
  • Protecciones (máquina y operador)
  • Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor
  • Luces LED delanteras de desplazamiento por carretera
  • Válvulas de retención de carga
  • Detección de objetos
  • Product Link™ PRO y ELITE con funciones de migración de software, registro de datos, histogramas y mapeo de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Limpiaparabrisas trasero
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla secundaria
  • Asientos
    • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo medio y soporte lumbar mecánico
    • Asiento superior: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. Asiento calefaccionado y ventilado en cojín inferior y respaldo.
  • Dirección
    • Modalidad doble y secundaria
  • Certificación CE (estándar en Europa)
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.
  • * Es posible que se requiera un sistema de cámara frontal para cumplir con los requisitos locales de la Unión Europea.
  • Para obtener información adicional, consulte a su distribuidor Cat local.

Vea cómo 924K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Galería de medios

Toma en estudio

Cargador de Ruedas Pequeño 924K

Cargador de Ruedas Pequeño 924K

Toma en estudio
Cargador de Ruedas Pequeño 924K
Cargador de Ruedas Pequeño 924K

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología