Toma en estudio
NUEVO

Cucharones de descarga alta 5,0 m3 (6,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho
119.4 pulg
3032 mm
Altura
74 pulg
1879 mm
Peso
5145.6 lb
2334 kg

Descripción general

Una mayor altura de descarga significa un mayor rendimiento en aplicaciones de carga.

Especificaciones del producto para 5,0 m3 (6,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada

Ancho 119.4 pulg 3032 mm
Altura 74 pulg 1879 mm
Peso 5145.6 lb 2334 kg
Longitud 80.9 pulg 2054 mm
Capacidad 6.5 yd³ 5 m³
Grosor de la base de la cuchilla 1.6 pulg 40 mm
Grosor de la cuchilla 1.2 pulg 30 mm
Tipo de interfaz Con pasador Con pasador
Sistema hidráulico necesario 3ª válvula 3ª válvula

Vea cómo 5,0 m3 (6,5 yd3), con pasador, cuchilla empernada se compara otros productos consultados con frecuencia.