962

Cargadores de ruedas medianos 962

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002
269 hp
201 kW
Peso en orden de trabajo
41983 lb
19043 kg
Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002
273 hp (métrico)
273 hp (métrico)

Descripción general

Operación sencilla, rendimiento excelente

El Cargador de Ruedas Cat® 962 ofrece un rendimiento superior con tecnologías incluidas fáciles de usar, esto aumenta la eficiencia del operador con factores de llenado del cucharón de alta consistencia, lo cual da como resultado una alta eficiencia de la productividad. Los intervalos de servicio largos ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Esta máquina está diseñada para cumplir las normas de emisiones sin interrumpir la operación. Ofrece mejoras en el rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad que dan como resultado una máquina ideal para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Excelente productividad

El bloqueo automático del diferencial delantero*, las ayudas de trabajo a bordo actualizadas** y una amplia variedad de configuraciones ayudan a ofrecer un excelente rendimiento de la máquina.

* Si corresponde
** Cargador 962 (14B) en comparación con el 962 (14A)

Operación eficiente

Ahorre tiempo y dinero con intervalos de servicio prolongados, recordatorios de mantenimiento en la cabina, Sistema Monitor de presión de los neumáticos y capacidad ampliada de servicios remotos.

Construido para la seguridad

Diseño espacioso de la cabina con parabrisas de piso a techo, apoyapiés izquierdo para mayor estabilidad, junto con un kit de cinturón de seguridad de 4 puntos con retractores que le ayudan a trabajar de manera más segura.El sistema de advertencia de colisiones optativo con inhibición de movimiento y detección de personas ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores en tierra.

Especificaciones del producto para 962

Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002 269 hp 201 kW
Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002 273 hp (métrico) 273 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta: 2.100 rpm SAE J1995:2014 280 hp (métrico) 280 hp (métrico)
Potencia neta: 2.100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 255 hp (métrico) 255 hp (métrico)
Par del motor: 1.400 rpm ISO 14396:2002 918 lbf·pie 1245 N·m
Par bruto: 1.400 rpm: SAE J1995:2014 933 hp 1266 N·m
Par neto: 1.400 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 867 lbf·pie 1176 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 L
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 41983 lb 19043 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE. Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE.
Avance: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Avance: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Avance: 3 12 milla/h 19.3 km/h
Avance: 4 16 milla/h 25.7 km/h
Avance: 5 24.5 milla/h 39.5 km/h
Retroceso: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Retroceso: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Retroceso: 3 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31").
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido. ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701 ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.)
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 40°, con deflexión del neumático 26032 lb 11808 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 27701 lb 12565 kg
Fuerza de desprendimiento 37993 lbf 169 kN
Nota (1) Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (2) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 68.6 gal (EE.UU.) 259.5 L
Tanque del DEF 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema de enfriamiento 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Cárter 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Transmisión 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: traseros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Tanque hidráulico 25.6 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.340 rpm 85 gal/min 322 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4047 lb/pulg² 27900 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.8 s 9.8 s
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3453 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 23.17 pie 7052 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.08 pie 660 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13.67 pie 4167 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.75 pie 3604 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 60 ° 60 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.75 pie 2692 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3453 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 351 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 24.75 pie 7542 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.42 pie 744 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.67 pie 4473 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.33 pie 3773 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 65 ° 65 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 54 ° 54 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2825 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,3 m³ (4,3 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

962 Equipos estándar

Nota

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Controles de implementos EH y freno de estacionamiento
  • Volante de dirección HMU
  • Cinturón de seguridad monitorizado
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado con botones programables
  • Aire acondicionado, calentador, desempañador (temperatura automática y ventilador)
  • Visera de sol delantera y trasera retráctil

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Pesaje de Cat Payload
  • Autocarga con ajuste automático de neumáticos
  • Identificación del operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Ayudas para el trabajo
  • Ayuda de controles y eOMM
  • Información sobre las características clave
  • Widget de visualización del cucharón de carga
  • Remote Flash

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C7.1
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua y combustible y filtro de combustible secundario
  • Antefiltro de aire del motor
  • Ejes diferenciales abiertos/abiertos
  • Bloqueos manuales de los ejes delanteros (optativo según la región)
  • Bloqueos automáticos del diferencial de los ejes delanteros y traseros (optativo según la región)
  • Servotransmisión automática de contraeje
  • Convertidor de par con traba
  • Frenos de servicio hidráulicos con discos sumergidos en aceite completamente cerrados, indicadores de desgaste y sistema de frenos integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento de accionamiento con resorte y liberación a presión con disco de calibre en los ejes delanteros
  • Neutralizador del pedal de freno con función de desaceleración

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: 4 luces de trabajo halógenas, 2 luces de carretera delanteras con señales de giro y 2 luces traseras

SISTEMA MONITOR

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

VARILLAJE

  • Levantamiento en paralelo, barra en Z
  • Desconexiones: levantamiento e inclinación

SEGURIDAD

  • Visibilidad: espejos y cámara retrovisora
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera

962 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Puerta, sistema de apertura remoto (estándar según la región)
  • Apoyapiés
  • Palanca universal de dirección
  • Palanca universal del implemento (solo para modelos 2V y 3V)
  • Radio de entretenimiento
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Asiento de gamuza o tela con suspensión neumática y calefacción
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción o ventilación
  • Espejos con calefacción
  • Visera trasera retráctil
  • Ventanas frontales laminadas
  • Ventanas delanteras de servicio pesado
  • Protector completo de la ventana de la cabina

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload con ticket electrónico
  • Cat Payload para uso comercial (Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Las certificaciones de cada país varían. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Cat).
  • Control remoto

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de aire de la turbina
  • Radiador para gran cantidad de residuos
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Ejes con bloqueo automático del diferencial delantero (HMU)
  • Bloqueos automáticos del diferencial de los ejes delanteros y traseros
  • Ejes, drenajes ecológicos, listo para AOC y sellos para temperaturas extremas
  • Enfriador de aceite de los ejes

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de amortiguación, acumuladores duales (estándar según la región)
  • Funciones auxiliares de 3ª y 4ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro
  • Luces LED

VARILLAJE

  • Levantamiento alto

SISTEMA MONITOR

  • Monitor de presión de los neumáticos

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Extensiones de guardabarros o guardabarros para carretera
  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, vidrios de ventana, cilindros, parte posterior
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla exclusiva de visión trasera
  • Sistema de visión múltiple (360°)
  • Retractor de cinturón de seguridad de 4 puntos
  • Luces estroboscópicas de retroceso
  • Baliza de monitoreo del cinturón de seguridad
  • Sistema de dirección secundaria eléctrico (estándar según la región)
  • Calzos para ruedas
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de advertencia de colisiones con inhibición de movimiento y detección de personas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Contrapeso auxiliar
  • Desperdicios e industrial
  • Explotación forestal
  • Resistencia a la corrosión

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología

Vea cómo 962 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962

Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962
Cargador de Ruedas Mediano 962