Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Cargadores de ruedas pequeños Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta máxima
190 hp
142 kW
Peso en orden de trabajo
34268 lb
15548 kg
Capacidades de cucharón
2,5 - 5,5 m3 (3,2 - 7,5 yd3)
2,5 - 5,5 m3 (3,2 - 7,5 yd3)

Descripción general

Configurado para el éxito

El Manipulador de Cañas de Azúcar 938K Cat® está diseñado para funcionar en entornos de alta temperatura y con gran cantidad de residuos. Este se ofrece con un antefiltro ciclónico y un ventilador hidráulico de inversión proporcional a la demanda como estándar. Mueva más material con el cucharón para bagazo Cat con ultracapacidad, diseñado para apilar material en el aserradero, o con un cucharón patentado de carga rápida de la serie Performance para cavar terrazas en el terreno.

Especificaciones del producto para Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Potencia bruta máxima 190 hp 142 kW
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad1 a 3*) 169 hp 126 kW
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 173 hp 129 kW
Potencia neta nominal a 1.600 rpm, ISO9249 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad 1 a 3*) 173 hp 127 kW
Potencia bruta máxima a 1.600 rpm, ISO14396 (DIN) (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 176 hp 131 kW
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 672 pie-lb 912 N·m
Par neto máximo, ISO9249 (1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia estándar; gama de velocidad de 1 a 3*) 641 pie-lb 870 N·m
Par bruto máximo, ISO14396 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 660 pie-lb 896 N·m
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 646 pie-lb 876 N·m
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, SAE J1349 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 182 hp 136 kW
Par neto máximo, ISO9249(1977)/EEC80/1269 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 653 pie-lb 886 N·m
Desplazamiento (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 427 pulg³ 7.01 L
Nota (2) *La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento. *La potencia de la gama 4 recibe un refuerzo para igualar la potencia de la modalidad de rendimiento.
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO14396 (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 188 hp 140 kW
Par neto máximo, SAE J1349 (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 634 pie-lb 860 N·m
Desplazamiento (modalidad de potencia estándar: gama de velocidad de 1 a 3*) 427 pulg³ 7.01 L
Potencia neta nominal a 1.800 rpm, ISO9249 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 188 hp 138 kW
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA. El motor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU./Stage IIIA.
Potencia bruta máxima a 1.800 rpm, ISO14396 (DIN) (modalidad de potencia de rendimiento: gama de velocidad de 1 a 4) 190 hp 140 kW
Nota (1) La potencia neta especificada es la potencia disponible en el volante, cuando el motor está equipado con alternador y filtro de aire. La potencia neta especificada es la potencia disponible en el volante, cuando el motor está equipado con alternador y filtro de aire.
Capacidades de cucharón 2,5 - 5,5 m3 (3,2 - 7,5 yd3) 2,5 - 5,5 m3 (3,2 - 7,5 yd3)
Capacidades del cucharón de uso general 2,5 a 3,2m³ (3,2 a 4,2yd³) 2,5 a 3,2m³ (3,2 a 4,2yd³)
Capacidades del cucharón: material liviano 3,1-5,5 m³ (4,0-7,5yd³) 3,1-5,5 m³ (4,0-7,5yd³)
Peso en orden de trabajo 34268 lb 15548 kg
Peso en orden de trabajo con cucharón de 5,5 m³ (7,5yd³) 35428 lb 16075 kg
Peso en orden de trabajo con cucharón de 2,7 m³ (3,5yd³) 34268 lb 15548 kg
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Nota La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar. La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar.
Par máximo de dirección: 0° (máquina en línea recta) 42506 pie-lb 57630 N·m
Tiempos de ciclo de la dirección, completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha, a 1.800 rpm: velocidad de las ruedas de la dirección de 90 rpm 2.2 s 2.2 s
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Flujo máximo: bomba de la dirección 34 gal/min 130 L/min
Par máximo de dirección: 40° (giro completo) 31398 pie-lb 42570 N·m
Número de giros del volante de dirección: completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha o completamente a la derecha hasta completamente a la izquierda 3.1 giros 3.1 giros
Ángulo de articulación de la dirección: en cada dirección 40° 40°
Avance y retroceso: gama4 25 milla/h 40 km/h
Avance y retroceso: gama3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama1* 1 a 13km/h (0,6 a 8mph) 1 a 13km/h (0,6 a 8mph)
Nota * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en Gama 1 desde de la pantalla secundaria, si está equipada. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph). * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en Gama 1 desde de la pantalla secundaria, si está equipada. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph).
Presión de alivio del cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 3ª función 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descenso libre de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descarga a la altura de levantamiento máxima 1.3 s 1.3 s
Flujo máximo: bomba del implemento: 3ª función* 50 gal/min 190 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: descenso libre de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: descarga a la altura de levantamiento máxima 1.5 s 1.5 s
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio del cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 4ª función 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: levantamiento, desde nivel del suelo a levantamiento máximo 5.6 s 5.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: tiempo total del ciclo 10.5 s 10.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad estándar a 1.600 rpm: levantamiento, desde nivel del suelo a levantamiento máximo 6.3 s 6.3 s
Flujo máximo: bomba del implemento 50 gal/min 190 L/min
Tiempo de ciclo hidráulico: modalidad de rendimiento a 1.800 rpm: tiempo total del ciclo 9.6 s 9.6 s
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351 lb/pulg² 30000 kPa
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 40 gal/min 150 L/min
Nota *Ajustable desde 20% al 100% de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene. *Ajustable desde 20% al 100% de flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si la tiene.
Ejes: trasero 9.2 gal (EE.UU.) 35 L
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Transmisión: caja de engranajes 2.9 gal (EE.UU.) 11 L
Tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Cárter del motor 5.2 gal (EE.UU.) 19.5 L
Sistema de enfriamiento 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 44.9 gal (EE.UU.) 170 L
Ejes: delantero 9.2 gal (EE.UU.) 35 L
Nota (2) La medición se llevó a cabo al 70% de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor. La medición se llevó a cabo al 70% de la velocidad máxima del ventilador de enfriamiento del motor, con las puertas y ventanas de la cabina cerradas. La cabina se instaló correctamente y tuvo un mantenimiento adecuado. El nivel de ruido puede variar a diferentes velocidades del ventilador de enfriamiento del motor.
Nota (1) El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72dB(A) cuando se utiliza la norma ISO6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada. El nivel de presión acústica dinámica en los oídos del operador declarado es de 72dB(A) cuando se utiliza la norma ISO6396:2008 para medir el valor en una cabina cerrada.
Nota (3) El nivel de potencia acústica exterior declarado es de 104dB(A) cuando se mide según los procedimientos de pruebas dinámicas y las condiciones especificados en la norma ISO6395:2008. El nivel de potencia acústica exterior declarado es de 104dB(A) cuando se mide según los procedimientos de pruebas dinámicas y las condiciones especificados en la norma ISO6395:2008.
Trasero Oscilación de ±7°; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones) Oscilación de ±7°; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo en algunas regiones)
Delantero Fijo, diferencial de traba (estándar) Fijo, diferencial de traba (estándar)
Tamaño estándar Radial, agrícola, 750/65R26 Radial, agrícola, 750/65R26
Las demás opciones varían según la región 750/65R26, radial, agrícola 750/65R26, radial, agrícola

Manipulador de Cañas de Azúcar 938K Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Ejes de alto par
    • Traba del diferencial delantero
    • Trasero abierto
  • Motor Cat C7.1
    • El motor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3/Stage IIIA.
    • Modalidades de potencia (estándar y rendimiento)
    • Potencia por gama (Alta potencia en la gama4)
    • Turbocompresor y posenfriador
    • Respiradero del cárter con filtro
  • Arranque codificado (requiere pantalla secundaria)
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
    • Modalidades del operador (predeterminada, TC, hidrostática y hielo)
    • Dinamismo de cambios direccionales (rápido, medio, lento)
    • Control de la fuerza de tracción, ajuste de par de las ruedas
    • Control de movimiento ultralento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Paquete de enfriamiento de plano simple, seis aletas anchas por densidad de pulgada
  • Traba del acelerador y limitador de velocidad máxima
  • Neumáticos 750/65R26 de alta flotación para aplicaciones agrícolas

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Modalidades del cucharón y horquilla, ajustables en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta) en modalidad de horquilla
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico hidráulico y orificios S·O·SSM
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 115A para servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12V (2) en la cabina
  • Baterías, 1.000CCA (2) Sistema de 24V, interruptor de desconexión
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces halógenas de trabajo y carretera, luces LED traseras
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3") con alarma audible e indicador
  • Control automático de temperatura
  • Espejos externos con sección parabólica inferior
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina, puerta y techo
  • Espejos retrovisores interiores (2)
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Descongelador de ventana trasera, eléctrico
  • Controles electrónicos de implementos en el asiento, ajustables
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de viraje
  • Volante con inclinación y telescópico
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Paquete para residuos (mediano)
    • Ventilador reversible de mando hidráulico proporcional a la demanda
    • Antefiltro de aire del motor ciclónico
  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo.

Manipulador de Cañas de Azúcar 938K Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Lubricación automática, integrada en pantalla secundaria
  • Flujo auxiliar, tercera y cuarta función, ajustable a través de pantalla secundaria
  • Luz de baliza, luz estroboscópica
  • Cabina
    • Pantalla secundaria para activar las características y ajustar los parámetros
    • Protector solar, delantero y trasero
  • Cámara retrovisora
  • Cat Production Measurement (CPM): sistema de pesaje completamente integrado, con impresora optativa
  • Paquete de arranque en frío
  • Paquete de protección anticorrosión
  • Contrapeso (pesado y aserradero)
  • Protecciones de la máquina
  • Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor
  • Cat Detect con detección de objetos
  • Product Link™ PRO y ELITE con funciones de migración de software, registro de datos, histogramas y mapeo de tendencias
  • Paquetes de radio
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla secundaria
  • Asientos
    • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo medio y soporte lumbar mecánico
    • Asiento superior: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. Asiento calefaccionado y ventilado en cojín inferior y respaldo.
  • Dirección
    • Modalidad doble y secundaria
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

Vea cómo Manipulador de Cañas de Azúcar 938K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Toma en estudio

Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K

Vista frontal

Vista superior

Vista izquierda

Vista trasera

Vista inferior

Vista derecha

Toma en estudio
Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K
Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K
Cargador de Ruedas Pequeño con Manipulador de Cañas de Azúcar 938K
Vista frontal
Vista superior
Vista izquierda
Vista trasera
Vista inferior
Vista derecha

360 View
360 View

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología