Toma en estudio

Cepillos angulares BA30 manual, polipropileno/alambre

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Ancho total
126 pulg
3200 mm
Ancho del barrido
118.1 pulg
3000 mm
Diámetro del cepillo
36 pulg
915 mm

Descripción general

Se utilizan para despejar estacionamientos, instalaciones industriales, aserraderos, pistas de aterrizaje, calles, accesos y caminos.

Especificaciones del producto para BA30 manual, polipropileno/alambre

Ancho total 126 pulg 3200 mm
Ancho del barrido 118.1 pulg 3000 mm
Diámetro del cepillo 36 pulg 915 mm
Sistema hidráulico necesario Flujo estándar Flujo estándar
Altura 59.8 pulg 1520 mm
Longitud 64.2 pulg 1630 mm
Peso 1102.3 lb 500 kg
Flujo hidráulico óptimo 42-300 L/min (11-80 gal EE.UU./min) 42-300 L/min (11-80 gal EE.UU./min)
Presión hidráulica óptima 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²) 150-260 bar (2.176-3.771 lb/pulg²)
Cilindrada del motor 18.9 pulg³/rev 310 cm³/rev
Velocidad del cepillo a flujo máximo 303 RPM 303 RPM
Ancho del barrido en ángulo (± 30 grados) 102.4 pulg 2600 mm
Ancho total en ángulo (± 30 grados) 110.2 pulg 2800 mm
Método del mando Mando directo Mando directo
Tipo de interfaz Requiere el grupo de gancho Requiere el grupo de gancho

Vea cómo BA30 manual, polipropileno/alambre se compara otros productos consultados con frecuencia.