914K

Cargadores de ruedas compactos 914K

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia bruta máxima
100 hp
75 kW
Peso en orden de trabajo
18884 lb
8568 kg
Capacidades de cucharón
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)

Descripción general

Configurado para el éxito

El Cargador de Ruedas Compacto 914K Cat® cuenta con un varillaje de barra en Z optimizado que combina la eficiencia de excavación de un cargador de barra en Z tradicional con las capacidades de un portador de herramientas para proporcionar un rendimiento y una versatilidad superiores. Con las fuerzas de levantamiento paralelo y de inclinación elevada en toda la gama de trabajo, puede manejar las cargas con seguridad y confianza, con un control preciso.

Especificaciones del producto para 914K

Potencia bruta máxima 100 hp 75 kW
Modelo de motor Cat® C4.4 Cat® C4.4
Potencia bruta máxima: velocidad máxima del motor 2350 rpm 2350 rpm
Potencia bruta máxima: SAE J1995 102 hp 76 kW
Potencia bruta máxima: ISO 14396 100 hp 75 kW
Potencia bruta máxima: ISO14396 (DIN) 102 hp 75 kW
Potencia neta nominal: velocidad nominal del motor 2200 rpm 2200 rpm
Potencia neta nominal: SAEJ1349 98 hp 73 kW
Potencia neta nominal: ISO9249 99 hp 74 kW
Potencia neta nominal: ISO9249 (DIN) 101 hp 74 kW
Cilindrada 268 pulg³ 4.4 L
Calibre 4.13 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 127 mm
Par bruto máximo: SAEJ1995 306 pie·lbf 415 N·m
Par bruto máximo: ISO 14396 302 pie·lbf 410 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 295 pie·lbf 400 N·m
Par neto máximo: ISO9249 299 pie·lbf 405 N·m
Emisiones El motor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de EE.UU./Stage IIIA de la UE. El motor cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de EE.UU./Stage IIIA de la UE.
Nota La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante más la bomba de mando del implemento delantero cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante más la bomba de mando del implemento delantero cuando el motor está equipado con ventilador, filtro de aire, silenciador y alternador.
Peso en orden de trabajo 18884 lb 8568 kg
Capacidades de cucharón 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3) 1,6-3,5 m3 (2,1-4,6 yd3)
De uso general 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3) 1,6-1,9 m3 (2,1-2,5 yd3)
Material liviano 2,5 a 3,5 m³ (3,2 a 4,6yd³) 2,5 a 3,5 m³ (3,2 a 4,6yd³)
Ángulo de articulación de la dirección: en cada dirección 40 ° 40 °
Flujo máximo: bomba de la dirección 22 gal/min 82 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 2901 lb/pulg² 20000 kPa
Tiempos de ciclo de la dirección, de traba a traba, a 2.350 rpm: 2.3 s 2.3 s
Número de vueltas del volante: de traba a traba 3,4 giros 3,4 giros
Flujo máximo: bomba del implemento 39 gal/min 148 L/min
Flujo máximo de la bomba del implemento: flujo máximo estándar de la 3ª función 25 gal/min 95 L/min
Flujo máximo de la bomba del implemento: flujo máximo alto de la 3ª función 32 gal/min 120 L/min
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función 25 gal/min 95 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4641 lb/pulg² 32000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 3ª y 4ª función 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de alivio de la 3ª y 4ª función 3626 lb/pulg² 25000 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico, máxima velocidad del motor, levantamiento, nivel del suelo a levantamiento máximo 5.2 s 5.2 s
Tiempo de ciclo hidráulico, velocidad máxima del motor, descarga en alcance máximo 1.4 s 1.4 s
Tiempo de ciclo hidráulico, velocidad máxima del motor, inclinación hacia atrás 2.2 s 2.2 s
Tiempo de ciclo hidráulico, máxima velocidad del motor, descenso libre de levantamiento máximo a nivel del suelo 3.7 s 3.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico, velocidad máxima del motor, tiempo total de ciclo 12.5 s 12.5 s
Tanque de combustible 40.7 gal (EE.UU.) 154 L
Sistema de enfriamiento 5.7 gal (EE.UU.) 21.5 L
Cárter del motor 2.4 gal (EE.UU.) 9 L
Ejes: diferencial central delantero 2 gal (EE.UU.) 7.5 L
Ejes: diferencial central trasero 2 gal (EE.UU.) 7.5 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 25.9 gal (EE.UU.) 98 L
Tanque hidráulico 14.5 gal (EE.UU.) 55 L
Transmisión 0.9 gal (EE.UU.) 3.4 L
Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad1* 6.3 milla/h 10 km/h
Avance y retroceso: gama baja, gama de velocidad2* 12.5 milla/h 20 km/h
Nota *El control de movimiento ultralento permite controlar la velocidad desde la parada hasta 10km/h (6,3 mph). El control de movimiento ultralento solo funciona en la gama1. *El control de movimiento ultralento permite controlar la velocidad desde la parada hasta 10km/h (6,3 mph). El control de movimiento ultralento solo funciona en la gama1.
Tamaño estándar 17.5-25 16 PR (L-3) 17.5-25 16 PR (L-3)
Otras opciones incluyen 17.5-25 12 PR (L-2) con llanta de 1 pieza; 17.5-25 12 PR (L-3) con llanta de 1 pieza; 17.5R-25 radial (L-3) con llanta de 1 o 3 piezas 17.5-25 12 PR (L-2) con llanta de 1 pieza; 17.5-25 12 PR (L-3) con llanta de 1 pieza; 17.5R-25 radial (L-3) con llanta de 1 o 3 piezas
Nota (1) Las opciones de neumáticos puede variar por región. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles. Las opciones de neumáticos puede variar por región. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Nota (2) En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos.
Nota (3) Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 nivel II ISO 3449:2005 nivel II
Nota (1) La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar. La cabina y las Estructuras de Protección en Caso de Vuelcos (ROPS, Rollover Protective Structures) son estándar.
Nota (2) Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador son 77dB(A) declarados, según la ISO 6396:2008*, con una instalación y un mantenimiento correctos. Los niveles de presión acústica dinámica en los oídos del operador son 77dB(A) declarados, según la ISO 6396:2008*, con una instalación y un mantenimiento correctos.
Nota (3) El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC, es de 103dB(A). El nivel de potencia acústica etiquetado para las configuraciones con marca CE, cuando se mide según el procedimiento y las condiciones de prueba que se especifican en la norma 2000/14/EC, es de 103dB(A).
Nota (4) *Las mediciones se realizaron con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas. *Las mediciones se realizaron con las puertas y las ventanas de la cabina cerradas.
Delantero Fijo, diferencial de traba (estándar) Fijo, diferencial de traba (estándar)
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar) Oscilante ±11 grados; diferencial de bloqueo (estándar)

914K Equipos estándar

TREN DE FUERZA

  • Motor MecánicoC4.4 Cat
  • Bomba eléctrica de combustible con filtración de cuatro micrones
  • Orificio S·O·SSM, aceite de la transmisión
  • Transmisión hidrostática, 20km/h (12,5 mph)
  • Juntas universales lubricadas de por vida
  • Palanca universal con avance, neutral y retroceso
  • Diferenciales de traba de 100% durante el movimiento
  • Frenos de servicio
    – Protegidos, de disco húmedo y totalmente hidráulicos
  • Freno de estacionamiento (también, freno secundario)
  • Radiador con núcleo reemplazable de plano único
  • Filtro de aire de sello radial, filtros dobles
  • Auxiliar de arranque por medio del calentador de admisión de aire
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico
  • Tanque de expansión del radiador
  • Neumáticos 17.5-25, 16PR (L-3)

CARGADOR

  • Cargador de barra en Z y levantamiento paralelo
  • Puntos de engrase con acceso a nivel del suelo

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones de levantamiento automáticas
  • Prioridad de la dirección
  • Sistema hidráulico, dos válvulas, una palanca universal
  • Tomas de presión de diagnóstico del sistema hidráulico
  • Orificio S·O·S, aceite hidráulico
  • Enfriador de aceite hidráulico: plano único
  • Ventilador de enfriamiento impulsado hidráulicamente
  • Bomba, pistón de desplazamiento variable

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 80 amperios
  • Una batería de 850 CCA que no requiere mantenimiento
  • Reflectores halógenos (delanteros y traseros)
  • Señales de dirección (delanteras y traseras)
  • Arranque eléctrico directo de 12voltios
  • Interruptor de llave de encendido para arranque/parada
  • Interruptor de llave de desconexión de la batería
  • Cableado listo para conexión de Product Link™

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cabina ROPS/FOPS, presurizada e insonorizada
  • Bloqueo de la palanca de control hidráulico
  • Medidores
    – Temperatura del refrigerante del motor
    – Temperatura del aceite hidráulico
    – Nivel del combustible
    – Velocímetro
    – Horómetro digital
  • Indicadores del sistema de advertencia para el operador:
    – Presión de carga baja del freno
    – Desperfecto del motor
    – Freno de estacionamiento activado
    – Voltaje bajo del sistema eléctrico
    – Derivación del filtro del aceite hidráulico
    – Indicador de acción
  • Luz interior
  • Puerta
  • Asiento
    – De tela únicamente
    – Altura, respaldo y apoyabrazos ajustables
    – Cinturón de seguridad retráctil 51mm (2")
  • Calentador y desempañador
  • Limpia/lavaparabrisas delantero (intermitente)
  • Limpia/lavaparabrisas trasero
  • Vidrio delantero polarizado y laminado
  • Columna de dirección ajustable
  • Espejos retrovisores, exterior (dos)
  • Liberación de la puerta a nivel del suelo

FLUIDOS

  • Refrigerante de larga duración anticongelante, aceite hidráulico con protección hasta -36°C (-33°F)
  • Cat Advanced HYDO™ 10

CHASIS

  • Guardabarros delanteros
  • Recinto del motor: con traba
  • Enganche de recuperación
  • Protección contra vandalismo: puntos de servicio con traba
  • Contrapeso

NORMAS REGIONALES (según sea necesario)

  • Alarma, alarma de retroceso
  • Soporte de la placa patente
  • Etiqueta del bloque del motor con número de serie

914K Equipos opcionales

EQUIPO OPTATIVO

  • Acoplador del portaherramientas integrado (IT, Integrated Toolcarrier)
  • Luces de desplazamiento por carretera y pendiente
  • Luces de trabajo de la cabina (cuatro)
  • Paquete de funciones de carga
    – Retorno a la excavación, desconexión de levantamiento, modulación del implemento, traba del acelerador, control de tracción, agresividad hidrostática
  • Paquete de funciones de carretera
    – Control de amortiguación, modulación del implemento, traba del acelerador, control de tracción, agresividad hidrostática y control de movimiento ultralento
  • Paquete de funciones de carga y carretera
    – Control de amortiguación, retorno a la excavación, desconexión de levantamiento, modulación del implemento, traba del acelerador, control de tracción, agresividad hidrostática y control de movimiento ultralento
  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Calentador y aire acondicionado
  • Sistema de seguridad de la máquina
  • Placa del año de fabricación
  • Baliza giratoria
  • Alarma de retroceso
  • Product Link
  • Soporte de la placa patente
  • Opciones de neumáticos
  • Dirección secundaria
  • Asientos (Deluxe, calidad superior y vinilo)
  • Sistema hidráulico auxiliar (3ª y 4ª funciones)
  • Batería de servicio pesado
  • Guardabarros trasero
  • Cámara retrovisora
  • Radio
  • Caja de herramientas
  • Persiana trasera
  • Protectores (luces, enganche, tren de fuerza, eje motriz, cárter).
  • Ventilador reversible
  • NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.

Vea cómo 914K se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.
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
Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología