982

Cargadores de ruedas medianos 982

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: 1.800 rpm ISO 14396:2002
406 hp
303 kW
Peso en orden de trabajo
78264 lb
35510 kg
Potencia del motor: 1.800 rpm ISO 14396:2002
412 hp (métrico)
412 hp (métrico)

Descripción general

Excelente rendimiento en cualquier aplicación

El Cargador de Ruedas Cat® 982 ofrece un rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar que mejoran la eficiencia del operador y proporcionan factores de llenado del cucharón altos y constantes, lo que da como resultado una productividad muy eficiente. Los largos intervalos de servicio ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Esta máquina se diseñó para cumplir con las normas de emisiones sin interrumpir la operación. Además, ofrece un gran rendimiento, fiabilidad, durabilidad y versatilidad, lo que la convierte en la máquina ideal para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Excelente productividad

Ayudas de trabajo y guías de funciones a bordo actualizadas*, autocarga con ajuste automático de los neumáticos para una carga automatizada, factores de llenado altos y constantes, menor desgaste de los neumáticos y una amplia variedad de configuraciones ayudan a ofrecer un excelente rendimiento de la máquina.

* Cargador 982 (14B) en comparación con el 982 (14A)

Operación eficiente

Ahorre tiempo y dinero con intervalos de servicio prolongados, recordatorios de mantenimiento en la cabina, Sistema Monitor de presión de los neumáticos y capacidad ampliada de servicios remotos.

Construido para la seguridad

Diseño espacioso de la cabina con parabrisas de piso a techo, apoyapiés izquierdo para mayor estabilidad, junto con un kit de cinturón de seguridad de 4 puntos con retractores que le ayudan a trabajar de manera más segura. El sistema de advertencia de colisiones optativo con inhibición de movimiento y detección de personas ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores en el área.

Especificaciones del producto para 982

Potencia del motor: 1.800 rpm ISO 14396:2002 406 hp 303 kW
Potencia del motor: 1.800 rpm ISO 14396:2002 412 hp (métrico) 412 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C13 Cat® C13
Potencia bruta: 1.800 rpm SAE J1995:2014 412 hp 307 kW
Potencia bruta: 1.800 rpm SAE J1995:2014 417 hp (métrico) 417 hp (métrico)
Potencia neta: 1.800 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 378 hp 282 kW
Potencia neta: 1.800 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 383 hp (métrico) 383 hp (métrico)
Par motor: 1.300 rpm ISO 14396:2002 1602 lbf·pie 2172 N·m
Par bruto: 1.300 rpm SAE J1995:2014 1617 lbf·pie 2192 kW
Par neto: 1.000 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1527 lbf·pie 2070 N·m
Cilindrada 763 pulg³ 12.5 L
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de la carretera. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU., Stage IIIA de la Unión Europea y Stage III de China para uso fuera de la carretera.
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Par neto a 1.100 rpm – ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 1515 lb/pie 2054 N·m
Par bruto a 1.300 rpm: SAE J1995:2014 1617 lb/pie 2192 N·m
Nota (3) Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea las recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat.
Peso en orden de trabajo 78264 lb 35510 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos (delanteros/traseros), dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada). Peso basado en una configuración de la máquina con neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, control de amortiguación, arranque en frío, guardabarros para carretera, Product Link™, ejes diferenciales abiertos (delanteros/traseros), dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE (Bolt-On Cutting Edge, Cuchilla empernada).
Avance: 1 3.9 milla/h 6.2 km/h
Avance: 2 7.4 milla/h 11.9 km/h
Avance: 3 13.1 milla/h 21.1 km/h
Avance: 4 23.3 milla/h 37.5 km/h
Retroceso: 1 4.3 milla/h 7 km/h
Retroceso: 2 8.5 milla/h 13.6 km/h
Retroceso: 3 15 milla/h 24.1 km/h
Retroceso: 4 24.5 milla/h 39.5 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 914mm (36"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L4 estándar con radio de rodadura de 914mm (36").
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 75 dB(A) 75 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 112 dB(A) 112 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹ 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 109 dB(A) 109 dB(A)
Nota (1) ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido. ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701 ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.)
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 40°, con deflexión del neumático 46526 lb 21110 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 49410 lb 22418 kg
Fuerza de desprendimiento 59060 lbf 262 kN
Nota (1) Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (2) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 112.5 gal (EE.UU.) 426 L
Sistema de enfriamiento 13.2 gal (EE.UU.) 50 L
Cárter 9.8 gal (EE.UU.) 37 L
Transmisión 20.3 gal (EE.UU.) 77 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 24.3 gal (EE.UU.) 92 L
Diferencial: mandos finales: traseros 24.3 gal (EE.UU.) 92 L
Tanque hidráulico 40.4 gal (EE.UU.) 153 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.250rpm 119 gal/min 449 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4975 lb/pulg² 34300 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 10.1 s 10.1 s
Altura: parte superior del capó 10 pie 3036 mm
Altura: parte superior de la ROPS 12.5 pie 3801 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.33 pie 428 mm
Distancia entre ejes 12.5 pie 3800 mm
Longitud total sin cucharón 28.25 pie 8597 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.58 pie 791 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 15.5 pie 4741 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.75 pie 3902 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 57 ° 57 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 48 ° 48 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 11.42 pie 3471 mm
Ancho de la banda de rodadura 8.33 pie 2540 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.
Altura: parte superior del capó 10 pie 3036 mm
Altura: parte superior de la ROPS 12.5 pie 3801 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.33 pie 428 mm
Distancia entre ejes 12.5 pie 3800 mm
Longitud total sin cucharón 29.92 pie 9104 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.92 pie 896 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 16.83 pie 5150 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 13.33 pie 4069 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 56 ° 56 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 11.42 pie 3471 mm
Ancho de la banda de rodadura 8.33 pie 2540 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 6,1 m³ (8,0 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 875/65R29 VLTS L4.

982 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Entorno del operador

  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Controles de implementos EH y freno de estacionamiento
  • Palanca universal de dirección
  • Cinturón de seguridad monitorizado
  • Asiento de tela con suspensión neumática
  • Pantalla táctil
  • Teclado con botones programables
  • Aire acondicionado, calentador, desempañador (temperatura automática y ventilador)
  • Visera frontal retráctil
  • Ventanas delanteras de vidrio redondeado y laminado de seguridad

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Pesaje de Cat Payload
  • Autodig con Auto Set Tires
  • Identificación del operador y seguridad de la máquina
  • Perfiles de aplicación
  • Ayudas para el trabajo
  • Ayuda de controles y eOMM (no disponible en todos los idiomas)
  • Información sobre las características clave
  • Widget de visualización del cucharón de carga
  • Remote Flash

TREN DE FUERZA

  • MotorC13 Cat:
  • Bomba eléctrica de cebado de combustible
  • Separador de agua y combustible y filtro de combustible secundario
  • Antefiltro de aire del motor
  • Ejes diferenciales abiertos
  • Servotransmisión planetaria automática
  • Convertidor de par con traba
  • Frenos de servicio hidráulicos con discos sumergidos en aceite completamente cerrados e indicadores de desgaste
  • Sistema de frenos integrado (IBS)
  • Freno de estacionamiento de accionamiento con resorte y liberación a presión con disco de calibre en los ejes delanteros
  • Neutralizador del pedal de freno con función de desaceleración

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Acumuladores dobles del control de amortiguación
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT™

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado
  • Luces: 4 luces de trabajo halógenas, 2 luces de carretera delanteras con señales de giro y 2 luces traseras

SISTEMA MONITOR

  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)
  • Recordatorios de mantenimiento

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento estándar
  • Desconexiones: levantamiento e inclinación

SEGURIDAD

  • Visibilidad: espejos y cámara de visión trasera
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera

982 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

Entorno del operador

  • Puerta con sistema de apertura remoto
  • Apoyapiés
  • Palanca universal del implemento (solo para modelos 2V y 3V)
  • Radio de entretenimiento (FM, AM, USB, BT)
  • Radio de entretenimiento (DAB+)
  • Listo para la instalación de radio CB
  • Asiento de gamuza o tela con suspensión neumática y calefacción
  • Asiento de cuero o tela con suspensión neumática, calefacción o ventilación
  • Espejos con calefacción
  • Visera trasera retráctil
  • Ventanas delanteras de servicio pesado o protecciones completas

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Cat Advanced Payload
  • Impresora Cat Payload con ticket electrónico
  • Cat Payload para uso comercial (Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Las certificaciones de cada país varían. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Cat).
  • Control remoto

TREN DE FUERZA

  • Antefiltro de aire de la turbina
  • Radiador para gran cantidad de residuos
  • Ventilador de enfriamiento reversible
  • Ejes con diferenciales de patinaje limitado
  • Ejes, drenajes ecológicos, listo para AOC
  • Ejes, sellos para temperaturas extremas
  • Enfriador de aceite de los ejes

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Funciones auxiliares de 3ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro
  • Luces LED

SISTEMA MONITOR

  • Monitor de presión de los neumáticos

VARILLAJE

  • Barra en Z de levantamiento alto

EQUIPOS ADICIONALES

  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Guardabarros de desplazamiento por carretera
  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, cabina, cilindros, parte posterior
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina
  • Tanque de combustible de llenado rápido
  • Caja de herramientas

SEGURIDAD

  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla exclusiva de visión trasera
  • Sistema de visión múltiple (360°)
  • Retractor de cinturón de seguridad de 4 puntos
  • Luces estroboscópicas de retroceso (no compatibles con arreglos de carretera)
  • Baliza de monitoreo del cinturón de seguridad
  • Sistema de dirección secundaria, eléctrica (estándar donde sea obligatorio)
  • Calzos para ruedas
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de advertencia de colisiones con inhibición de movimiento y detección de personas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Manipulador de áridos
  • Desperdicios y chatarra
  • Explotación forestal

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología

Vea cómo 982 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

982

982

982

982

982

982

982
982
982
982
982
982