924

Cargadores de ruedas pequeños 924

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia nominal del motor: ISO 14396
141 hp
105 kW
Peso en orden de trabajo
25960 lb
11775 kg
Capacidades de cucharón
1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³)
1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³)

Descripción general

Configurado para el éxito

El Cargador de Ruedas Pequeño Cat® 924 define el estándar de productividad, eficiencia del combustible, comodidad del operador y costos bajos de operación. Experimente el punto de referencia en la industria.

Especificaciones del producto para 924

Potencia nominal del motor: ISO 14396 141 hp 105 kW
Modelo de motor Cat C7.1* Cat C7.1*
Modalidad de rendimiento Automático Automático
Potencia bruta nominal: velocidad nominal del motor 1800 rpm 1800 rpm
Potencia nominal del motor: ISO 14396 (DIN) 143 mhp 143 mhp
Potencia neta nominal: SAE J1349 a la mínima velocidad del ventilador 137 hp 102 kW
Potencia nominal neta: ISO 9249 a la mínima velocidad del ventilador 137 hp 102 kW
Potencia neta nominal: ISO 9249 (DIN) a la mínima velocidad del ventilador 140 mhp 140 mhp
Par bruto máximo: velocidad del motor 1400 rpm 1400 rpm
Par bruto máximo: ISO 14396 534 pie·lbf 725 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 519 pie·lbf 704 N·m
Par neto máximo: ISO9249 524 pie·lbf 711 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 L
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Nota *Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. *Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para la norma especificada y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad indicada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para la norma especificada y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad indicada.
Peso en orden de trabajo 25960 lb 11775 kg
Capacidades de cucharón 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³) 1,9 a 5,0 m³ (2,5 a 6,5 yd³)
Cilindro de la dirección: diámetro de calibre 2.8 pulg 70 mm
Cilindro de la dirección: diámetro de varilla 1.6 pulg 40 mm
Cilindro de la dirección: carrera 17.2 pulg 438 mm
Flujo máximo: bomba de la dirección 33 gal/min 125 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Tiempos de ciclo de la dirección (desde completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha), rpm mínimas: flujo de la bomba limitado 2.8 s 2.8 s
Tiempos de ciclo de la dirección (desde completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha), rpm máximas: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 2.4 s 2.4 s
Flujo máximo: bomba del implemento 40 gal/min 150 L/min
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 3ª función* 40 gal/min 150 L/min
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 40 gal/min 150 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 3ª y 4ª función 3771 lb/pulg² 26000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de alivio de la 3ª y 4ª función 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, diámetro del calibre 4.3 pulg 110 mm
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, diámetro de la varilla 2.4 pulg 60 mm
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, carrera 28.7 pulg 728 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, diámetro del calibre 5.1 pulg 130 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, diámetro de la varilla 2.8 pulg 70 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, carrera 21.9 pulg 555 mm
Tiempo de ciclo hidráulico: elevación, a nivel del suelo a levantamiento máximo 5.4 s 5.4 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga (altura de levantamiento máxima) 1.5 s 1.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descenso libre, de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.6 s 2.6 s
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 9.5 s 9.5 s
Nota * El flujo de tercera y cuarta función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si está equipado. * El flujo de tercera y cuarta función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si está equipado.
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Sistema de enfriamiento 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Cárter del motor 5.2 gal (EE.UU.) 19.5 L
Transmisión: caja de engranajes 2.2 gal (EE.UU.) 8.5 L
Ejes delanteros 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Ejes traseros 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 42.3 gal (EE.UU.) 160 L
Tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Avance y retroceso: gama1* 1 a 13km/h (0,6 a 8mph) 1 a 13km/h (0,6 a 8mph)
Avance y retroceso: gama2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama4 25 milla/h 40 km/h
Nota * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la primera gama desde de la pantalla secundaria, si está equipado. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph). * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la primera gama desde de la pantalla secundaria, si está equipado. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph).
Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Otras opciones incluyen 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3) 17.5 R25, radial (L-3), 17.5-25 16 PR (L-3), 20.5-25 16 PR (L-3)
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Nota (2) En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos.
Nota (3) Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II
Delantero Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo) Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo)
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo) Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 tons EE.UU.).
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas, correctamente instaladas y mantenidas. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas, correctamente instaladas y mantenidas.
Facilidad de reciclaje 95% 95%
Altura: del suelo a la cabina** 131.5 pulg 3340 mm
Altura: suelo hasta la baliza** 146 pulg 3707 mm
Altura: suelo hasta el centro del eje** 26.9 pulg 685 mm
Altura: espacio libre sobre el suelo** 15.6 pulg 397 mm
Longitud: total* 292 pulg 7418 mm
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 77 pulg 1958 mm
Longitud: enganche hasta el eje frontal 59 pulg 1500 mm
Longitud - Distancia entre ejes 118.1 pulg 3000 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 110.2 pulg 2801 mm
Espacio libre: altura sobre la carga** 130.2 pulg 3308 mm
Espacio libre: cucharón nivelado** 138.8 pulg 3526 mm
Altura: pasador del cucharón** 151.6 pulg 3853 mm
Altura total** 199.5 pulg 5068 mm
Alcance: cucharón a 45°* 38.9 pulg 990 mm
Altura de acarreo: pasador del cucharón 15.8 pulg 402 mm
Profundidad de excavación** 3.9 pulg 100 mm
Ancho: cucharón 100.4 pulg 2550 mm
Ancho: centro de rodadura 76.1 pulg 1933 mm
Radio de giro: sobre el cucharón 232.9 pulg 5916 mm
Ancho sobre los neumáticos 100 pulg 2543 mm
Radio de giro: exterior del neumático 212.7 pulg 5404 mm
Radio de giro al interior del neumático 112.2 pulg 2850 mm
Ángulo de inclinación a levantamiento completo 53 ° 53 °
Ángulo de descarga a levantamiento completo 49 ° 49 °
Ángulo de inclinación durante el acarreo 42 ° 42 °
Ángulo de salida 33 ° 33 °
Ángulo de articulación 40 ° 40 °
Carga límite de equilibrio recto (ISO 14397-1:2007)* 19075 lb 8652 kg
Carga límite de equilibrio a giro pleno (ISO 14397-1:2007)* 16533 lb 7499 kg
Desprendimiento* 21266 lb 9646 kg
Peso en orden de trabajo 25960 lb 11775 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón.
Nota (2) ** Varía con el neumático. ** Varía con el neumático.
Nota (3) Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos estándar, neumáticos 20.5, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,1 m3 (2,7 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada. Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos estándar, neumáticos 20.5, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,1 m3 (2,7 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada.

924 Equipos estándar

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Control automático de temperatura
  • Cabina con ROPS/FOPS cerrada, presurizada e insonorizada
  • Botón de arranque
  • Pantalla táctil de 8 pulgadas
  • Palanca universal programable
  • Posavasos
  • Espejos externos con sección parabólica inferior
  • Liberación de la puerta de la cabina a nivel del suelo
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina y puerta
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Controles electrónicos de los implementos ajustables en el asiento
  • Vidrio corredizo en ventanas laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de giro
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante de dirección inclinable
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero con brazo rociador
  • Disposición de montaje
  • Horómetro, odómetro y tacómetro digitales
  • Velocímetro digital de desplazamiento en tierra e indicador de dirección
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Niveles de combustible y fluido de escape de combustible diésel
  • Indicador de temperatura del aceite hidráulico
  • Niveles de combustible y fluido de escape de combustible diésel
  • Indicador de temperatura del aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C7.1
  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Función de rpm automáticas del motor
  • Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
  • Turbocompresor y posenfriador
  • Respiradero del cárter con filtro
  • Modalidades de potencia (estándar y rendimiento)
  • Filtro de aire de tipo seco
  • Protección de refrigerante a –34 °C (–29 °F)
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • separador de agua del combustible,
  • Protectores del sello del eje
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Ejes motrices lubricados de por vida
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
  • Modalidades del operador (hielo, TC, hidrostática y pedal único)
  • Dinamismo de cambios direccionales (rápido, medio, lento)
  • Control automático del par de las ruedas y ajuste del par de las ruedas
  • Control de movimiento ultralento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Paquete de enfriamiento de plano simple, 6 aletas anchas por densidad de pulgada
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Orificio de análisis programado de aceite (S·O·SSM), motor, refrigerante, transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Modalidades del cucharón y horquilla, ajustables en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta)
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico del sistema hidráulico y orificios S·O·S
  • Mirilla hidráulica visible
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles de palanca universal hidráulicos montados en el asiento

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 115 A para servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12V (2) en la cabina
  • Baterías de 1.000 CCA (2); sistema de 24 V, interruptor general
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces traseras de freno y giro
  • Motor de arranque con reducción de engranaje de servicio pesado
  • Product Link™
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento
  • Luces de carretera delanteras y traseras

OTROS

  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo.
  • Enganche con pasador de recuperación
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimientos con cerradura

924 Equipos opcionales

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Dirección de palanca universal: capacidad de 25 mph (40 km/h)
  • Paquetes de radio
  • Columna de dirección telescópica
  • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable, con respaldo medio
  • Asiento superior: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. Asiento calefaccionado y ventilado en cojín inferior y respaldo.
  • Detección de objetos trasera
  • Cámara de visión múltiple
  • Cámara de visión delantera montada en el techo
  • Espejos exteriores con calefacción (2)
  • Espejos externos con calefacción y ajuste eléctrico (2)
  • Espejos interiores (2)
  • Protector solar, delantero y trasero
  • Sistema de detección en caso de ausencia del operador
  • Antefiltro eléctrico de aire de la cabina
  • Protección de la cabina

TREN DE FUERZA

  • Diferencial de patinaje limitado trasero
  • Traba del diferencial en el eje delantero
  • Protector del tren de fuerza
  • Gama de opciones de neumáticos
  • Guardabarros (cobertura ampliada y cobertura plena)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Flujo auxiliar, tercera y cuarta función
  • Conexión de desconexiones a presión
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla
  • Lubricación automática integrada en la pantalla
  • Paquetes de residuos (bajo, medio, alto)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de arranque en frío
  • Auxiliar de arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1.000 CCA (4 en total)
  • Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor
  • Luz de baliza, luz estroboscópica
  • Protectores para luces

OTROS EQUIPOS OPTATIVOS

  • Acoplador (Fusion)
  • Contrapeso pesado
  • Impresora de Cat Payload
  • Protección de cilindros
  • Gama de accesorios para herramientas de trabajo

Vea cómo 924 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.