950 GC

Cargadores de ruedas medianos 950 GC

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia neta: ISO 9249
202 hp
151 kW
Peso en orden de trabajo
41.174 lb
18.676 kg
Capacidades de cucharón
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)

Descripción general

FIABLE, PRODUCTIVO Y FÁCIL DE OPERAR

El nuevo Cargador de Ruedas 950 GC Cat® se diseñó específicamente para realizar todos los trabajos en el sitio, desde la manipulación de materiales y la carga de camiones, hasta la construcción general y el apilamiento. El gran rendimiento de la máquina junto con los bajos costos de posesión y operación hacen que el 950 GC sea la mejor opción para su negocio.

Beneficios

Bajo costo de posesión por hora

El Sistema de administración de velocidad en vacío del motor (EIMS, Engine Idle Management System), la Parada automática del motor en vacío (EIS, Auto Engine Idle Shutdown), el ventilador de velocidad variable y el sistema hidráulico con detección de carga dan como resultado un bajo consumo de combustible de la máquina.

Fácil de operar y mantener

Los controles intuitivos y la excelente visibilidad proporcionan un entorno cómodo de trabajo que permite obtener una operación eficiente durante todo el día. Los puntos de servicio agrupados y las mirillas hacen fácil el mantenimiento diario.

Una máquina, muchos trabajos

Diseñado para manejar todos los trabajos en el sitio de trabajo, desde manipulación de materiales y carga de camiones hasta construcción general. Esta máquina está construida expresamente para ser la máquina correcta para su trabajo.

Especificaciones del producto para 950 GC

Potencia neta: ISO 9249 202 hp 151 kW
Modelo de motor C7.1 Cat C7.1 Cat
Calibre 4,1 pulg 105 mm
Carrera 5,3 pulg 135 mm
Cilindrada 427,8 pulg³ 7,01 L
Par bruto máximo: 1.400 rpm 752 pie-lb 1.020 N·m
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO9249 202 hp 151 kW
Potencia bruta nominal: 2.200 rpm: ISO 14396 225 hp 168 kW
Potencia bruta máxima: 2.000 rpm, ISO 14396 229 hp 171 kW
Par neto máximo: 1.300 rpm 687 pie-lb 931 N·m
Peso en orden de trabajo 41.174 lb 18.676 kg
Capacidades de cucharón 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³) 2,5-4,4 m³ (3,3-5,75 yd³)
Avance: 1 4,4 milla/h 7 km/h
Avance: 2 7,8 milla/h 12,5 km/h
Avance: 3 13,7 milla/h 22 km/h
Avance: 4 21,1 milla/h 34 km/h
Retroceso: 1 4,4 milla/h 7 km/h
Retroceso: 2 7,8 milla/h 12,5 km/h
Retroceso: 3 13,7 milla/h 22 km/h
Frenos Los frenos cumplen con las normas ISO 3450. Los frenos cumplen con las normas ISO 3450.
Sistema de dirección: tipo de bomba Pistón Pistón
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga, en levantamiento máximo 1,2 s 1,2 s
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 10,1 s 10,1 s
Tiempo de ciclo hidráulico: bajada, vacío, libre 2,8 s 2,8 s
Tiempo de ciclo hidráulico: levantamiento desde posición de transporte 6,1 s 6,1 s
Sistema del implemento: flujo máximo de 3ª función optativa 74 gal EE.UU./min 280 L/min
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.200 rpm 65,5 gal EE.UU./min 248 L/min
Tipo de bomba del sistema del implemento Pistón Pistón
Sistema del implemento: presión de operación máxima a 50 ± 1,5 L/min (13,2 + 0,4 gal EE.UU./min) 4.047 lb/pulg² 27.900 kPa
Sistema del implemento: presión máxima de 3ª función optativa a 70 L/min 2.999 lb/pulg² 20.680 kPa
ROPS/FOPS ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471 e ISO 3449 Level II ROPS/FOPS cumple las normas ISO 3471 e ISO 3449 Level II
Fuerza de desprendimiento 33.047 lb 147 kN
Nota (1) ** Cumple con la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 5. ** Cumple con la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 5.
Carga límite de equilibrio estático: giro pleno 40°, neumáticos rígidos** 24.685 lb 11.197 kg
Carga límite de equilibrio estático: giro pleno de 40°, ISO 14397-1* 23.155 lb 10.503 kg
Nota (2) * Cumplimiento total de la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. * Cumplimiento total de la norma ISO (2007) 14397-1, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Opciones Entre las opciones se incluyen: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone) Entre las opciones se incluyen: 23.5-25 16PR, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Triangle); 23.5R25, L3 (Bridgestone)
Diferencial: mandos finales: delanteros 10,6 gal (EE.UU.) 40 L
Cárter 5,3 gal (EE.UU.) 20 L
Tamaño del tanque de combustible 76,6 gal (EE.UU.) 290 L
Diferencial: mandos finales: traseros 10 gal (EE.UU.) 38 L
Transmisión 11,9 gal (EE.UU.) 45 L
Tanque hidráulico 31,7 gal (EE.UU.) 120 L
Sistema de enfriamiento 12,7 gal (EE.UU.) 48 L
Altura del pasador en B 13,7 pie 4.188 mm
Altura del pasador en B: transporte 2,2 pie 655 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento 12 pie 3.649 mm
Desde la línea central del eje trasero al extremo del contrapeso 6,6 pie 2.001 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11,4 pie 3.458 mm
Altura: parte superior del tubo de escape 11,8 pie 3.596 mm
Altura: parte superior del capó 8.4 pie 2.568 mm
Espacio libre sobre el suelo 1,5 pie 460 mm
Distancia entre ejes 10,8 pulg 3.300 mm
Desde la línea central del eje trasero hasta el enganche 5,4 pie 1.650 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 60 ° 60 °
Ángulo de descarga en levantamiento máximo 52 ° 52 °
Inclinación hacia atrás: transporte 45 ° 45 °
Inclinación hacia atrás: en tierra 40 ° 40 °
Altura: línea central del eje 2,5 pie 750 mm
Radio de giro: interior del neumático 11,2 pie 3.419 mm
Radio de giro: borde exterior del contrapeso 20,3 pie 6.190 mm
Radio de giro: exterior del neumático 20,2 pie 6.164 mm
Ancho sobre los neumáticos 9 pie 2.745 mm

950 GC Equipos estándar

NOTA

  • El equipo optativo y estándar puede variar. Consulte con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C7.1 Stage IIIA/Tier 3
  • Convertidor de par
  • Transmisión, servotransmisión automática (4F/3R), función de reducción, protección contra el exceso de velocidad
  • Frenos de discos sumergidos en aceite, completamente hidráulicos y cerrados
  • EIMS (Engine Idle Management System, Sistema de administración de velocidad en vacío del motor)
  • Ventilador de radiador controlado electrónicamente e impulsado hidráulicamente con detección de temperatura por demanda
  • Filtro de combustible primario/secundario/terciario
  • Separador de agua/combustible
  • Filtros, aire del motor, primario o secundario
  • Bomba de cebado de combustible (manual)
  • Silenciador, insonorizado
  • Radiador del núcleo de la unidad (9,5 fpi) con ATAAC (Air-To-Air Aftercooler, Posenfriador aire a aire)
  • Auxiliar de arranque, bujías
  • Interruptor, bloqueo del neutralizador de la transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema del implemento de detección de carga operado por piloto
  • Bomba de dirección con detección de carga dedicada
  • Bomba de engranajes del freno y del ventilador dedicada

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alarma, interruptor de desconexión de respaldo/principal
  • Alternador (115 A, con escobilla)
  • Baterías, sin mantenimiento (2 de 900 CCA)
  • Llave de encendido; interruptor de arranque/parada
  • Sistema de iluminación, halógenas (6 luces en total), cuatro (4) luces de trabajo halógenas, dos (2) luces de desplazamiento por carretera halógenas
  • Sistema de arranque y carga (24 V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Aire Acondicionado con 10 salidas de aire y unidad de filtro ubicada fuera de la cabina
  • Traba de la función del cucharón/herramienta
  • Cabina presurizada e insonorizada
  • Estructura (ROPS/FOPS) hidroformada
  • Tomacorriente de 12 V (10 A)
  • Gancho para ropa
  • Controles hidráulicos piloto, funciones de levantamiento e inclinación; dos (2) palancas de eje único o palanca universal
  • Calentador y descongelador
  • Bocina
  • Portavasos y bandeja personal en la consola derecha
  • Bandeja de almacenamiento detrás del asiento
  • Espejos retrovisores internos y externos
  • Asiento Cat Comfort (tela) con suspensión mecánica, cinturón de seguridad retráctil automático
  • Columna de dirección, ángulo ajustable
  • Limpiaparabrisas (delantero y trasero)
  • Ventana deslizante (izquierda y derecha)
  • Sistema Monitor computarizado

OTRO EQUIPO ESTÁNDAR

  • Desconexiones de levantamiento y retorno a la excavación (electromagnéticas), ajuste mecánico
  • Puertas, acceso de servicio (con traba)
  • Guardabarros de acero (delanteros y traseros)
  • Parrilla para suciedad en el aire
  • Enganche, barra de tiro con pasador
  • Capó, estructura de acero no metálica
  • Contrapeso de 1.800 kg
  • Varillaje de barra en Z con tubo transversal fabricado/palanca de inclinación
  • Válvulas de muestreo de aceite S•O•S
  • Listo para la instalación de Product Link

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • Cat Inspect

    Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Con Cat® Inspect podrá acceder a los datos del equipo desde su dispositivo móvil. Esta aplicación fácil de usar le permite recopilar los datos de las inspecciones y se integra con sus otros sistemas de datos Cat. Así podrá tener un mayor control de su flota. Cada año se completan más de un millón de inspecciones. Esto proporciona comodidad y responsabilidad a los propietarios de equipos.

Explore la tecnología

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Detección de objetos traseros para cargadores de ruedas

    El sistema de detección trasera de objetos para los cargadores de ruedas es un sistema de dos partes que ofrece un mejor reconocimiento de los puntos ciegos. Un radar ofrece alertas visuales y auditivas cuando los objetos entran en una zona de proximidad segura. Al mismo tiempo, una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina cuando se desplaza en reversa.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

El sistema de detección trasera de objetos para los cargadores de ruedas es un sistema de dos partes que ofrece un mejor reconocimiento de los puntos ciegos. Un radar ofrece alertas visuales y auditivas cuando los objetos entran en una zona de proximidad segura. Al mismo tiempo, una cámara permite al operador ver qué hay detrás de la máquina cuando se desplaza en reversa.

Explore la tecnología

Vea cómo 950 GC se compara otros productos consultados con frecuencia.

Utilice la herramienta de comparación para comparar las especificaciones detalladas de los modelos de Cat y de la competencia.

COMPARAR TODOS LOS MODELOS

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Ruedas Mediano 950 GC

Cargador de Ruedas Mediano 950 GC

Cargador de Ruedas Mediano 950 GC

Cargador de Ruedas Mediano 950 GC

Cargador de Ruedas Mediano 950 GC
Cargador de Ruedas Mediano 950 GC
Cargador de Ruedas Mediano 950 GC
Cargador de Ruedas Mediano 950 GC

Cargador de Ruedas Cat® 950 GC

Cargador de Ruedas Cat® 950 GC

360 View
360 View

Explorar las ofertas vigentes para  950 GC

Ver más ofertas