Toma en estudio

Portadores de horquillas de palés 1.566 mm (62")

Consultar Precio Hacer clic para obtener el precio

Especificaciones principales

Altura
44 pulg
1118 mm
Ancho
62 pulg
1566 mm
Peso
749.6 lb
340 kg

Descripción general

Para mover cargas en palés en sitios de construcción, para manipular fertilizantes y semillas en viveros y zonas de jardines.

Especificaciones del producto para 1.566 mm (62")

Altura 44 pulg 1118 mm
Ancho 62 pulg 1566 mm
Peso 749.6 lb 340 kg
Longitud 24.4 pulg 620 mm
Separación entre dientes Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-52") Distancia entre líneas centrales de 180-1.320 mm (7-52")
Tipo de interfaz Acoplador Fusion™ Acoplador Fusion™

Vea cómo 1.566 mm (62") se compara otros productos consultados con frecuencia.