950

Cargadores de ruedas medianos 950

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002
249 hp
186 kW
Peso en orden de trabajo
39851 lb
18076 kg
Capacidades de cucharón
3,3-13,0 yd³
3,3-13,0 yd³

Descripción general

TRABAJE CON INTELIGENCIA Y AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD

El Cargador de Ruedas Cat® 950 ofrece un rendimiento superior con tecnologías fáciles de usar. Esto aumenta la eficiencia del operador y ofrece factores de llenado del cucharón altos sistemáticamente, lo que da como resultado una productividad muy eficiente. Los intervalos de servicio largos ayudan a reducir el tiempo de inactividad. Esta máquina está diseñada para cumplir las normas de emisiones sin interrumpir la operación. Ofrece mejoras en el rendimiento, la confiabilidad, la durabilidad y la versatilidad que dan como resultado una máquina ideal para satisfacer sus necesidades.

Beneficios

Excelente productividad

El bloqueo automático del diferencial delantero*, las ayudas de trabajo a bordo actualizadas** y una amplia variedad de configuraciones ayudan a ofrecer un excelente rendimiento de la máquina.

* Si corresponde
** Cargador 950 (14B) en comparación con el 950 (14A)

Operación eficiente

Ahorre tiempo y dinero con intervalos de servicio prolongados, recordatorios de mantenimiento en la cabina, Sistema Monitor de presión de los neumáticos y capacidad ampliada de servicios remotos.

Construido para la seguridad

Diseño espacioso de la cabina con parabrisas de piso a techo, apoyapiés izquierdo para mayor estabilidad, junto con un kit de cinturón de seguridad de 4 puntos con retractores que le ayudan a trabajar de manera más segura. El sistema de advertencia de colisiones optativo con inhibición de movimiento y detección de personas ayuda a mejorar la seguridad de los trabajadores en el área.


 

Especificaciones del producto para 950

Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002 249 hp 186 kW
Potencia del motor: 2.100 rpm ISO 14396:2002 253 hp (métrico) 253 hp (métrico)
Modelo de motor Cat® C7.1 Cat® C7.1
Potencia bruta: 2.100 rpm SAE J1995:2014 260 hp (métrico) 260 hp (métrico)
Potencia neta: 2.100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 231 hp 172 hp
Potencia neta: 2.100 rpm ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 235 hp (métrico) 235 hp (métrico)
Par del motor: 1.400 rpm ISO 14396:2002 912 lbf·pie 1236 N·m
Par bruto: 1.400 rpm: SAE J1995:2014 927 lbf·pie 1257 N·m
Par neto a 1.300 rpm: ISO 9249:2007, SAE J1349:2011 863 lbf·pie 1170 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 L
Emisiones Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea. Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil y UN ECE R96 Stage IIIA, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la Unión Europea.
Capacidad para biodiésel Hasta B20¹ Hasta B20¹
Nota (1) La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador. La potencia neta anunciada es la potencia disponible al volante cuando el motor está equipado con ventilador, alternador, filtro de aire y silenciador.
Nota (2) ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales. ¹Los motores Cat son compatibles con combustible diésel mezclado con los siguientes combustibles de menor intensidad de carbono hasta: • Un 100 % biodiésel FAME (fatty acid methyl ester, éster metílico de ácido graso)* • Un 100 % de combustibles diésel renovables, como HVO (Hydrotreated Vegetable Oil, aceite vegetal hidrotratado) y GTL (Gas to Liquid, gas a líquido). Consulte las pautas para saber cuál es la aplicación correcta. Consulte con su distribuidor Cat o lea "Caterpillar Machine Fluids Recommendations" (Recomendaciones de fluidos para máquinas Caterpillar) (SEBU6250) a fin de obtener más detalles. * Para usar mezclas superiores al 20 % de biodiésel, consulte a su distribuidor Cat. ** Las emisiones de gases de efecto invernadero del tubo de escape generadas por combustibles de menor intensidad de carbono son casi las mismas que con los combustibles tradicionales.
Peso en orden de trabajo 39851 lb 18076 kg
Nota Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE (Bolt-on Cutting Edge, Cuchilla empernada). Peso basado en una configuración de la máquina con varillaje de barra en Z, neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3, tanques de fluidos llenos, operador, contrapeso estándar, arranque en frío, control de amortiguación, guardabarros para carretera, Product Link™, diferencial manual delantero/ejes traseros abiertos, protector del tren de fuerza, dirección secundaria, insonorización y cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE (Bolt-on Cutting Edge, Cuchilla empernada).
Capacidades de cucharón 3,3-13,0 yd³ 3,3-13,0 yd³
Capacidades de cucharón 2,5-9,9 m³ 2,5-9,9 m³
Avance: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Avance: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Avance: 3 12 milla/h 19.3 km/h
Avance: 4 16 milla/h 25.7 km/h
Avance: 5 24.5 milla/h 39.5 km/h
Retroceso: 1 4.3 milla/h 6.9 km/h
Retroceso: 2 7.5 milla/h 12 km/h
Retroceso: 3 16 milla/h 25.7 km/h
Nota Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31"). Velocidad de desplazamiento máxima en vehículo estándar con cucharón vacío y neumáticos L3 estándar con radio de rodadura de 787mm (31").
Nivel de presión acústica en los oídos del operador: ISO 6396:2008 72 dB(A) 72 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008 107 dB(A) 107 dB(A)
Nivel de presión acústica para el operador: ISO 6396:2008 ¹ 69 dB(A) 69 dB(A)
Nivel de potencia acústica exterior: ISO 6395:2008² 104 dB(A) 104 dB(A)
Nota (1) ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido. ¹Incluidos los países que adoptan las directivas de la Unión Europea y el Reino Unido.
Nota (2) ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701 ²Nivel de potencia acústica exterior: Directiva de la Unión Europea 2000/14/EC y la Norma Acústica del Reino Unido 2001 No. 1701
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.) El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,6 kg (3,5 lb) de refrigerante, que tiene un equivalente de CO2 de 2,288 toneladas métricas (2,522 tons EE.UU.)
Carga de equilibrio estático, giro máximo de 40°, con deflexión del neumático 24110 lb 10936 kg
Carga de equilibrio estático: giro máximo de 40°, sin deflexión del neumático 25642 lb 11631 kg
Fuerza de desprendimiento 34171 lbf 152 kN
Nota Para una configuración de máquina como se define en "Peso". Para una configuración de máquina como se define en "Peso".
Nota (1) Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas. Cumplimiento total de la norma ISO14397-1:2007, secciones 1 a 6, que requiere la verificación de un 2 % entre los cálculos y las pruebas.
Tanque de combustible 68.6 gal (EE.UU.) 259.5 L
Tanque del DEF 4 gal (EE.UU.) 15 L
Sistema de enfriamiento 14.3 gal (EE.UU.) 54 L
Cárter 5.5 gal (EE.UU.) 21 L
Transmisión 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: delanteros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Diferencial: mandos finales: traseros 11.4 gal (EE.UU.) 43 L
Tanque hidráulico 25.6 gal (EE.UU.) 97 L
Sistema del implemento: rendimiento máximo de la bomba a 2.340 rpm 85 gal/min 322 L/min
Sistema del implemento: presión de operación máxima 4047 lb/pulg² 27900 kPa
Tiempo de ciclo hidráulico: total 9.8 s 9.8 s
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 10.92 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 22.25 pie 6797 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2 pie 624 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 13 pie 3981 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 11.08 pie 3393 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 60 ° 60 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 49 ° 49 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.
Altura: parte superior del capó 8.83 pie 2695 mm
Altura: parte superior de la ROPS 11.33 pie 3456 mm
Espacio libre sobre el suelo 1.08 pie 354 mm
Distancia entre ejes 11 pie 3350 mm
Longitud total sin cucharón 24.5 pie 7462 mm
Altura del pasador de articulación en altura de acarreo 2.42 pie 745 mm
Altura del pasador de articulación en levantamiento máximo 14.67 pie 4476 mm
Espacio libre del brazo de levantamiento en levantamiento máximo 12.33 pie 3776 mm
Inclinación hacia atrás: levantamiento máximo 65 ° 65 °
Inclinación hacia atrás: altura de acarreo 54 ° 54 °
Ancho máximo sobre los neumáticos (con carga) 9.33 pie 2824 mm
Ancho de la banda de rodadura 7 pie 2140 mm
Nota Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE (Bolt-on Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3. Todas las dimensiones son aproximadas y se basan en una máquina equipada con cucharón de uso general de 3,1 m³ (4,1 yd³) con BOCE (Bolt-on Cutting Edge, Cuchilla empernada) y neumáticos radiales Bridgestone 23.5R25 VJT L3.

950 Equipos estándar

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Luces: 4 luces de trabajo halógenas, 2 luces de carretera delanteras con señales de giro y 2 luces traseras
  • Sistema de arranque y carga (24V)
  • Motor de arranque eléctrico de servicio pesado

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Sistema de dirección con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Sistema del implemento con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable
  • Válvulas de muestreo de aceite y mangueras Cat XT™

VARILLAJE

  • Desconexiones: levantamiento e inclinación
  • Levantamiento en paralelo, barra en Z

SISTEMA MONITOR

  • Monitor de pantalla táctil principal (Cat Payload, pantallas cuádruples, mensajes y ajustes de la máquina)
  • Tablero delantero con indicadores analógicos, pantalla LCD y luces de advertencia
  • Recordatorios de mantenimiento

SEGURIDAD

  • Visibilidad: espejos y cámara retrovisora
  • Plataforma de limpieza de ventanas delantera

950 Equipos opcionales

NOTA

  • El equipo estándar y optativo puede variar. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.

EQUIPOS ADICIONALES

  • Protecciones: tren de fuerza, cárter, vidrios de ventana, cilindros, parte posterior
  • Sistema de lubricación automática Cat
  • Extensiones de guardabarros o guardabarros para carretera
  • Caja de herramientas
  • Aceite hidráulico biodegradable
  • Sistema de cambio rápido de aceite
  • Acceso trasero a la cabina

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Arranque en frío de 120 V o 240 V
  • Luces LED
  • Luces: circulación por carretera con señales de giro

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Control de amortiguación, acumuladores duales (estándar según la región)
  • Funciones auxiliares de 3ª y 4ª con control de amortiguación
  • Control de acoplador rápido

VARILLAJE

  • Levantamiento alto

SISTEMA MONITOR

  • Monitor de presión de los neumáticos

SEGURIDAD

  • Sistema de radar trasero Cat Detect
  • Pantalla exclusiva de visión trasera
  • Sistema de visión múltiple (360°)
  • Retractor de cinturón de seguridad de 4 puntos
  • Luces estroboscópicas de retroceso
  • Baliza de monitoreo del cinturón de seguridad
  • Sistema de dirección secundaria eléctrico (estándar según la región)
  • Calzos para ruedas
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de advertencia de colisiones con inhibición de movimiento y detección de personas

CONFIGURACIONES ESPECIALES

  • Contrapeso auxiliar
  • Acerías
  • Desperdicios e industrial
  • Explotación forestal
  • Resistencia a la corrosión
  • Tunelización (solo Japón)

TECNOLOGÍAS A BORDO

  • Cat Payload para uso comercial (Disponible en Europa, Turquía, Australia y Nueva Zelanda. Las certificaciones de cada país varían. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor Cat).
  • Control remoto

Tecnología y servicios compatibles

Aproveche los datos conectados y los principios de seguridad de Caterpillar para mejorar la eficiencia, aumentar la productividad y hacer que su negocio sea más rentable.

  • VisionLink®

    VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

VisionLink® es una aplicación de software basada en la nube que elimina todas las suposiciones sobre la gestión de su flota con información clave para maximizar el rendimiento, independientemente del tamaño de la flota o del fabricante del equipo. Reciba sin complicaciones los datos de los equipos en el dispositivo móvil o el equipo de escritorio, desde una solución centralizada y cómoda, para tomar decisiones informadas a cada paso.

Explore la tecnología
  • Control remoto Cat Command para la construcción

    Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

1 - 8 de 9 Items Artículos
Anterior Siguiente

Cat Command es un avanzado sistema de control remoto que permite sacar a los operadores de la máquina y alejarlos de situaciones potencialmente peligrosas cuando trabajan con materiales de riesgo o en condiciones inseguras. La profunda integración del sistema con los sistemas de la máquina garantiza un control uniforme y preciso para lograr una eficiencia y productividad óptimas.

Explore la tecnología

Vea cómo 950 se compara otros productos consultados con frecuencia.

Hay folletos de productos y mucho más listos para la descarga.

Galería de medios

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano

Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano
Cargador de Ruedas 950 mediano