938

Cargadores de ruedas pequeños 938

Consultar Precio Buscar un distribuidor

Especificaciones principales

Potencia nominal del motor: ISO 14396
188 hp
140 kW
Peso en orden de trabajo
33948 lb
15399 kg
Capacidades de cucharón
2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³)
2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³)

Descripción general

Configurado para el éxito

El Cargador de Ruedas Pequeño Cat® 938 define el estándar de productividad, eficiencia del combustible, comodidad del operador y costos bajos de operación. Experimente el punto de referencia en la industria.

Especificaciones del producto para 938

Potencia nominal del motor: ISO 14396 188 hp 140 kW
Modelo de motor Cat C7.1* Cat C7.1*
Modalidad de rendimiento Automático Automático
Potencia bruta nominal: velocidad nominal del motor 1800 rpm 1800 rpm
Potencia nominal del motor: ISO 14396 (DIN) 190 mhp 190 mhp
Potencia neta nominal: SAE J1349 a la mínima velocidad del ventilador 182 hp 136 kW
Potencia nominal neta: ISO 9249 a la mínima velocidad del ventilador 182 hp 136 kW
Potencia neta nominal: ISO 9249 (DIN) a la mínima velocidad del ventilador 188 mhp 188 mhp
Par bruto máximo: velocidad del motor 1400 rpm 1400 rpm
Par bruto máximo: ISO 14396 672 pie·lbf 912 N·m
Par neto máximo: SAE J1349 646 pie·lbf 876 N·m
Par neto máximo: ISO9249 653 pie·lbf 886 N·m
Cilindrada 427 pulg³ 7.01 L
Calibre 4 pulg 105 mm
Carrera 5 pulg 135 mm
Nota *Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE. *Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y Stage IIIA de la UE.
Nota (1) La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación. La potencia anunciada se prueba según el estándar especificado vigente en el momento de la fabricación.
Nota (2) Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para la norma especificada y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad indicada. Las clasificaciones de potencia neta se prueban en las condiciones de referencia para la norma especificada y denotan la potencia disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, componentes de emisiones y ventilador a la velocidad indicada.
Peso en orden de trabajo 33948 lb 15399 kg
Peso en orden de trabajo: levantamiento alto 34426 lb 15615 kg
Capacidades de cucharón 2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³) 2,5 a 5,0 m³ (3,3 a 6,5 yd³)
Cilindro de la dirección: diámetro de calibre 3.1 pulg 80 mm
Cilindro de la dirección: diámetro de varilla 2 pulg 50 mm
Cilindro de la dirección: carrera 15.7 pulg 399 mm
Flujo máximo: bomba de la dirección 34 gal/min 130 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba de la dirección 3500 lb/pulg² 24130 kPa
Tiempos de ciclo de la dirección (desde completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha), rpm mínimas: flujo de la bomba limitado 3.1 s 3.1 s
Tiempos de ciclo de la dirección (desde completamente a la izquierda hasta completamente a la derecha), rpm máximas: velocidad del volante de dirección de 90 rpm 2.3 s 2.3 s
Flujo máximo: bomba del implemento 50 gal/min 190 L/min
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 3ª función* 50 gal/min 190 L/min
Flujo máximo: bomba del implemento: flujo máximo de la 4ª función* 42 gal/min 160 L/min
Presión de trabajo máxima: bomba del implemento 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación 4351 lb/pulg² 30000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión máxima de trabajo de la 3ª y 4ª función 4061 lb/pulg² 28000 kPa
Presión de alivio: cilindro de inclinación: presión de alivio de la 3ª y 4ª función 4351 lb/pulg² 30000 kPa
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, diámetro del calibre 4.7 pulg 120 mm
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, diámetro de la varilla 2.6 pulg 65 mm
Cilindro de levantamiento: varillaje de levantamiento estándar, carrera 31.1 pulg 789 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, diámetro del calibre 5.9 pulg 150 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, diámetro de la varilla 3.5 pulg 90 mm
Cilindro de inclinación: varillaje de levantamiento estándar, carrera 21.9 pulg 555 mm
Tiempo de ciclo hidráulico: elevación, a nivel del suelo a levantamiento máximo 5.5 s 5.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descarga (altura de levantamiento máxima) 1.5 s 1.5 s
Tiempo de ciclo hidráulico: descenso libre, de levantamiento máximo a nivel del suelo 2.7 s 2.7 s
Tiempo de ciclo hidráulico: tiempo total del ciclo 9.7 s 9.7 s
Nota * El flujo de tercera y cuarta función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si está equipado. * El flujo de tercera y cuarta función es totalmente ajustable del 20 % al 100 % del flujo máximo a través de la pantalla secundaria, si está equipado.
Tanque de combustible 51.5 gal (EE.UU.) 195 L
Sistema de enfriamiento 8.5 gal (EE.UU.) 32 L
Cárter del motor 5.2 gal (EE.UU.) 19.5 L
Transmisión: caja de engranajes 2.2 gal (EE.UU.) 8.5 L
Ejes delanteros 9.2 gal (EE.UU.) 35 L
Ejes traseros 9.2 gal (EE.UU.) 35 L
Sistema hidráulico (incluido el tanque) 45 gal (EE.UU.) 170 L
Tanque hidráulico 23.8 gal (EE.UU.) 90 L
Avance y retroceso: gama1* 1 a 13km/h (0,6 a 8mph) 1 a 13km/h (0,6 a 8mph)
Avance y retroceso: gama2 8 milla/h 13 km/h
Avance y retroceso: gama3 17 milla/h 27 km/h
Avance y retroceso: gama4 25 milla/h 40 km/h
Nota * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la primera gama desde de la pantalla secundaria, si está equipado. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph). * El control de movimiento ultralento permite realizar ajustes en la gama de velocidad máxima de 1 km/h (0,6 mph) a 13 km/h (8 mph) en la primera gama desde de la pantalla secundaria, si está equipado. El valor predeterminado de fábrica es de 7km/h (4,4mph).
Tamaño estándar 20.5 R25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-3)
Otras opciones incluyen 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, radial (L-3) 20.5 R25, radial (L-5), 20.5-25 16 PR (L-3), 23.5-25, radial (L-3)
Nota (1) Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles. Hay otras opciones de neumáticos disponibles. Comuníquese con su distribuidor Cat para obtener más detalles.
Nota (2) En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos. En algunas aplicaciones, las capacidades de producción del cargador pueden superar la capacidad de toneladas métricas-km/h (tonEE.UU.-mph) de los neumáticos.
Nota (3) Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático. Caterpillar recomienda que solicite la ayuda de un proveedor de neumáticos para evaluar todas las condiciones antes de seleccionar el modelo de neumático.
ROPS ISO 3471:2008 ISO 3471:2008
FOPS ISO 3449:2005 NIVEL II ISO 3449:2005 NIVEL II
Delantero Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo) Fijo, diferencial abierto (estándar); diferencial de bloqueo (optativo)
Trasero Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo) Oscilante ±11 grados; diferencial abierto (estándar); diferencial de patinaje limitado (optativo)
Aire acondicionado El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 tons EE.UU.). El sistema de aire acondicionado en esta máquina contiene el refrigerante de gases fluorados de efecto invernadero R134a (potencial de calentamiento global = 1.430). El sistema contiene 1,9 kg (4,2 lb) de refrigerante que tiene un equivalente de CO2 de 2,717 toneladas métricas (2,99 tons EE.UU.).
Presión acústica para el operador (ISO 6396:2008) 68 dB(A) 68 dB(A)
Presión acústica exterior promedio (ISO6395:2008) 101 dB(A) 101 dB(A)
Nota (1) Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas, correctamente instaladas y mantenidas. Las mediciones se realizaron con las puertas y ventanas de la cabina cerradas, correctamente instaladas y mantenidas.
Facilidad de reciclaje 96% 96%
Altura: del suelo a la cabina** 131.5 pulg 3340 mm
Altura: suelo hasta la baliza** 146 pulg 3707 mm
Altura: suelo hasta el centro del eje** 26.9 pulg 685 mm
Altura: espacio libre sobre el suelo** 15.1 pulg 386 mm
Longitud: total* 301.8 pulg 7666 mm
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 77.4 pulg 1968 mm
Longitud: enganche hasta el eje frontal 60 pulg 1525 mm
Longitud - Distancia entre ejes 120 pulg 3050 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 111.1 pulg 2822 mm
Espacio libre: altura sobre la carga** 132 pulg 3354 mm
Espacio libre: cucharón nivelado** 143.3 pulg 3642 mm
Altura: pasador del cucharón** 156.2 pulg 3969 mm
Altura total** 208.7 pulg 5301 mm
Alcance: cucharón a 45°* 45.1 pulg 1146 mm
Altura de acarreo: pasador del cucharón 16.4 pulg 418 mm
Profundidad de excavación** 3.9 pulg 100 mm
Ancho: cucharón 108.2 pulg 2750 mm
Ancho: centro de rodadura 82 pulg 2083 mm
Radio de giro: sobre el cucharón 241.2 pulg 6127 mm
Ancho sobre los neumáticos 106 pulg 2693 mm
Radio de giro: exterior del neumático 218.3 pulg 5546 mm
Radio de giro al interior del neumático 111.9 pulg 2843 mm
Ángulo de inclinación a levantamiento completo 54 ° 54 °
Ángulo de descarga a levantamiento completo 49 ° 49 °
Ángulo de inclinación durante el acarreo 44 ° 44 °
Ángulo de salida 33 ° 33 °
Ángulo de articulación 40 ° 40 °
Carga límite de equilibrio recto (ISO 14397-1:2007)* 26017 lb 11801 kg
Carga límite de equilibrio a giro pleno (ISO 14397-1:2007)* 22318 lb 10123 kg
Desprendimiento* 28841 lb 13082 kg
Peso en orden de trabajo 33948 lb 15399 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón.
Nota (2) ** Varía con el neumático. ** Varía con el neumático.
Nota (3) Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos pesados, neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,7 m3 (3,5 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada. Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos pesados, neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,7 m3 (3,5 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada.
Altura: del suelo a la cabina** 131.5 pulg 3340 mm
Altura: suelo hasta la baliza** 146 pulg 3707 mm
Altura: suelo hasta el centro del eje** 26.9 pulg 685 mm
Altura: espacio libre sobre el suelo** 15.1 pulg 386 mm
Longitud: total* 331 pulg 8406 mm
Longitud: eje trasero hasta el parachoques 77.4 pulg 1968 mm
Longitud: enganche hasta el eje frontal 60 pulg 1525 mm
Longitud - Distancia entre ejes 120 pulg 3050 mm
Espacio libre: cucharón a 45°* 134 pulg 3403 mm
Espacio libre: altura sobre la carga** 132.3 pulg 3561 mm
Espacio libre: cucharón nivelado** 166.2 pulg 4223 mm
Altura: pasador del cucharón** 179.1 pulg 4550 mm
Altura total** 231.5 pulg 5881 mm
Alcance: cucharón a 45°* 55.6 pulg 1413 mm
Altura de acarreo: pasador del cucharón 24.9 pulg 633 mm
Profundidad de excavación** 5.3 pulg 135 mm
Ancho: cucharón 108.2 pulg 2750 mm
Ancho: centro de rodadura 82 pulg 2083 mm
Radio de giro: sobre el cucharón 255.4 pulg 6488 mm
Ancho sobre los neumáticos 106 pulg 2693 mm
Radio de giro: exterior del neumático 218.3 pulg 5546 mm
Radio de giro al interior del neumático 111.9 pulg 2843 mm
Ángulo de inclinación a levantamiento completo 53 ° 53 °
Ángulo de descarga a levantamiento completo 47 ° 47 °
Ángulo de inclinación durante el acarreo 49 ° 49 °
Ángulo de salida 33 ° 33 °
Ángulo de articulación 40 ° 40 °
Carga límite de equilibrio recto (ISO 14397-1:2007)* 19392 lb 8796 kg
Carga límite de equilibrio a giro pleno (ISO 14397-1:2007)* 16484 lb 7477 kg
Desprendimiento* 27723 lb 12575 kg
Peso en orden de trabajo 34426 lb 15616 kg
Nota (1) *Varía en función del cucharón. *Varía en función del cucharón.
Nota (2) ** Varía con el neumático. ** Varía con el neumático.
Nota (3) Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos pesados, neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,7 m3 (3,5 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada. Las dimensiones enumeradas corresponden a una máquina configurada con contrapesos pesados, neumáticos Michelin 20.5 R25 (L-3) XHA2, operador de 80 kg (176 lb) y protector del tren de fuerza. Los valores que se indican corresponden a un cucharón de 2,7 m3 (3,5 yd3) de la serie Performance de uso general con pasador y cuchilla empernada.

938 Equipos estándar

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Cinturón de seguridad retráctil de 75 mm (3")
  • Control automático de temperatura
  • Cabina con ROPS/FOPS cerrada, presurizada e insonorizada
  • Botón de arranque
  • Pantalla táctil de 8 pulgadas
  • Palanca universal programable
  • Posavasos
  • Espejos externos con sección parabólica inferior
  • Liberación de la puerta de la cabina a nivel del suelo
  • Traba de control hidráulica
  • Luz interior de cabina y puerta
  • Almacenamiento para lonchera
  • Altavoces listos para la instalación de radio
  • Controles electrónicos de los implementos ajustables en el asiento
  • Vidrio corredizo en ventanas laterales
  • Control multifunción montado en la columna: luces, limpiaparabrisas, señales de giro
  • Asiento con suspensión, tela
  • Volante de dirección inclinable
  • Vidrios delanteros polarizados
  • Limpia/lavaparabrisas de brazo mojado, 2 velocidades e intermitente, delantero
  • Limpia/lavaparabrisas trasero con brazo rociador
  • Disposición de montaje
  • Horómetro, odómetro y tacómetro digitales
  • Velocímetro digital de desplazamiento en tierra e indicador de dirección
  • Medidor de temperatura del refrigerante del motor
  • Niveles de combustible y fluido de escape de combustible diésel
  • Indicador de temperatura del aceite hidráulico
  • Niveles de combustible y fluido de escape de combustible diésel
  • Indicador de temperatura del aceite hidráulico

TREN DE FUERZA

  • Motor Cat C7.1
  • Característica automática de apagado por inactividad
  • Función de rpm automáticas del motor
  • Cumple con las normas de emisiones MAR-1 de Brasil, equivalentes a Tier 3 de la EPA de EE.UU. y a Stage IIIA de la UE.
  • Turbocompresor y posenfriador
  • Respiradero del cárter con filtro
  • Modalidades de potencia (estándar y rendimiento)
  • Filtro de aire de tipo seco
  • Protección de refrigerante a –34 °C (–29 °F)
  • Bomba de cebado de combustible, automática
  • separador de agua del combustible,
  • Protectores del sello del eje
  • Frenos completamente hidráulicos de discos herméticos sumergidos en aceite
  • Freno de estacionamiento, eléctrico
  • Ejes motrices lubricados de por vida
  • Transmisión hidrostática con control electrónico
  • Modalidades del operador (hielo, TC, hidrostática y pedal único)
  • Dinamismo de cambios direccionales (rápido, medio, lento)
  • Control automático del par de las ruedas y ajuste del par de las ruedas
  • Control de movimiento ultralento, ajuste de la velocidad de desplazamiento
  • Paquete de enfriamiento de plano simple, 6 aletas anchas por densidad de pulgada
  • Ventilador de enfriamiento hidráulico proporcional a la demanda
  • Orificio de análisis programado de aceite (S·O·SSM), motor, refrigerante, transmisión

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Desconexiones automáticas de levantamiento y cucharón, ajustable en la cabina
  • Modalidades del cucharón y horquilla, ajustables en la cabina
  • Amortiguación del cilindro en la desconexión y topes mecánicos
  • Control de la modalidad fina (rápida, media, lenta)
  • Ajuste de la respuesta hidráulica (rápida, media, lenta)
  • Conectores de diagnóstico del sistema hidráulico y orificios S·O·S
  • Mirilla hidráulica visible
  • Sistema hidráulico y dirección con detección de carga
  • Controles de palanca universal hidráulicos montados en el asiento

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Alternador de 115 A para servicio pesado
  • Suministro de corriente de 12V (2) en la cabina
  • Baterías de 1.000 CCA (2); sistema de 24 V, interruptor general
  • Alarma de retroceso
  • Interruptor de parada de emergencia
  • Luces traseras de freno y giro
  • Motor de arranque con reducción de engranaje de servicio pesado
  • Product Link™
  • Poste de arranque auxiliar remoto
  • Disyuntores de función principal y crítica con capacidad de restablecimiento
  • Luces de carretera delanteras y traseras

OTROS

  • Puertas abisagradas de acceso amplio con fuerza ajustable de cierre/apertura
  • Varillaje del cargador de levantamiento paralelo.
  • Enganche con pasador de recuperación
  • Puntos de lubricación remotos
  • Compartimientos con cerradura

938 Equipos opcionales

NOTA: No todas las características están disponibles en todas las regiones.

ENTORNO DEL OPERADOR

  • Dirección de palanca universal: capacidad de 25 mph (40 km/h)
  • Paquetes de radio
  • Columna de dirección telescópica
  • Asiento Deluxe: asiento de tela con suspensión neumática completamente ajustable, con respaldo medio
  • Asiento superior: asiento de cuero y tela con suspensión neumática completamente ajustable con respaldo alto y soporte lumbar neumático. Asiento calefaccionado y ventilado en cojín inferior y respaldo.
  • Detección de objetos trasera
  • Cámara de visión múltiple
  • Cámara de visión delantera montada en el techo
  • Espejos exteriores con calefacción (2)
  • Espejos externos con calefacción y ajuste eléctrico (2)
  • Espejos interiores (2)
  • Protector solar, delantero y trasero
  • Sistema de detección en caso de ausencia del operador
  • Antefiltro eléctrico de aire de la cabina
  • Protección de la cabina

TREN DE FUERZA

  • Diferencial de patinaje limitado trasero
  • Traba del diferencial en el eje delantero
  • Protector del tren de fuerza
  • Gama de opciones de neumáticos
  • Guardabarros (cobertura ampliada y cobertura plena)

SISTEMA HIDRÁULICO

  • Flujo auxiliar, tercera y cuarta función
  • Conexión de desconexiones a presión
  • Sistema de control de amortiguación, ajustable a través de la pantalla
  • Lubricación automática integrada en la pantalla
  • Paquetes de residuos (bajo, medio, alto)

SISTEMA ELÉCTRICO

  • Paquete de arranque en frío
  • Auxiliar de arranque con éter, calentador del bloque y baterías adicionales, 1.000 CCA (4 en total)
  • Luces, auxiliares, halógena o LED con luces del compartimiento del motor
  • Luz de baliza, luz estroboscópica
  • Protectores para luces

OTROS EQUIPOS OPTATIVOS

  • Acoplador (Fusion)
  • Contrapeso pesado
  • Impresora de Cat Payload
  • Protección de cilindros
  • Gama de accesorios para herramientas de trabajo

Vea cómo 938 se compara otros productos consultados con frecuencia.