270
NEU

Kompaktlader 270

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
100 HP
75 kW
Nutzlast
3557 lb
1614 kg
Einsatzgewicht
10441 lb
4736 kg

Übersicht

Mehr Kraft. Mehr Leistung. Mehr Komfort.

Der Cat®-Kompaktlader 262D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für den Materialumschlag geeignet.

Vorteile

35% Höheres Drehmoment

als das Vorgängermodell

Mehr Hubhöhe

und höhere Hub- und Kipp-Ausbrechkräfte

Größere Fahrerkabine

mit überarbeitetem Layout mit mehr Platz und einfacherem Ein- und Ausstieg

Produktspezifikationen für 270

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 100 HP 75 kW
Nettoleistung – SAE 1349 100 HP 74 kW
Hubraum 221 in³ 3.6 l
Hub 4.7 " 120 mm
Bohrung 3.9 " 98 mm
Motormodell Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung) Cat® C3.6 TA (mit Turbolader und Ladeluftkühlung)
Anmerkung Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Nettoleistung – ISO 9249 99 HP 74 kW
Max. Drehmoment – 1600/min – SAE J1995 333 lb/ft 451 N·m
Nutzlast 3557 lb 1614 kg
Kipplast 7114 lb 3227 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 8267 lb 3750 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 6349 lb 2880 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3914 lb 1786 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Einsatzgewicht 10441 lb 4736 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 54.6 " 1386 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 86.2 " 2189 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 72 " 1830 mm
Bodenfreiheit 8 " 202 mm
Böschungswinkel 23.6° 23.6°
Maximaler Auskippwinkel 43.5° 43.5°
Maximale Gesamthöhe 164.3 " 4174 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 12.6 " 320 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 74.7 " 1897 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 57.9 " 1471 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 30.9 " 786 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 87.7 " 2228 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 133.5 " 3391 mm
Rückkippwinkel 28° 28°
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 48 " 1220 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 105.4 " 2676 mm
Länge – ohne Schaufel 128.7 " 3270 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8.7 " 220 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 153.9 " 3908 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, Befüllung mit sämtlichen Flüssigkeiten, einer Fahrstufe, geschlossener Fahrerkabine mit Glastür, Seitenscheiben, Heizung, Sitz mit mechanischer Federung, erweitertem Display, Standard-Hydraulik, 850-CCA-Batterie, 1883mm (74″) breiter Flachprofilschaufel, aber ohne optionale Kontergewichte, Cat-Reifen PC 12 × 16.5 und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 88° 88°
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 34 Gall./min 129 l/min
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 46.4 HP 34.6 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 23 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 80.7 HP 60.2 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 69.6 HP 51.9 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 34 Gall./min 129 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II (Optional) ISO 3449:2005 Level II (Optional)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 9.6 mile/h 15.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 6.6 mile/h 10.6 km/h
Kühlsystem 4.6 Gall. (US) 17.5 l
Kurbelgehäuse 2.4 Gall. (US) 9 l
Kraftstofftank 34.5 Gall. (US) 130.7 l
Hydrauliksystem 10.8 Gall. (US) 41 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
DEF-Tank (Diesel Exhaust Fluid, Abgasreinigungsflüssigkeit) 2.9 Gall. (US) 11 l
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 93% 93%

270 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Batterietrennschalter mit Verriegelungsfunktion
  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8T mit Turbolader, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V:
  • Vorglühanlage
  • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Kühler/Hydraulikölkühler (Parallelanordnung)
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
  • Schnellwechsler (mechanisch oder hydraulisch)
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Reifen, 12×16,5 oder 14×17,5

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • Rückfahrkamera
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab. Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.) Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region

270 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 270 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 272D3

Cat®-Kompaktlader 272D3

Cat®-Kompaktlader 272D3

Cat®-Kompaktlader 272D3

Cat®-Kompaktlader 272D3

Cat®-Kompaktlader 272D3
Cat®-Kompaktlader 272D3
Cat®-Kompaktlader 272D3
Cat®-Kompaktlader 272D3
Cat®-Kompaktlader 272D3