Die neu gestaltete Bedienstation bietet eine größere Betriebsumgebung. Der geräumige Arbeitsplatz im 285 XE bietet in Kombination mit der größeren Verfahrbarkeit des Fahrersitzes Fahrern jeder Größe mehr Platz. Das optionale einteilige, abgedichtete und druckbelüftete Fahrerhaus bietet einen sauberen und ruhigen Arbeitsplatz mit ausgezeichneter Belüftung dank optimal platzierter Luftdüsen.
Optional ist ein belüfteter und beheizter luftgefederter Fahrersitz mit hoher Rückenlehne und am Sitz montierten einstellbaren Joystick-Bedienelementen für branchenführenden Fahrerkomfort erhältlich.
Der Hochleistungs-Antriebsstrang bietet zusammen mit den serienmäßigen zwei Fahrstufen maximale Performance und Produktionsleistung. Die optionale geschwindigkeitsabhängige hydraulische Schwingungsdämpfung verbessert das Materialhaltevermögen und den Bedienerkomfort bei Arbeiten auf rauem Terrain.
Das XE-Hydrauliksystem bietet den höchsten Volumenstrom und den höchsten Druck aller Cat-Kompaktkettenlader und sorgt dadurch für eine in der Branche unübertroffene Hydraulikleistung, die den effizienten Betrieb von Anbaugeräten auch mit höchstem Energiebedarf ermöglicht.
Der elektronisch geregelte Cat-Motor C3.6TA (mit Turbolader und Ladeluftkühler) liefert maximale Leistung über einen breiten Drehzahlbereich. Er bietet ein hohes Drehmoment für eine höhere Arbeitsleistung, unabhängig von der Anwendung.
Das serienmäßige Laufwerk mit Quertraverse (E-Bar) ist eine Hybrid-Laufwerklösung, welche die Vorteile einer starren Laufwerkskonstruktion beim Heben schwerer Lasten oder bei der Verwendung schwerer Anbaugeräte mit den Vorteilen eines Pendellaufwerks bei rauem Terrain oder anderen Hindernissen vereint.
Der erweiterte Touchscreen-Monitor bietet hochmoderne Funktionen und Steuerungselemente, darunter integriertes Radio, Bluetooth®-Konnektivität sowie optional mehrere Kameras (seitlich) und unterstützt zudem 32 Sprachen.
Erweiterte Joysticks maximieren die Fähigkeiten und Steuerbarkeit der Maschine. Die erweiterten Joysticks bieten eine unübertroffene Steuerbarkeit der Maschinenfunktionen und -Einstellungen über das Display, ohne dass der Fahrer seine Hände von den Bedienelementen nehmen muss. Hierzu gehört auch die Joystick-Navigation des erweiterten Touchscreen-Monitors, Lauter-/Leiser-/Stummschaltung des Radios, Kriechmodus-Aktivierung, Kriechmodus-Ein-/Ausschaltung, Kriechgeschwindigkeitsregelung hoch/runter, Aktivierung der Smart-Attachment-Steuerung über eine Taste und weitere Zusatz-Steuerungstasten, mit denen sich komplexe Anbaugerätefunktionen über eine Taste ansteuern lassen
Der Zugang zu allen täglichen Service- und Routine-Wartungspunkten vom Boden aus verringert die Maschinenausfallzeiten und steigert so die Produktivität.
Machen Sie Ihren Cat-Kompaktkettenlader mit der breiten Palette von Cat-Anbaugeräten zur vielseitigsten Maschine am Einsatzort. Für den 285 XE ist optional eine Vorrüstung für eine Zusatzhydraulik hinten mit Hydraulikventilen und -leitungen erhältlich, mit der hydromechanische Anbaugeräte angetrieben werden können, die an der Rückseite der Maschine montiert werden (z. B. Heckaufreißer, Winden usw.).