250
NEU

Kompaktlader 250

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
74 HP
55 kW
Nutzlast
2689 lb
1220 kg
Einsatzgewicht
7829 lb
3551 kg

Übersicht

Mehr Kraft. Mehr Leistung. Mehr Komfort.

Der Cat®-Kompaktlader 262D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für den Materialumschlag geeignet.

Vorteile

13% Höheres Drehmoment

als das Vorgängermodell

Mehr Hubhöhe

und höhere Hub- und Kipp-Ausbrechkräfte

Größere Fahrerkabine

mit überarbeitetem Layout mit mehr Platz und einfacherem Ein- und Ausstieg

Produktspezifikationen für 250

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74 HP 55 kW
Nettoleistung – SAE 1349 73 HP 55 kW
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Hub 4.3 " 110 mm
Bohrung 3.5 " 90 mm
Nettoleistung – ISO 9249 73 HP 55 kW
Max. Drehmoment – 1600/min – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Anmerkung Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Motormodell Cat® C2.8T (Turbo) Cat® C2.8T (Turbo)
Nutzlast 2689 lb 1220 kg
Kipplast 5378 lb 2440 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 6784 lb 3077 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 5948 lb 2698 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 2916 lb 1325 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Einsatzgewicht 7829 lb 3551 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 43.1 " 1094 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 81.9 " 2080 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 66 " 1677 mm
Bodenfreiheit 7.7 " 195 mm
Böschungswinkel 23° 23°
Maximaler Auskippwinkel 46° 46°
Länge – bei abgesenkter Schaufel 135 " 3430 mm
Länge – ohne Schaufel 110.2 " 2800 mm
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 124 " 3150 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 32.8 " 833 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 51 " 1296 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 64.9 " 1649 mm
Maximale Gesamthöhe 155.8 " 3957 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 3 " 75 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 7.9 " 200 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 97° 97°
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 96.2 " 2443 mm
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 79.7 " 2024 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 17.6 " 448 mm
Rückkippwinkel 28° 28°
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 112 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 20 Gall./min 76 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 113 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 58 HP 43 kW
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 39 HP 29 kW
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 71 HP 53 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3335 psi 23000 kPa
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II (Optional) ISO 3449:2005 Level II (Optional)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 8 mile/h 12.9 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 10.5 mile/h 16.9 km/h
Kettenkasten – je Seite 2.2 Gall. (US) 8.3 l
Kühlsystem 3 Gall. (US) 11.5 l
Kurbelgehäuse 2.1 Gall. (US) 8 l
Kraftstofftank 24.9 Gall. (US) 94.4 l
Hydrauliksystem 9.7 Gall. (US) 36.8 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
Recyclingfähigkeit 94% 94%
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.

250 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8T mit Turbolader, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V:
  • Vorglühanlage
  • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
  • Schnellwechsler (mechanisch oder hydraulisch)
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt
  • Reifen, 10×16,5 oder 12×16,5
  • Achsen: Standard oder Spezialanwendung

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik
  • Leistungspaket HP3: Hochstrom XPS-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • Rückfahrkamera
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab. Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.) Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region

250 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 250 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3

Cat®-Kompaktlader 232D3
Cat®-Kompaktlader 232D3
Cat®-Kompaktlader 232D3
Cat®-Kompaktlader 232D3
Cat®-Kompaktlader 232D3