260
NEU

Kompaktlader 260

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Bruttoleistung – SAE J1995:2014
74 HP
55 kW
Nutzlast
3160 lb
1434 kg
Einsatzgewicht
8523 lb
3866 kg

Übersicht

Mehr Kraft. Mehr Leistung. Mehr Komfort.

Der Cat®-Kompaktlader 262D3 bietet mit seiner Vertikalhubvorrichtung eine größere Reichweite und Hubhöhe, sodass Lkw schnell und einfach beladen werden können. Durch seine Standsicherheit und Hubleistung ist er ideal für den Materialumschlag geeignet.

Vorteile

13% Höheres Drehmoment

als das Vorgängermodell

Mehr Hubhöhe

und höhere Hub- und Kipp-Ausbrechkräfte

Größere Fahrerkabine

mit überarbeitetem Layout mit mehr Platz und einfacherem Ein- und Ausstieg

Produktspezifikationen für 260

Bruttoleistung – SAE J1995:2014 74 HP 55 kW
Nettoleistung – SAE 1349 74 HP 55 kW
Hubraum 171 in³ 2.8 l
Hub 4.3 " 110 mm
Bohrung 3.5 " 90 mm
Anmerkung Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet. Die angegebene Leistung wird gemäß der zum Herstellungszeitpunkt gültigen Norm ermittelt. Die angegebene Nettoleistung wurde am Schwungrad gemessen. Bei der Messung war der Motor mit Lüfter bei minimaler Drehzahl, Lufteinlasssystem, Abgassystem und Drehstromgenerator ausgestattet.
Max. Drehmoment – 1600/min – SAE J1995 221 lb/ft 300 N·m
Nettoleistung – ISO 9249 73 HP 55 kW
Motormodell Cat® C2.8T (Turbo) Cat® C2.8T (Turbo)
Nutzlast 3160 lb 1434 kg
Kipplast 6321 lb 2867 kg
Ausbrechkraft – Kippzylinder 9372 lb 4251 kg
Ausbrechkraft– Hubzylinder 5948 lb 3121 kg
Nutzlast mit optionalem Kontergewicht 3388 lb 1540 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Einsatzgewicht 8523 lb 3866 kg
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Radstand 49.2 " 1249 mm
Höhe bis Oberkante Fahrerkabine 81.9 " 2100 mm
Fahrzeugbreite über Reifen 66.5 " 1690 mm
Bodenfreiheit 7.9 " 201 mm
Böschungswinkel 23° 23°
Maximaler Auskippwinkel 46° 46°
Schaufelbolzenhöhe – maximale Hubhöhe 132.5 " 3365 mm
Schaufelbolzenhöhe – in Transportstellung 8 " 203 mm
Schütthöhe bei maximaler Hubhöhe/maximalem Abkippwinkel 96.2 " 2646 mm
Maximale Gesamthöhe 155.8 " 4160 mm
Länge – bei abgesenkter Schaufel 135 " 3575 mm
Anmerkung Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben). Einsatzgewicht, Betriebsdaten und Abmessungen gelten bei einem Fahrer mit 75kg (165lb) Gewicht, sämtlichen Betriebsflüssigkeiten, einer Fahrstufe, offenem Überrollschutz (OROPS, Open Rollover Protective Structure), 1730mm (68″) breiter Flachprofilschaufel, Cat-Reifen 12×16.5, Standardhydraulik, mechanisch gefedertem Sitz, aber ohne optionale Kontergewichte und manuellen Schnellwechsler (sofern nicht anders angegeben).
Wenderadius ab Mitte über Schaufel 82.7 " 2102 mm
Schaufelbolzenreichweite bei maximaler Hubhöhe 12.6 " 320 mm
Maximale Reichweite bei waagerechtem Hubrahmen 44.1 " 1120 mm
Länge – ohne Schaufel 116.4 " 2956 mm
Reichweite– max. Hub/Abkippwinkel 21.7 " 552 mm
Wenderadius ab Mitte über Schnellwechsler 53.8 " 1367 mm
Wenderadius ab Mitte über Maschinenheck 71.8 " 1823 mm
Rückkippwinkel 28° 28°
Rückkippwinkel– bei maximaler Hubhöhe 97° 97°
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikdruck Lader 3335 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 58 HP 45.4 kW
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikstrom Lader 34 Gall./min 129 l/min
Hydraulikstrom– Standard– Hydraulikstrom Lader 20 Gall./min 86 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikstrom Lader 30 Gall./min 113 l/min
Hydraulikstrom– Hochstrom– maximaler Hydraulikdruck Lader 3500 psi 24130 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– maximaler Hydraulikdruck Lader 4061 psi 28000 kPa
Hydraulikstrom– Hochstrom XPS– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 80.7 HP 60.2 kW
Hydraulikstrom – Standard– Hydraulikleistung (rechnerisch ermittelt) 39 HP 34.6 kW
ROPS ISO3471–2008 ISO3471–2008
FOPS ISO 3449:2005 Level I ISO 3449:2005 Level I
Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), Level II ISO 3449:2005 Level II (Optional) ISO 3449:2005 Level II (Optional)
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): einstufig 7.7 mile/h 12.4 km/h
Fahrgeschwindigkeit (vorwärts und rückwärts): zweistufig 11.1 mile/h 17.9 km/h
Kettenkasten – je Seite 2.4 Gall. (US) 9 l
Kühlsystem 3 Gall. (US) 11.5 l
Kurbelgehäuse 2.1 Gall. (US) 8 l
Kraftstofftank 31 Gall. (US) 117.5 l
Hydrauliksystem 9.7 Gall. (US) 36.8 l
Hydrauliktank 6.9 Gall. (US) 26 l
Anmerkung (1) Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung. Fahrerkabine und Überrollschutz gehören in Nordamerika und Europa zur Standardausstattung.
Anmerkung (3) **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen. **Der angegebene Schallleistungspegel bei einer Messung nach den in 2000/14/EG festgelegten statischen Prüfverfahren und Bedingungen für Konfigurationen mit CE-Zeichen.
In der Fahrerkabine* 83 dB(A) 83 dB(A)
Anmerkung (2) *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren. *Dynamische Schalldruckpegel gemäß ISO6396:2008. Die Messungen wurden bei geschlossenen Türen und Fenstern der Fahrerkabine und bei 70% der maximalen Drehzahl des Motorlüfters durchgeführt. Der Schalldruck kann bei unterschiedlichen Motorlüfterdrehzahlen variieren.
Außerhalb der Fahrerkabine** 101dB(A) 101dB(A)
Klimaanlage Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht. Das Klimaanlagensystem dieser Maschine enthält das fluorierte Treibhausgas R134a als Kältemittel (Erderwärmungspotenzial = 1430). In der Anlage befinden sich 0,85kg Kältemittel, was einer CO2-Produktion von 1,216Tonnen entspricht.
Recyclingfähigkeit 93% 93%

260 Standardausrüstung

ELEKTRIK

  • Arbeitsgeräte-Kabelstrang
  • HD-Batterie
  • Elektrisches System mit 12 Volt
  • Drehstromgenerator mit 85 A
  • LED-Arbeitsscheinwerfer
  • Automatische Rückfahrscheinwerfer
  • Schalter-Hintergrundbeleuchtung
  • LED-Innenleuchte
  • Rückfahrsignal
  • Steckdose, Rundumleuchte
  • Außenbeleuchtung
  • Automatisches Aufleuchten der Arbeitsscheinwerfer, wenn die Feststellbremse gelöst wird

ARBEITSUMGEBUNG

  • LCD-Farbmonitor: Kriechgeschwindigkeitsregelung, Einstellung des Antriebs-Ansprechens, Einstellung des Arbeitsgerät-Ansprechens, Einstellung der Antriebsleistungs-Priorität, Sprachauswahl (32 Sprachen), Diebstahlsicherungssystem und -Überwachung für mehrere Fahrer, Wartungszeitplan und Erinnerungen, Ereignis- und Diagnosecode-Überwachung, Einstellungen für Datum/Uhrzeit/Einheiten/Helligkeit und Smart-Technologie zur Verwendung mit Smart-Anbaugeräten.
  • Warn-/Kontrollleuchten: Warn-/Kontrollleuchten: Luftfilterverstopfung, Generatorausgangsleistung, Armlehne angehoben/Sitz nicht belegt, Motorkühlwassertemperatur, Motoröldruck, Glühkerzenaktivierung, Hydraulikzulauf-Filterverstopfung, Hydrauliköltemperatur, Feststellbremse aktiviert, Abgasnachbehandlungssystem (so anwendbar)
  • Anzeigen: Kraftstoffstand, Stundenzähler, Hydrauliktemperatur, Batteriespannung, Drehzahlmesser
  • Einklappbare, ergonomisch gestaltete Armlehne
  • Sicherheitssperre (wird bei hochgeklappter Armlehne aktiviert): Arbeitshydraulik, Fahrantrieb, Feststellbremse
  • ROPS-Fahrerkabine, kippbar
  • Steinschlagschutz (FOPS, Falling Object Protective Structure), StufeI
  • Dach- und Heckfenster
  • Fußmatte
  • Dachverkleidung
  • Innenrückspiegel
  • Warnhorn
  • Handgashebel (Wählscheibe), elektronisch
  • Sitzmontiertes Joystick-Bedienelement
  • Mobiltelefontasche
  • Getränkehalter
  • 12-Volt-Steckdose
  • Gaspedal

HYDRAULIK

  • Auswählbares Schaltmuster - ISO oder H
  • Elektrohydraulische Arbeitshydraulik-Steuerung
  • Elektrohydraulische hydrostatische Antriebssteuerung
  • HD-Schnellverschlusskupplungen, flachdichtend, integrierter Druckentlastungshebel
  • Hydraulikölstand-Schauglas

ANTRIEBSSTRANG

  • Cat-Dieselmotor C2.8T mit Turbolader, erfüllt die Emissionsnormen Tier 4 Final und Stufe V:
  • Vorglühanlage
  • Flüssigkeitsgekühlt, Direkteinspritzung
  • Langzeit-Frostschutzmittel (Gefrierschutz bis ‒37°C/‒34°F)
  • Zwei-Elemente-Luftfilter, Radialdichtung
  • Probenzapfventile für planmäßige Öluntersuchung (S·O·S SM), Hydrauliköl
  • Kühlmittelfüllstand-Schauglas
  • Filter, Hydraulikzufuhr, Kartuschentyp
  • Filter, Hydraulikrücklauf, Kartuschentyp
  • Filter, Kartuschentyp, Motoröl
  • Federbetätigte, hydraulisch gelöste Feststellbremse
  • Hydrostatischer Antrieb
  • Kraftstofftankdeckel, abschließbar
  • Hydraulischer bedarfsgesteuerter Lüfter
  • Motorleerlaufautomatik

SONSTIGES

  • Zusatzhydraulik, kontinuierlicher Fluss
  • Telematik, Product Link, Mobilfunk
  • Stahl-Motordeckel mit austauschbaren Lüftungsgittern
  • Motordeckel – verriegelbar
  • Arbeitsgerät-Schnellwechsler
  • Cat-ToughGuard™-Schlauch

OBLIGATORISCHE AUSRÜSTUNG

  • Hydraulik, Standard oder High Flow XPS
  • Schnellwechsler (mechanisch oder hydraulisch)
  • Sicherheitsgurt mit hoher Sichtbarkeit: 50 mm (2″), 75 mm (3″) oder 3-Punkte-Becken/Schulter-Gurt

LEISTUNGSPAKETE

  • Leistungspaket HP1: Standardstrom-Hydraulik
  • Leistungspaket HP3: Hochstrom XPS-Hydraulik

KOMFORTPAKETE

  • Offener Fahrerstand mit Schutzdach: Becherhalter, Mobiltelefontasche, Vinyl-Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, beheizter/luftgefederter Fahrersitz/mit hoher Rückenlehne)
  • Geschlossenes Fahrerhaus mit Heizung und Klimaanlage: Seitenfenster, Becherhalter, Mobiltelefontasche, Fahrersitzoptionen (mechanische Federung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Heizung, luftgefederter Sitz mit hoher Rückenlehne/Belüftung/Heizung) und Türoptionen (Glas oder Polycarbonat)

TECHNOLOGIEPAKETE

  • Rückfahrkamera
  • T4 – Erweiterter Touchscreen-Monitor, erweiterte Joysticks, Push-to-Start, Mobiltelefonhalter und Rückfahrkamera.
  • T5 – T4 + 2 zusätzliche Seitenkameras.

RADIO

  • Radio, keines – für Maschinen mit offenem Fahrerstand und Länder ohne Bluetooth®-Zertifizierung
  • Integriertes AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.
  • Integriertes DAB+/AM/FM-Radio mit Bluetooth-Technologie. Mit USB-Anschluss, 3,5-mm-AUX-Eingang und BT-Mikrofon. Nur für geschlossene Fahrerhäuser. Die Verfügbarkeit hängt vom jeweiligen Land ab.

PRODUCT LINK™

  • Product Link™ Basic-Serie PL243
  • Product Link Elite-Serie PLE643

LÜFTER

  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl
  • Bedarfsgesteuerter Hydrauliklüfter mit variabler Drehzahl mit automatischer und manueller Stromumkehr zur Spülung

SCHUTZ- UND ABDICHTUNGSPAKETE

  • HD0 – Basisschutz und -Abdichtung (Regenkappe für Motor-Lufteinlass, vordere Kabinen-Rahmen-Abdichtung und Hydraulikeinfüllstutzen-Zugangsklappe)
  • HD1– mittlerer Schutz und Abdichtung† (HD0 + seitliche Kabinen-Rahmen-Abdichtung, verriegelbare Kraftstoff-Einfüllstutzen-Zugangsklappe, Kippzylinderschutz und unterer Schutz für Antriebsstrang) †Einige Ausrüstung hängt von der jeweiligen Region ab. Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region
  • HD2 – Umfangreichstes Abdichtungs- und Schutzpaket† (HD1 + Turbo-Schutz, Abgasrohr-Ummantelung, DPF-Ummantelung, Schnellwechslerschutz, vollständig geschlossener Antriebsstrangschutz, Hydraulikleitungsschutzabdeckung, Motorlufteinlass-Vorfilter.) Einige Ausrüstungsgegenstände variieren je nach Region

260 Sonderausrüstung

SONDERAUSRÜSTUNG

  • Externe Kontergewichte
  • Rundumleuchte, LED
  • Kühlwasservorwärmer – 120V
  • Öl, Hydraulik, Betrieb bei kaltem Motor
  • 4-Punkt-Hebeösen
  • Wunschlackierung
  • Drehzahlabhängige Schwingungsdämpfung
  • Bluetooth-Schlüsselsicherung
  • Anbauschlauch-Führung
  • Korrosionsschutzmittel-Beschichtung

Vergleichen Sie 260 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Mediengalerie

Cat®-Kompaktlader 262D3

Cat®-Kompaktlader 262D3

Cat®-Kompaktlader 262D3

Cat®-Kompaktlader 262D3

Cat®-Kompaktlader 262D3
Cat®-Kompaktlader 262D3
Cat®-Kompaktlader 262D3
Cat®-Kompaktlader 262D3