S2070

Scheren S2070

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
12822 lb
5815 kg
Länge
153 "
3875 mm
Höhe
70 "
1770 mm

Übersicht

Die gerade Schere S2070 leistet sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung ganze Arbeit und ist exakt auf Ihren 28-40-Tonnen-Bagger zugeschnitten. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die darauf ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S2070

Gewicht, am Ausleger montierte Version 12822 lb 5815 kg
Länge 153 " 3875 mm
Höhe 70 " 1770 mm
Breite 28 " 720 mm
Maulbreite – fest 21 " 546 mm
Maulbreite – in Bewegung 6 " 158 mm
Maulweite 32.2 " 819 mm
Maultiefe 30 " 755 mm
Kraft am Hals 1016 ton-f 9037 kN
Kraft am Scheitelpunkt 436 ton-f 3880 kN
Kraft an der Spitze 237 ton-f 2110 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 140 Gall./min 530 l/min

Vergleichen Sie S2070 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S2070

Fotos

Fotos

Fotos

S2070
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren