S2050

Scheren S2050

Angebot anfragen Händler suchen

Wichtige Spezifikationen

Gewicht, am Ausleger montierte Version
9206 lb
4175 kg
Länge
140 "
3555 mm
Höhe
60 "
1520 mm

Übersicht

Ihr Bagger 324-340 wird sowohl bei Abbrucheinsätzen als auch in der Schrottverwertung ganze Arbeit leisten. Produzieren Sie mehr und schneller mit einer Schere, die dafür ausgelegt ist, die Kosten zu senken und Ihr Betriebsergebnis zu steigern.

Produktspezifikationen für S2050

Gewicht, am Ausleger montierte Version 9206 lb 4175 kg
Länge 140 " 3555 mm
Höhe 60 " 1520 mm
Breite 25 " 635 mm
Maulbreite – fest 19 " 476 mm
Maulbreite – in Bewegung 5 " 135 mm
Maulweite 26.8 " 681 mm
Maultiefe 25 " 635 mm
Kraft am Hals 741 ton-f 6592 kN
Kraft am Scheitelpunkt 340 ton-f 3029 kN
Kraft an der Spitze 187 ton-f 1667 kN
Schneidekreislauf – Max. Ansprechdruck 5075 psi 35000 kPa
Schneidekreislauf – Max. Fördermenge 92 Gall./min 350 l/min

Vergleichen Sie S2050 mit häufig verglichenen Modellen.

Jederzeit verfügbare Tools und fachkundige Hilfe

Produktbroschüren und vieles mehr können heruntergeladen werden.

Mediengalerie

S2050

Fotos

Fotos

Fotos

S2050
Fotos
Fotos
Fotos

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

Cat-Schrott- und Abbruchschrottscheren

360 View

Kompatible Technologie und Services

Nutzen Sie die mit Caterpillar verbundenen Daten und Sicherheitsprinzipien, um die Effizienz zu verbessern, die Produktivität zu steigern und Ihr Unternehmen profitabler zu machen.

  • Cat-Anbaugerätefinder PL161

    Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

1 - 8 v. 9 Items Artikel
Zurück Weiter

Der Anbaugerätefinder Cat PL161 ist die fortschrittlichste integrierte Erstausrüster-Lösung zur Ortung von Anbaugeräten. Der PL161 lässt sich leicht an Ihre Anbaugeräte oder andere Dinge, die Sie orten möchten, anbringen.

Mehr über die Technologie erfahren