超重載型鏟斗

超重載型 超重載型鏟斗 1,100 mm (43"):540-4105

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

寬度
77 in
1950 mm
容量
4.03 yd³
1 m³
重量
6219 lb
2821 kg

總覽

Cat® 鏟斗不只是附件,還是 Cat 機器的延伸。每個鏟斗都與我們的挖掘機完美平衡,因此您可以在不影響燃油效率或機器健康的情況下堆積負載。本產品專為加速填充、固定負載並配合您的任務而打造。

產品規格 超重載型鏟斗 1,100 mm (43"):540-4105

寬度 77 in 1950 mm
容量 4.03 yd³ 1 m³
重量 6219 lb 2821 kg
介面 當成插銷式附件使用,或是與 Cat 抓銷器接頭搭配使用 當成插銷式附件使用,或是與 Cat 抓銷器接頭搭配使用
齒座數量 5 5
齒座尺寸 Cat Advansys 130 Cat Advansys 130
鏟刀類型 直式 直式

了解 超重載型鏟斗 1,100 mm (43"):540-4105 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

超重載型鏟斗

超重載型鏟斗