攝影棚拍攝

重載型岩石鏟斗 - 迷你挖掘機 762 mm (30")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
30 in
762 mm
容量
10.9 ft³
308.7 l
重量
491.6 lb
223 kg

總覽

適用於超重型岩石等強烈磨蝕應用中嚴苛的鏟斗負載作業。

產品規格 762 mm (30")

寬度 30 in 762 mm
容量 10.9 ft³ 308.7 l
重量 491.6 lb 223 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 40 in 1015 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 762 mm (30") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要

適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要
適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件