攝影棚拍攝

地面整平鏟斗 - 迷你挖掘機 1800 mm (71") 插銷式

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
70.9 in
1800 mm
容量
24 ft³
680 l
重量
937 lb
425 kg

總覽

適用於溝渠清潔、挖坡、地面整平和其他整地施工作業。

產品規格 1800 mm (71") 插銷式

寬度 70.9 in 1800 mm
容量 24 ft³ 680 l
重量 937 lb 425 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 36.4 in 924 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1800 mm (71") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖