攝影棚拍攝

北歐式地面整平鏟斗 1500 mm (59")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
59.1 in
1500 mm
容量
17.7 ft³
500 l
重量
842.2 lb
382 kg

總覽

理想用途是地面整平應用,但也適用於各種不同土壤類型至重載應用的一般挖掘、裝載和回填。

產品規格 1500 mm (59")

寬度 59.1 in 1500 mm
容量 17.7 ft³ 500 l
重量 842.2 lb 382 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 43 in 1093 mm
介面類型 S-50 S-50

了解 1500 mm (59") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖