攝影棚拍攝

重載型鏟斗 - Mini 挖掘機 914 mm (36") 插銷式

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
36 in
914 mm
容量
15.9 ft³
450 l
重量
663.6 lb
301 kg

總覽

高強度鏟斗,專為在各種應用充分發揮性能和價值而設計。

產品規格 914 mm (36") 插銷式

寬度 36 in 914 mm
容量 15.9 ft³ 450 l
重量 663.6 lb 301 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 43.6 in 1108 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 914 mm (36") 插銷式 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖