寬度 | 37.4 in 950 mm |
容量 | 17.7 ft³ 500 l |
重量 | 879.6 lb 399 kg |
底座邊緣厚度 | 1.2 in 30 mm |
鏟齒半徑 | 52.6 in 1335 mm |
介面類型 | S-50 接頭 S-50 接頭 |
寬度 | 37.4 in 950 mm |
容量 | 17.7 ft³ 500 l |
重量 | 879.6 lb 399 kg |
底座邊緣厚度 | 1.2 in 30 mm |
鏟齒半徑 | 52.6 in 1335 mm |
介面類型 | S-50 接頭 S-50 接頭 |