攝影棚拍攝

溝渠清潔鏟斗 - 迷你挖掘機 1372 mm (54")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
54 in
1372 mm
容量
13.2 ft³
374.6 l
重量
517 lb
234.5 kg

總覽

適用於溝渠清潔、挖坡、地面整平和其他整地施工作業。

產品規格 1372 mm (54")

寬度 54 in 1372 mm
容量 13.2 ft³ 374.6 l
重量 517 lb 234.5 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 31.3 in 795 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 1372 mm (54") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要

適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要
適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件