重載型鏟斗

重載型 重載型鏟斗 1350 mm (54"):550-9601

要求報價 尋找代理商

金鑰規格

寬度
54 in
1350 mm
容量
1.83 yd³
1.4 m³
重量
2361 lb
1071 kg

總覽

Cat® 鏟斗不只是附件,還是 Cat 機器的延伸。每個鏟斗都與我們的挖掘機完美平衡,因此您可以在不影響燃油效率或機器健康的情況下堆積負載。本產品專為加速填充、固定負載並配合您的任務而打造。

產品規格 重載型鏟斗 1350 mm (54"):550-9601

寬度 54 in 1350 mm
容量 1.83 yd³ 1.4 m³
重量 2361 lb 1071 kg
介面 做為插銷式附件使用,或是與 Cat 抓銷器接頭搭配使用 做為插銷式附件使用,或是與 Cat 抓銷器接頭搭配使用
齒座數量 5 5
齒座尺寸 Cat Advansys 90 Cat Advansys 90
鏟刀類型 直式 直式

了解 重載型鏟斗 1350 mm (54"):550-9601 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

重載型鏟斗

325F CR (使用重載型鏟斗)

320F (含重載型鏟斗)

323 挖掘 (含重載型鏟斗)

330 GC (使用重載型鏟斗)

336 GC 裝載中 772G

重載型鏟斗
325F CR (使用重載型鏟斗)
320F (含重載型鏟斗)
323 挖掘 (含重載型鏟斗)
330 GC (使用重載型鏟斗)
336 GC 裝載中 772G