攝影棚拍攝

重載型鏟斗 - Mini 挖掘機 457 mm (18")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
18 in
457 mm
容量
3.1 ft³
87.8 l
重量
194 lb
88 kg

總覽

高強度鏟斗,專為在各種應用充分發揮性能和價值而設計。

產品規格 457 mm (18")

寬度 18 in 457 mm
容量 3.1 ft³ 87.8 l
重量 194 lb 88 kg
底座邊緣厚度 0.8 in 20 mm
鏟齒半徑 30.9 in 786 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 457 mm (18") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要

適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要
適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件