攝影棚拍攝

挖掘鏟斗 - 迷你挖掘機 500 mm (20")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
19.7 in
500 mm
容量
1.6 ft³
45.29 l
重量
90.2 lb
40.9 kg

總覽

這些鏟斗適合在鬆軟到一般地面上進行挖掘。

產品規格 500 mm (20")

寬度 19.7 in 500 mm
容量 1.6 ft³ 45.29 l
重量 90.2 lb 40.9 kg
底座邊緣厚度 0.4 in 10 mm
鏟齒半徑 20 in 508.5 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 500 mm (20") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖