攝影棚拍攝

重載型鏟斗 - Mini 挖掘機 330 mm (13")

要求報價 按一下查看價格

金鑰規格

寬度
13 in
330 mm
容量
3.5 ft³
99.09 l
重量
299.8 lb
136 kg

總覽

高強度鏟斗,專為在各種應用充分發揮性能和價值而設計。

產品規格 330 mm (13")

寬度 13 in 330 mm
容量 3.5 ft³ 99.09 l
重量 299.8 lb 136 kg
底座邊緣厚度 1 in 25 mm
鏟齒半徑 40 in 1015 mm
介面類型 插銷式 插銷式

了解 330 mm (13") 如何與客戶經常比較的產品進行比較。

媒體庫

攝影棚拍攝

正面圖

上方視圖

左視圖

後視圖

仰視圖

右視圖

攝影棚拍攝
正面圖
上方視圖
左視圖
後視圖
仰視圖
右視圖

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要

適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件

Cat® 迷你挖掘機鏟斗概要
適合每項工作的附件 - Cat® Work Tool 附件