Motor
Motormodell | Cat® C15 Cat® C15 |
Motoreffekt – Steg V-motor – ISO 14396:2002 | 449 hp 335 K/W |
Motorkraft - nivå 2/steg II motor - ISO 14396:2002 | 447 hp 333 K/W |
Cylinderdiameter | 5.39 tum 137 millimeter |
Slaglängd | 6.77 tum 172 millimeter |
Slagvolym | 928 tum³ 15.2 l |
Obs! (1) | Motoreffekter gäller vid ett nominellt varvtal på 1 600 rpm för nivå 2/steg II-modellmotorer när de testas under referensförhållandena för den specificerade standarden. Motoreffekter gäller vid ett nominellt varvtal på 1 600 rpm för nivå 2/steg II-modellmotorer när de testas under referensförhållandena för den specificerade standarden. |
Obs! (2) | Motoreffekter gäller vid ett nominellt varvtal på 1 600 rpm för steg V-modellmotorer när de testas under referensförhållandena för den specificerade standarden. Motoreffekter gäller vid ett nominellt varvtal på 1 600 rpm för steg V-modellmotorer när de testas under referensförhållandena för den specificerade standarden. |
Obs! (3) | Alla betygsförhållanden är baserade på ISO/TR 14396, standardförhållanden för inloppsluft med ett totalt barometertryck på 100 kPa (29,5 i Hg), med ett ångtryck på 1 kPa (0,295 i Hg) och 25° C (77°) F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla betygsförhållanden är baserade på ISO/TR 14396, standardförhållanden för inloppsluft med ett totalt barometertryck på 100 kPa (29,5 i Hg), med ett ångtryck på 1 kPa (0,295 i Hg) och 25° C (77°) F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). |
Obs! (4) | Minimal motorreducering* krävs upp till 2 926 m (9 600 fot) vid nominellt varvtal för steg V-motorer och 3 505 m (11 500 fot) för motorer som motsvarar nivå 2/steg II. Minimal motorreducering* krävs upp till 2 926 m (9 600 fot) vid nominellt varvtal för steg V-motorer och 3 505 m (11 500 fot) för motorer som motsvarar nivå 2/steg II. |
Anmärkning (5) | Tillvalspaket för DPF (dieselpartikelfilter) tillgängligt. Tillvalspaket för DPF (dieselpartikelfilter) tillgängligt. |
Anmärkning (6) | * <5% * <5% |