R1600H

Underjordslastare för gruvdrift R1600H

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® C11
Cat® C11
Motoreffekt – Tier 3-motor – ISO 14396:2002
271 hp
202 K/W
Nominell nyttolastkapacitet
22487 lb
10200 kg

Översikt

Snabbare. Smartare. Säkrare.

Den underjordiska gruvlastaren Cat® R1600H har en drivlina som har anpassats särskilt för hastighet i lutningar, hantering av svåra underlag och förmåga att ge högsta produktion i alla växelintervall. Maskinen har den styrka som behövs för arbete under tuffa förhållanden, men det är den exakta styrningen och effektiva driften som skiljer den från mängden. Den har överlägsen stabilitet, utmärkt gräv- och lyftkapacitet, en rad olika effektivitetshöjande funktioner och en transmission som levererar konstant kraft.
För R1600H erbjuder vi även ett antal säkerhetsfunktioner, som en FOPS/ROPS-certifierad hytt, säkerhetsglas och möjlighet att integrera autonom drift. Den här lastaren kan vara produktiv genom upp till fyra renoveringar tack vare den extremt slitstarka konstruktionen. R1600H är en perfekt matchning för trucken Cat AD30.

Fördelar

En perfekt matchning

En perfekt matchning för den ramstyrda gruvtrucken Cat AD30

Hög säkerhet

Med funktioner som förarnärvarosystem och tillval för autonom drift och fjärrstyrning

Legendarisk slitstyrka

Produktiv genom 3–4 renoveringar tack vare den extremt slitstarka konstruktionen

Produktspecifikation för R1600H

Motormodell Cat® C11 Cat® C11
Motoreffekt – Tier 3-motor – ISO 14396:2002 271 hp 202 K/W
Motoreffekt – VR-motor – ISO 14396:2002 271 hp 202 K/W
Cylinderdiameter 5.1 tum 130 millimeter
Slaglängd 5.5 tum 140 millimeter
Slagvolym 680.4 tum³ 11.1 l
Obs! (1) Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 1800 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (2) Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850 kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F).
Obs! (3) Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 3048m (10000fot) för Tier 3-motorn och 1828 m (6000 fot) för VR-motorn. Ingen korrigering av motoreffekten krävs upp till 3048m (10000fot) för Tier 3-motorn och 1828 m (6000 fot) för VR-motorn.
Obs! (4) Paket för ventileringsreduktion kan köpas till. Paket för ventileringsreduktion kan köpas till.
Anmärkning (5) Motor som uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA finns som tillval. Motor som uppfyller utsläppskraven i U.S. EPA Tier 3 och EU steg IIIA finns som tillval.
Nominell nyttolastkapacitet 22487 lb 10200 kg
Bruttomaskinmassa 97453 lb 44204 kg
Statisk tipplast – rakt framåt – lyftarmarna horisontella 57110 lb 25905 kg
Statisk tipplast – full sväng – lyftarmarna horisontella 46067 lb 21803 kg
Brytkraft - lutning (ISO) 39524 lb 17928 kg
Brytkraft - lyft (ISO) 42333 lb 19202 kg
Driftmassa* 66469 lb 30150 kg
Driftmassa* – framaxel 28404 lb 12884 kg
Driftmassa* – bakaxel 38065 lb 17266 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* 88956 lb 40350 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* – framaxel 62011 lb 28128 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* – bakaxel 26944 lb 12222 kg
Obs! *Beräknad vikt. *Beräknad vikt.
Framåt – 1 2.8 km/h 4.5 km/h
Framåt – 2 5.6 km/h 9 km/h
Framåt – 3 10.4 km/h 16.8 km/h
Framåt – 4 17.1 km/h 27.5 km/h
Bakåt – 1 3.1 km/h 5 km/h
Bakåt – 2 6.8 km/h 11 km/h
Bakåt – 3 11.8 km/h 19 km/h
Bakåt – 4 18.2 km/h 29.3 km/h
Lyft 7.6 s 7.6 s
Tömning 1.6 s 1.6 s
Sänk, tom, flytläge 2 s 2 s
Total cykeltid 11.2 s 11.2 s
Skopvolymer 4,2-5,9m³ (5,5-7,7yd³) 4,2-5,9m³ (5,5-7,7yd³)
Tömningsskopa – 1 5.5 yd³ 4.2 m³
Tömningsskopa – 2 – standardskopa 6.3 yd³ 4.8 m³
Tömningsskopa – 3 7.3 yd³ 5.6 m³
Tömningsskopa – 4 7.7 yd³ 5.9 m³
Ejektorskopa 6.3 yd³ 4.8 m³
Bultmonterad skopa 6.9 yd³ 5.3 m³
Utvändig frigångsradie* 261.3 tum 6638 millimeter
Invändig frigångsradie* 129.6 tum 3291 millimeter
Axelpendling 10° 10°
Styrvinkel 42.5° 42.5°
Obs! *Måtten är endast till för referens. *Måtten är endast till för referens.
Däckstorlek 18 × R25 18 × R25
Motorvevhus – med filter 8.98 gal (US) 34 l
Växellåda 12.4 gal (US) 47 l
Hydraultank 33 gal (US) 125 l
Kylsystem 16.1 gal (US) 61 l
Främre differential och slutväxlar 21.1 gal (US) 80 l
Bakre differential och slutväxlar 21.1 gal (US) 80 l
Bränsletank 105.7 gal (US) 400 l
Sekundär bränsletank – i förekommande fall 87.2 gal (US) 330 l
Normer ROPS-/FOPS-certifierad hytt ROPS-/FOPS-certifierad hytt

R1600H Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Larm, backning
  • Generator, 95A
  • Batterifrånskiljare, marknivå
  • Batterier, litet underhållsbehov
  • Diagnostikanslutning
  • Motoravstängningsströmställare
  • Belysning:
    • – På utsidan, framtill och baktill, halogen
    • – Stoppljus, enkelt, halogen
  • Uttag för starthjälp
  • Startmotor, elektrisk, 24 V
  • Start- och laddningssystem

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Däck måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör
    • – Däck, 18 × R25 VSMS L5S Bridgestone

FÖRARMILJÖ

  • ABA (automatisk bromsaktivering)
  • Hytt, ROPS- och/eller FOPS-certifierad
  • Färgdisplay med flera funktioner (CMPD)
    • – Bromsmätare fram och bak
    • – Transmissionstryck
    • – Systemdiagnostik
    • – Varning för kvarstående bromstryck
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering/mätare:
    • – Hastighetsmätare/varvräknare
    • – Bränslenivå
    • – Hydrauloljetemperatur
    • – Motorkylvätsketemperatur
    • – Transmissionsoljetemperatur
  • Förarnärvarosystem
  • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap (en joystick)
  • Fjädrande förarplats med rullbälte:
    • – Fjädrat säte med vinylklädsel
  • Nödstyrningssystem
  • STIC™-styrning
  • Varvtalsreglage:
    • – Gaspedal

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Bromsaxelkylning
  • Lock, kylare, manuell lossning
  • Katalysator/ljuddämpare
  • Tömningsskopa (4,8 m3/6,3 yd3)
  • Dekaler, internationella piktografiska
  • Bultmonterad dragkrok
  • Snabbpåfyllningssystem:
    • – Kylvätska
    • – Motorolja
    • – Bränsle
    • – Hydraulolja
    • – Transmissionsolja
  • Skärmar, fram, bak
  • Brandvägg
  • Skydd, motor och transmission
  • Handtag
  • Smörjsystem:
    • – Halvcentraliserat
  • Skyddande stänger för bakramen
  • Utsvängbar kylargrill
  • Oljeprov vid service
  • Ventil, avtappning och filter för transmissionsolja
  • Fönster:
    • – Fönster – en ruta

DRIVLINA

  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, av flerskivig typ i oljebad (SAFR™)
  • Motor:
    • – Cat. C11 6-cylindermotor för diesel
    • – Luft-till-luft-efterkylare (ATAAC)
  • Bränsleadaptrar:
    • – Bränsletank, enkel, standardadapter
  • Bränsleurluftningshjälp
  • Värmesköldar
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Momentomvandlare med automatisk låsning
  • Växellåda, automatisk powershift av planettyp (4F/4B)
  • Transmissionsfrikoppling

R1600H Tillvalsutrustning

ELSYSTEM

  • Belysning:
    • – Arbetsbelysning, lysdiod

DRIVLINA

  • Bromsar, helhydrauliska, inkapslade, av flerskivig typ i oljebad (SAFR™)
  • Motor:
    • – Efterbehandlingsalternativ – DPF (genomflöde)
  • Motoralternativ:
    • – VR-motor
    • – VR-motor förberedd för genomflöde
    • – Tier 3-motor
  • Bränsleadaptrar:
    • – Bränsletank, dubbel, standardadapter
    • – Bränsletank, enkel, snabbpåfyllning
    • – Bränsletank, dubbel, snabbpåfyllning
  • Aktivering av parkeringsbromsreglage – tryck/dra för att aktivera
  • Kylare med hög effektivitet
  • Reversibel styrning

FÖRARMILJÖ

  • Förarplats med ROPS/FOPS:
    • – Luftkonditionering
    • – Trycksatt hytt och luftfilter
    • – Hyttbelysning
    • – Dörrstag
    • – Värmeaggregat
    • – Förberett utrymme för radio och högtalare
    • – Intervallstyrd vindrutetorkare
  • Luftkanal med avledare
  • Tomgångstimer (sluten eller öppen hytt)
  • Fjädrande förarplats med rullbälte:
    • – Fjädrat T-säte med vinylklädsel
    • – Luftfjädrat säte med vinylklädsel
    • – Luftfjädrat T-säte
    • – Sätesöverdrag
  • Varvtalsreglage:
    • – Gaspedal

TEKNIK

  • Command för gruvdrift*
  • * Rådgör med din regionala kommersiella eller tekniska representant innan du uppgraderar maskinen till Command för gruvdrift.
  • Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare), inklusive varningslampor (gröna)
    • – Cattron
    • – RCT

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Fälgar:
    • – Reservfälgar, slanglösa
    • – Fälgidentifikationsnummer

ANNAN TLLVALSUTRUSTNING

  • Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring:
    • – Bogserkrok
    • – Återställningsstång
  • Skopor:
    • – Tömningsskopor i olika storlekar (4,2 m3/5,5 yd3, 5,6 m3/7,3 yd3, 5,9 m3/7,7 yd3)
    • – Hopnitad skopa (5,3 m3/6,9 yd3)
    • – Ejektorskopa (4,8 m3/6,3 yd3)
    • – Standardkant eller bultmonterad kant
    • – Bultmonterat skärstål
    • – Cats modulära fastsvetsade skärstål
    • – Helsvetsad eller punktsvetsad kant
    • – Hälskydd för ejektor- och tömningsskopor
    • – Mekaniskt fästa slitplåtar (MAWPS)
    • – Slitbalkar för ejektor- och tömningsskopor
    • – Slitageskydd
  • Bultmonterad dragkrok
  • Snabbpåfyllningssystem:
    • – Kylvätska
    • – Motorolja
    • – Bränsle
    • – Hydraulolja
    • – Transmissionsolja
  • Vätskor:
    • – Arktiskt bränsle
    • – Arktisk kylvätska
  • Skydd, belysning och fönster
  • Lyftgrupp, gruvtransport
  • Smörjsystem:
    • – Centraliserat
    • – Automatiskt
  • Lastarmsfjädringssystem
  • Serviceverktyg
  • Skyddande stänger:
    • – Hytt
    • – Hydraultank
    • – Kylare
  • Hjulkilar
  • Fönster:
    • – Fönster – en ruta

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Command for Underground

    Cat® MineStar™ Command for underground möjliggör fjärrstyrd drift av maskiner för lastning, transport och dumpning för ökad produktivitet och effektivitet. Systemet förbättrar säkerheten genom att förare inte behöver vistas i farliga miljöer. Det ökar även nyttjandegraden för maskiner vid schaktning i siktlinjen genom att minska tiden för driftstopp som krävs för skiftbyten, sprängningstider och andra förhållanden som kan göra att förare måste lämna ytan.
    Det finns alternativ för allt från enkel så kallad line-of-sight till fullständig automatisering. Det här byggblocksbaserade tillvägagångssättet gör att gruvarbetare kan skapa mervärde vid deras mest ekonomiska ingångsställe samtidigt som det möjliggör skalbarhet i takt med att teknologin mognar.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Command for underground möjliggör fjärrstyrd drift av maskiner för lastning, transport och dumpning för ökad produktivitet och effektivitet. Systemet förbättrar säkerheten genom att förare inte behöver vistas i farliga miljöer. Det ökar även nyttjandegraden för maskiner vid schaktning i siktlinjen genom att minska tiden för driftstopp som krävs för skiftbyten, sprängningstider och andra förhållanden som kan göra att förare måste lämna ytan.
Det finns alternativ för allt från enkel så kallad line-of-sight till fullständig automatisering. Det här byggblocksbaserade tillvägagångssättet gör att gruvarbetare kan skapa mervärde vid deras mest ekonomiska ingångsställe samtidigt som det möjliggör skalbarhet i takt med att teknologin mognar.

Upptäck tekniken
  • Cat Fleet for Underground

    Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

Upptäck tekniken

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med R1600H.

Starta R1600H-rundtur
close

Mediegalleri

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1600H lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1600H Video

UG Loader Video

Video om HRV-fordon

R1600H Video
UG Loader Video
Video om HRV-fordon

360 View
360 View

Jämför R1600H med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER