R1300G

Underjordslastare för gruvdrift R1300G

Begär en offert Hitta återförsäljare

Huvudspecifikationer

Motormodell
Cat® 3306B DITA
Cat® 3306B DITA
Motoreffekt - ISO 14396:2002
157 hp
117 K/W
Nominell nyttolastkapacitet
14991 lb
6800 kg

Översikt

Kraftfull prestanda i ett kompakt paket

Cat® R1300G är vår minsta underjordiska lastare, men med en brytkraft på 12 020 kg (26 504 lb) och 117 kW (157 hk) motoreffekt ger den maximal produktionskapacitet till mindre gruvor. Produktiviteten förbättras tack vare en mindre vändcirkel jämfört med konkurrerande maskiner. Den erbjuder en större bränsletank så att den kan köra längre mellan tankning, och överlägsen skopräckvidd och skoptömning för bättre lastning och snabbare tömning.
R1300G är en förarfavorit och har utmärkt viktfördelning, körkontroll och sätesfjädring för maximal komfort. Och för att höja ribban för luftkvalitet i din gruva kan du utrusta din R1300G med ett dieselpartikelfilter som tillval. R1300G är en idealisk matchning för lastbilen Cat AD22.

Fördelar

Produktionsfördel vs. Konkurrens

Tack vare mindre vändcirkel, större bränsletank, bättre skopräckvidd och större dumpningsvinkel

Förarnas favorit

Utmärkt lastviktsfördelning, lastarmsfjädring och sätesfjädring sätter standarden för förarkomfort

Förbättrad luftkvalitet

Höj standarden på luftkvaliteten när den är utrustad med valfritt dieselpartikelfilter

Produktspecifikation för R1300G

Motormodell Cat® 3306B DITA Cat® 3306B DITA
Motoreffekt - ISO 14396:2002 157 hp 117 K/W
Cylinderdiameter 4.75 tum 120.7 millimeter
Slaglängd 6 tum 152.4 millimeter
Slagvolym 640.75 tum³ 10.5 l
Obs! (1) Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2200 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard. Nominell effekt gäller vid märkvarvtalet 2200 varv/min när uppmätning sker under förhållanden enligt specificerad standard.
Obs! (2) Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F). Alla effektklassningar är baserade på standardförhållanden för inloppsluft enligt ISO/TR14396:2002 med ett totalt lufttryck på 100 kPa (29,5tum kvicksilver), med ett ångtryck av 1 kPa (0,295tum kvicksilver), och 25°C (77°F). Prestandan mättes med bränsle enligt EPA-specifikationerna i 40 CFR del 1065 och EU-specifikationer i direktiv 97/68/EG med en densitet på 0,845–0,850kg/l vid 15°C (59°F) och en temperatur vid bränsleinloppet på 40°C (104°F).
Obs! (3) Motoreffektreduceringen börjar vid en höjd på 4500 m (14763,7 fot). Motoreffektreduceringen börjar vid en höjd på 4500 m (14763,7 fot).
Nominell nyttolastkapacitet 14991 lb 6800 kg
Bruttomaskinmassa 65482 lb 29702 kg
Statisk tipplast – rakt framåt – lyftarmarna horisontella 45360 lb 20575 kg
Statisk tipplast – full sväng – lyftarmarna horisontella 39397 lb 17870 kg
Brytkraft – SAE 26504 lb 12020 kg
Driftmassa* 45691 lb 20725 kg
Driftmassa* – framaxel 16810 lb 7625 kg
Driftmassa* – bakaxel 28881 lb 13100 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* 60682 lb 27525 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* – framaxel 41105 lb 18645 kg
Driftmassa + nominell nyttolast* – bakaxel 19577 lb 8880 kg
Obs! *Beräknad vikt. *Beräknad vikt.
Framåt – 1 2.8 km/h 4.5 km/h
Framåt – 2 4.8 km/h 7.8 km/h
Framåt – 3 9.3 km/h 15 km/h
Framåt – 4 16.3 km/h 26.3 km/h
Bakåt – 1 2.8 km/h 4.5 km/h
Bakåt – 2 4.8 km/h 7.8 km/h
Bakåt – 3 9.2 km/h 14.8 km/h
Bakåt – 4 14.3 km/h 23 km/h
Lyft 5 s 5 s
Tömning 2 s 2 s
Sänk, tom, flytläge 2.3 s 2.3 s
Total cykeltid 9.3 s 9.3 s
Tömningsskopa – 1 3.2 yd³ 2.5 m³
Tömningsskopa – 2 3.7 yd³ 2.8 m³
Tömningsskopa – 3 – standardskopa 4.1 yd³ 3.1 m³
Tömningsskopa – 4 4.4 yd³ 3.4 m³
Ejektorskopa 3.1 yd³ 2.4 m³
Yttre friradie 225.1 tum 5717 millimeter
Invändig frigångsradie 111.2 tum 2825 millimeter
Axelpendling 10° 10°
Styrvinkel 42.5° 42.5°
Däckstorlek 17.5 × R25 17.5 × R25
Motorvevhus – med filter 6.6 gal (US) 25 l
Växellåda 11.9 gal (US) 45 l
Hydraultank 23.2 gal (US) 88 l
Kylsystem 17.7 gal (US) 67 l
Främre differential och slutväxlar 10 gal (US) 38 l
Bakre differential och slutväxlar 11.1 gal (US) 42 l
Bränsletank 77.9 gal (US) 295 l
Normer ROPS-/FOPS-certifierad hytt ROPS-/FOPS-certifierad hytt

R1300G Standardutrustning

ELSYSTEM

  • Generator, 75 A
  • Eluttagsgrupp, starthjälp
  • Batterifrånskiljare, marknivå
  • Startmotor, elektrisk, 24 V
  • Diagnostikanslutning
  • Motoravstängningsströmställare
  • Belysning:
    – Yttre, främre, bakre
    – Stopp, enkel
  • Batterier, litet underhållsbehov
  • Larm, backning
  • Start- och laddningssystem

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Fälgar:
    –Slanglösa, set om fyra
  • Däcken måste väljas från listan över obligatoriska tillbehör nedan, välj mellan:
    –Däck, 17,5 × R25 VSMS L5S Bridgestone
    –Däck, 17,5 × R25, VSDL Bridgestone

FÖRARMILJÖ

  • Caterpillar elektroniskt övervakningssystem (CEMS), (instrumentpaneler)
  • Signalhorn, elektriskt
  • Instrumentering/mätare:
    – Hastighetsmätare/varvräknare
    – Bränslenivå
    – Hydrauloljetemperatur
    – Motorkylvätsketemperatur
  • Varningslampa, kvarstående bromstryck
  • Pilotstyrda hydraulreglage för redskap, en joystick
  • Hytt, ROPS- och/eller FOPS-certifierad
  • Styrning (Steering and Transmission Integrated Control)
  • Säte, fjädrande T-säte med rullbart säkerhets bälte

DRIVLINA

  • Motor:
    – Cat 3306B sexcylindrig, diesel
    – DITA (direktinsprutning, turboladdad, efterkyld)
  • Förrenare, motorns luftintag
  • Bränsleurluftningshjälp
  • Bromsar, slutna, helhydrauliska, av flerskivig typ i oljebad (SAFR)
  • Värmesköldar
  • Momentomvandlare
  • Transmissionsfrikoppling
  • Växellåda, automatisk växling under belastning (4F/4B)

ÖVRIG STANDARDUTRUSTNING

  • Skydd, motor och transmission
  • Skopdump (3,1 m3/4,1 yd3)
  • Katalysator/ljuddämpare
  • Kylarlock för manuell lossning
  • Dekaler, internationella piktografiska
  • Oljeprov vid service
  • Skärmar, fram, bak
  • Brandvägg
  • Handtag
  • Hydrauloljekylare, utsvängbar
  • Ventil, avtappning och filter för transmissionsolja
  • Skyddande stänger för bakramen
  • Utsvängbar kylargrill

R1300G Tillvalsutrustning

DÄCK, FÄLGAR OCH HJUL

  • Fälgar:
    – SLang, set om fyra
    – Reserv (slang eller slanglös)
    –Fälgidentifikationsnummer

TILLVALSUTRUSTNING

  • Efterbehandlingsalternativ
    – Dieselpartikelfilter med genomflöde (DPF)
  • Arrangemang för bromsfrigöring, inklusive styrningsfrigöring
    – Bogserkrok
    – Återställningsstång
  • Skopa:
    – Skärstål, bultning
    – Skärstål, Cat påsvetsad
    – Hälskydd, ejektor och dumpskopor
    – Helsvetsad eller punktsvetsad kant
    – Mekaniskt fäst slitageplåtsystem (MAWPS)
    – Olika storlekar, dumpning (2,5 m3/3,2 yd3, 2,8 m3/3,7 yd3, 3,4 m3/4,4 yd3), ejektor (2,4 m3/3,1 yd3)
    – Standardkant eller bultmonterad kant
    – Slitbalk, ejektor och dumpskopor
    – Slitageskydd
  • Kåpor:
    – Skydd, för lyftarm och främre ramlampor
    – Bakre grill (extra skruvskydd)
  • Dragkrok, bultmonterad
  • Snabbpåfyllningssystem
    – Kylvätska
    – Motorolja
    – Bränsle
    – Hydraulolja
    – Transmissionsolja
  • Vätskor
    – Arktiskt bränsle
    – Arktisk kylvätska
  • Lyftgrupp, gruvtransport
  • Smörjsystem
    – Automatiskt
    – Centraliserat
  • Sluten förarplats med ROPS/FOPS
    – Luftkonditionering
    – Trycksystem och filter för hytt
    – Hyttbelysning
    – Dörrstötta
    – Värmeaggregat
    – Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
    – Reglage för torkare, intermittent
  • Automatisk aktivering av parkeringsbroms
  • Aktivering av parkeringsbromsreglage
    – Tryck för att aktivera
    – Dra för att aktivera
  • Reflextejp
  • Gränssnitt för fjärrkontroll (exklusive sändare och mottagare), inklusive varningslampor (grön)
    – Cattron
    – RCT
  • Reversibel styrning
  • Lastarmsfjädringssystem
  • Fälg
    – Slangtyp
    – Slang eller utan slang (förberedd för kedja)
    – Reserv (slang eller utan slang)
    – Fälgidentifikationsnummer
  • Nödstyrningssystem
  • Serviceverktyg
    – Återställningsstång (för användning med bromsfrigöring, system med återställningsstång)
    – Referenshandbok för reservdelar för ytterligare verktyg finns tillgänglig
  • Reglage
    – Tomgångstimer
    – Lyftautomatik
    – Frikopplingsreglage
    – Transmissionstryck, ansättning av ABA-parkeringsbroms

FÖRARMILJÖ

  • Sluten förarplats med ROPS/FOPS
    – Luftkonditionering
    – Trycksystem och filter för hytt
    – Hyttbelysning
    – Dörrstötta
    – Värmeaggregat
    – Radiokompatibelt utrymme för radio och högtalare
    – Reglage för torkare, intervall
  • Instrumentering/mätare:
    – Bromstryck
  • Nödstyrningssystem

DRIVLINA

  • Motor:
    – Efterbehandlingsalternativ– Dieselpartikelfilter med genomflöde (DPF)
  • Reversibel styrning
  • Automatisk aktivering av parkeringsbroms
  • Aktivering av parkeringsbromsreglage – tryck för att aktivera/dra för att aktivera
  • Kylare, hög effektivitet

Kompatibla tekniker och tjänster

Dra nytta av Caterpillars kopplade data och säkerhetsprinciper för att förbättra effektiviteten, öka produktiviteten och göra verksamheten mer lönsam.

  • Cat Fleet for Underground

    Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Cat® MineStar™ Fleet for underground ger information i realtid om cykeltider, nyttolast och andra nyckelparametrar. Registrerar och spårar data automatiskt uppför och nedför värdekedjan, vilket ger information som gör det lättare att identifiera vad som fungerar bra och att åtgärda det som inte fungerar bra. Tack vare vår egenutvecklade och exakta positioneringsteknik för arbete under jord kan gruvbolag följa personal och tillgångar med en meters precision. Detta ger även åtkomst till viktig cykelinformation, så att man bättre kan förstå maskinanvändningen och den övergripande drifteffektiviteten. Dubbelriktad uppgiftshantering i realtid ger viktiga data som har en positiv inverkan på produktiviteten och gör det lättare att optimera hela gruvverksamheten.

Upptäck tekniken
  • Cat Health

    Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

    Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

1 - 8 av 9 Items Artiklar
Föregående Nästa

Genom regelbunden övervakning av maskintillstånd kan gruvor anta ett mer proaktivt tillvägagångssätt för underhåll och reparation. Hälsodata för utrustning är en nyckelfaktor till detta tillvägagångssätt. Data hjälper gruvor att identifiera utrustningsproblem långt innan fel uppstår.

Att få tillgång till rätt data vid rätt tidpunkt är avgörande för att förbättra operativ intelligens och maskinförutsägande analys. Cat® MineStar™ Health hjälper dig att möta det behovet genom att ansluta dig till dina maskiner och leverera den viktiga informationen. MineStar Health-portföljen består av anslutningsmöjligheter som samlar in, konverterar och överför utrustningsdata; och applikationer som visualiserar, analyserar och rapporterar hälsoutrustningsdata.

Upptäck tekniken

Se en interaktiv virtuell produktvisning för att utforska de bästa funktionerna och fördelarna med R1300G.

Starta R1300G-rundtur
close

Mediegalleri

R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)

R1300G

R1300G

R1300G

R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1300G lastare för gruvdrift – lastning, transport och lossning (Load-Haul-Dump, LHD)
R1300G
R1300G
R1300G

R1300G Video

UG Loader Video

Video om HRV-fordon

R1300G Video
UG Loader Video
Video om HRV-fordon

360 View
360 View

Jämför R1300G med produkter som ofta jämförs.

Använd jämförelseverktyget för att jämföra detaljerade specifikationer för Cat-modeller med konkurrerande modeller.

JÄMFÖR ALLA MODELLER